Performans
Çevrim Süresi - Açık | 1.8 sn. 1.8 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1.2 sn. 1.2 sn. |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® Çoklu İşlemciler, çok çeşitli yıkım görevleri için birden fazla değiştirilebilir çeneyle uyumludur. Daha hızlı çevrim süreleri işlerinizi daha hızlı yapmanızı sağlar. Daha fazla güce sahip olmak daha büyük işleri alabileceğiniz anlamına gelir. Hızlı çene değişimi, sizi yavaşlatmadan yaptığınız iş için size doğru ataşmanı sağlar. Hepsi dayanıklı, bakımı kolay bir platformda oluşturulmuştur.
Çevrim Süresi - Açık | 1.8 sn. 1.8 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1.2 sn. 1.2 sn. |
Çene Devresi - Maks. Yağ Basıncı | 5.076 psi 35 bar |
Çene Devresi - Maks. Yağ Akışı | 59 gal/dk. 225 l/dk. |
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Akışı | 10.6 gal/dk. 40 l/dk. |
Çene Derinliği | 19 inç 490 mm |
Kesici Uzunluğu | 17 inç 439 mm |
Çene Açıklığı - Maksimum | 19 inç 485 mm |
Çene Genişliği - Sabit | 11 inç 286 mm |
Çene Genişliği - Hareketli | 5 inç 120 mm |
Genişlik | 31 inç 793 mm |
Uzunluk | 84 inç 2.129 mm |
Yükseklik | 62 inç 1.571 mm |
Ağırlık - Kılıf, Çene ve Braket | 6.074 lb 2.761 kg |
Ağırlık - Yalnızca Çene | 2.497 lb 1.135 kg |
Ekskavatör Minimum | 24 ton 24 ton |
Ekskavatör Maksimum | 35 ton 35 ton |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Depo Makası Çeneli MP324
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Depo Makası
Cat Çoklu İşlemciler
Çok Yönlü
Çene Değişimi
SpeedBooster
Güvenilir
Muhafaza
Üretken