Cat® 350 hidrolik trekolu ekskavatör, büyük ölçekli projeler için güvenilir, verimli ve üretken bir kazıcıdır.

Büyük Ekskavatörler 350 - Tier 4 / Stage V

Tier 4 / Stage V

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç - ISO 9249
413 hp
308 kW
Çalışma Ağırlığı
105100 lb
46000 kg
Maksimum Kazı Derinliği
26.11 ft
8210 mm

Görüntüleme

Güvenilir. Verimli. Üretken.

Cat® 350, üstün üretkenliği, düşük sahip olma ve işletme maliyetleri ve kullanımı kolay Cat teknolojisi ile bilinir. 3,2 m3'e (4,2 yd3) kadar kova kapasitesi ve olağanüstü kazma kuvveti ve dönüş torku ile 350, en iyi üretim için tonlarca malzeme taşıyabilir. Kabinin ön, yan ve arkasında bulunan geniş camlar, operatör koltuğundan her yöne mükemmel görüş sağlar. Dar ön kabin direkleri ön tarafta daha geniş bir görüş alanı sağlar. 350, tonlarca işi zamanında eksiksiz yapmanıza yardımcı olur.

Bulunabilirlik bölgeye göre değişebilir, ayrıntılı bilgi için Cat® Temsilcinize danışın.

Avantajları

Efsanevi Kalite ve Güvenilirlik

350'nin kanıtlanmış alt takımı, HD bomları ve stiklerinin yanı sıra SD kovaları ile daha fazla çalışma süresi bekleyebilirsiniz. Güçlü kazma kuvveti, dönüş torku ve geniş kova kapasitesi ile işinizi halleder.

Operatör İçin Üretildi

Ekskavatörlerin tipik olarak çalıştığı sahalar engebeli ve zorludur. 350 kabini, sizi işten kaynaklanan yorgunluk, stres, ses ve sıcaklık gibi faktörlerden korumaya yardımcı olur.  

İşlerinizi Güvenle Tamamlayın

İş sahası üretkenliğini iyileştirirken beceri ve verimliliği artıracak alanları belirleyerek zirvede kalmanıza yardımcı olacak operatör dostu opsiyonel Operatör Eğitimini etkinleştirin.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 350 - Tier 4 / Stage V

Net Güç - ISO 9249 413 hp 308 kW
Net Güç - ISO 9249 (DIN) 419 hp (metrik) 419 hp (metrik)
Motor Modeli C9.3 B C9.3 B
Motor Gücü - ISO 14396:2002 414 hp 309 kW
Motor Gücü - ISO 14396 (DIN) 420 hp (metrik) 420 hp (metrik)
İç Çap 5 inç 115 mm
Strok 6 inç 149 mm
Silindir Hacmi 568 in³ 9.3 l
Biyodizel Kapasitesi B20'ye kadar¹ B20'ye kadar¹
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar. U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar.
Not (1) Bildirilen net güç; fan, hava emiş sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılmış bir motor için 1800 dev/dk. motor devrinde volanda bulunan güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. Bildirilen net güç; fan, hava emiş sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılmış bir motor için 1800 dev/dk. motor devrinde volanda bulunan güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
Not (2) ¹Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları** kullanması gerekir: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* veya %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene edilmiş bitki yağı) ve GTL (gazdan sıvıya) yakıtlar. Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. *Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, %100'e kadar biyodizel gibi daha yüksek karışımları kullanabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın). **Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır. ¹Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları** kullanması gerekir: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* veya %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene edilmiş bitki yağı) ve GTL (gazdan sıvıya) yakıtlar. Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. *Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, %100'e kadar biyodizel gibi daha yüksek karışımları kullanabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın). **Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır.
Ana Sistem - Maksimum Akış 206 gal/dk. 779 l/dk.
Maksimum Basınç - Ekipman 5076 psi 35000 kPa
Maksimum Basınç - Ekipman - Kaldırma Modu 5511 psi 38000 kPa
Maksimum Basınç - Seyir 5076 psi 35000 kPa
Maksimum Basınç - Dönüş 3727 psi 25700 kPa
Maksimum Dönüş Torku 139275 lbf·ft 189 kN·m
Not (1) *CE işaretli makine için varsayılan değer daha düşük olarak ayarlanabilir. *CE işaretli makine için varsayılan değer daha düşük olarak ayarlanabilir.
Çalışma Ağırlığı 105100 lb 46000 kg
Yakıt Deposu Kapasitesi 179.6 gal (ABD) 680 l
Soğutma Sistemi 12.7 gal (ABD) 48 l
Motor Yağı 8.5 gal (ABD) 32 l
Dönüş Tahriki 4 gal (ABD) 15 l
Nihai Tahrik - Her Biri 2.9 gal (ABD) 11 l
Hidrolik Sistem - Depo Dahil 145.3 gal (ABD) 550 l
Hidrolik Deposu 57.3 gal (ABD) 217 l
DEF Deposu 21.1 gal (ABD) 80 l
Bom Uzanma 6,9 m (22 ft 8 inç) Uzanma 6,9 m (22 ft 8 inç)
Stik Uzanma 3,9 m (12 ft 10 inç) Uzanma 3,9 m (12 ft 10 inç)
Kova GDC 3,08 m³ (4,03 yd³) GDC 3,08 m³ (4,03 yd³)
Nakliye Yüksekliği - Kabinin Üstü 10.8 ft 3260 mm
Tutacak Yüksekliği 11.2 ft 3400 mm
Nakliye Uzunluğu 39 ft 11800 mm
Arka Kule Dönüşü Yarıçapı 12.4 ft 3760 mm
Arka Ağırlık Mesafesi 4.5 ft 1340 mm
Yerden Yükseklik 1.8 ft 520 mm
Palet Uzunluğu 17.9 ft 5400 mm
Silindirlerin Merkezine Kadarki Palet Uzunluğu 14.4 ft 4360 mm
Palet Ölçüsü 9 ft 2740 mm
Taşıma Genişliği - 600 mm (24 inç) Pabuçlar 10.11 ft 3340 mm
Maksimum Kazı Derinliği 26.11 ft 8210 mm
Bom Uzanma 6,9 m (22 ft 8 inç) Uzanma 6,9 m (22 ft 8 inç)
Stik Uzanma 3,9 m (12 ft 10 inç) Uzanma 3,9 m (12 ft 10 inç)
Kova GDC 3,08 m³ (4,03 yd³) GDC 3,08 m³ (4,03 yd³)
Zemin Seviyesinde Maksimum Uzanma 39.8 ft 12150 mm
Maksimum Kesme Yüksekliği 35.1 ft 10690 mm
Maksimum Yükleme Yüksekliği 24.3 ft 7390 mm
Minimum Yükleme Yüksekliği 7.2 ft 2190 mm
2.440 mm (8 ft) Taban Seviyesi için Maksimum Derinlik Kesme 26.6 ft 8080 mm
Maksimum Dikey Duvar Kazı Derinliği 19.2 ft 5840 mm
Kova Kazma Kuvveti - ISO 60160 lbf·ft 268 kN
Stik Kazma Kuvveti - ISO 41090 lbf·ft 183 kN
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,00 kg soğutucu bulunur ve bu miktar, 1,430 metrik ton CO2'ye eş değerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,00 kg soğutucu bulunur ve bu miktar, 1,430 metrik ton CO2'ye eş değerdir.

350 - Tier 4 / Stage V Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

CAT TEKNOLOJİSİ

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Operatör Eğitimi
  • Trimble, Topcon ve Leica'dan radyolar ve baz istasyonlarıyla uyumluluk
  • Trimble, Topcon ve Leica'nın 3D grade sistemleri ile kullanım olanağı
  • 2D özellikli Cat Grade
  • Cat Assist (Tesviye, Bom, Kova, Dönüş, Kaldırma)
  • Cat Payload (Hareket halinde tartım, Yarı otomatik kalibrasyon, Yük/çevrim bilgisi, USB Raporlama Özelliği)
  • Ataşman tanıma ve izleme (Ataşman üzerinde PL161 ataşman bulucu ve makine üzerinde Bluetooth alıcısı gerektirir)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Bakım gerektirmeyen 1.000 CCA aküler (2 adet)
  • Merkezi elektrik bağlantısı kesme anahtarı
  • Dış şasi LED'i ve bom lambaları

MOTOR

  • Seçilebilir üç mod: Power, Smart, Eco
  • Otomatik motor devri kontrolü
  • Yüksek ortam sıcaklığı soğutma kapasitesi, 52 °C (126 °F)
  • Hidrolik ters fan (Avrupa'da opsiyonel)
  • -18 °C'de (0 °F) soğuk çalıştırma özelliği
  • Entegre ön filtreli çift elemanlı hava filtresi

HİDROLİK SİSTEM

  • Bom ve stik rejenerasyon devresi
  • Elektronik ana kumanda valfi
  • Otomatik hidrolik yağı ısıtma
  • Otomatik kazı takviyesi
  • Otomatik ağır kaldırma
  • Otomatik kule dönmesini önleme freni
  • Yüksek performanslı hidrolik geri dönüş filtresi
  • Biyolojik hidrolik yağ kapasitesi
  • İki vitesli seyir

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • E-parmaklık
  • Otomatik kırıcı durdurma
  • Caterpillar One Key güvenlik sistemi
  • Kilitlenebilir harici ataşman/depolama kutusu
  • Kilitlenebilir kapı, yakıt ve hidrolik deposu kilitleri
  • Kilitlenebilen yakıt tahliye bölmesi
  • Kaymayı engelleyen plakalı ve girintili cıvataları olan servis platformu
  • Sağ taraf tutacağı ve tırabzan
  • Sinyal/uyarı kornası
  • Zemin seviyesinde ikincil motor kapatma anahtarı
  • Arka görüş kamerası
  • Kilitlenebilir bağlantı kesme anahtarı
  • Kontrol aydınlatması

SERVİS VE BAKIM

  • Entegre araç sağlığı yönetim sistemi
  • Motor yağı ve yakıt filtreleri için gruplanmış konum
  • Programlı Yağ Numunesi Alma (S.O.S) portları

ALT TAKIM VE YAPILAR

  • Alt şaside çekme halatı bağlantı halkası
  • 9 mt (19,842 lb) arka ağırlık

LÜKS KABİN

  • Yüksek çözünürlüklü 203 mm (8 inç) LCD dokunmatik ekranlı monitör
  • Otomatik iki seviyeli klima
  • Monitör kontrolü için jog kumanda ve kısayol tuşları
  • Anahtarsız basarak çalıştırılan motor kontrolü
  • Yüksekliği ayarlanabilir konsol
  • Yukarı katlanan sol konsol
  • Isıtmalı havalı süspansiyonlu koltuk
  • USB/Aux portlarına sahip, monitöre entegre Bluetooth radyo
  • 12 V DC çıkışlar
  • Belge saklama bölmesi
  • Baş üstü depolama ve ağlarla arka depolama
  • Bardak tutucu
  • Açılabilir iki parça ön cam
  • Arka pencere, acil durum çıkışı
  • Yıkayıcılı radyal silecek
  • Açılabilir polikarbonat tavan camı
  • LED tepe lambası
  • Zeminde karşılama lambası
  • Tavan güneşliği
  • Silindir ön gölgeliği
  • Yıkanabilir zemin paspası
  • İkaz ışığına hazır

PREMİUM KABİN

  • Yüksek çözünürlüklü 254 mm (10 inç) LCD dokunmatik ekranlı monitör
  • Otomatik iki seviyeli klima
  • Monitör kontrolü için jog kumanda ve kısayol tuşları
  • Anahtarsız basarak çalıştırılan motor kontrolü
  • Yüksekliği ayarlanabilir konsol
  • Yukarı katlanan sol konsol
  • Isıtmalı ve havalandırmalı havalı süspansiyonlu koltuk
  • USB/Aux portlarına sahip, monitöre entegre Bluetooth radyo
  • 12 V DC çıkışlar
  • Belge saklama bölmesi
  • Baş üstü depolama ve ağlarla arka depolama
  • İçecek tutacağı
  • Açılabilir iki parça ön cam
  • Arka pencere, acil durum çıkışı
  • Paralel silecek
  • Açılabilir polikarbonat tavan camı
  • LED tepe lambası
  • Zeminde karşılama lambası
  • Tavan güneşliği
  • Silindir ön gölgeliği
  • Yıkanabilir zemin paspası
  • İkaz ışığına hazır

350 - Tier 4 / Stage V İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

BOMLAR VE STİKLER

  • 6,55 m (21 ft 6 inç) Kütle bomu
  • 6,9 m (22 ft 8 inç) Uzanma bomu
  • 2,5 m (8 ft 2 inç) Kütle stiki
  • 2,9 m (9 ft 6 inç) Erişimli stik
  • 3,0 m (9 ft 10 inç) Kütle stiki
  • 3,35 m (11 ft) Erişimli stik
  • 3,9 m (12 ft 10 inç) Erişimli stik

CAT TEKNOLOJİSİ

  • VisionLink Productivity
  • VisionLink Productivity arka ofis raporlama
  • Cat Grade Bağlanabilirliği
  • Ataşmana Hazır Seçeneği (ARO, Attachment Ready Option) ile Cat Grade 2D
  • 3D özellikli Cat Grade (tek veya çift GNSS)
  • Cat Grade 3D Hazır
  • GNSS anten
  • Lazer tutucu
  • Cat Yatırmalı Döndürücü (TRS, Tilt Rotator) Entegrasyonu
  • Operatör Eğitimi
  • Advanced Payload (Günlük toplamlar, Özel listeler, Akıllı ağırlık hedefi, E-bilet Entegrasyonu)

MOTOR

  • Soğuk çalıştırma blok ısıtma cihazları
  • -32 °C'de (-25° F) soğuk çalıştırma özelliği

HİDROLİK SİSTEM

  • Birleşik iki yönlü yardımcı devre
  • Hidrolik verimliliğini izleme

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Dönüş alarmı

SERVİS VE BAKIM

  • Elektrikli yakıt doldurma pompası, otomatik kapatmalı

ALT TAKIM VE YAPILAR

  • 600 mm (24 inç) çift tırnaklı, HD çift tırnaklı palet pabuçları
  • 750 mm (30 inç) üç tırnaklı palet pabuçları
  • 900 mm (35 inç) üç tırnaklı palet pabuçları

LÜKS KABİN

  • Yüksek çözünürlüklü 254 mm (10 inç) LCD dokunmatik ekranlı monitör
  • Silindir arka gölgeliği
  • Cat Stik Direksiyon
  • Yardımcı röle

PREMİUM KABİN

  • Tek parça ön cam
  • Cat Stik Direksiyon
  • Yardımcı röle

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Ekskavatörler için Cat Lift Assist

    Cat Lift Assist, kaldırmakta olduğunuz asıl yükü hızla hesaplayan ve ekskavatörün kullanabileceği azami yükle karşılaştıran bir ekskavatör güvenlik özelliğidir. Görsel ve işitsel uyarılar, güvenli bir çalışma aralığında olup olmadığınızı veya devrilmeyi önlemek için bir eylemde bulunmanızın gerekip gerekmediğini söyler.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat Lift Assist, kaldırmakta olduğunuz asıl yükü hızla hesaplayan ve ekskavatörün kullanabileceği azami yükle karşılaştıran bir ekskavatör güvenlik özelliğidir. Görsel ve işitsel uyarılar, güvenli bir çalışma aralığında olup olmadığınızı veya devrilmeyi önlemek için bir eylemde bulunmanızın gerekip gerekmediğini söyler.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Ekskavatörler için Cat 2D E-fence

    Cat 2D E-fence, trafik gibi tehlikelerden kaçınmak için ataşman bağlantısını önceden tanımlanmış bir çalışma alanı içinde tutar. 2D E-fence, konum sensörlerinden gelen verileri kullanarak, ataşman bağlantısı tanımlanan sınırlara ulaştığında hareketi otomatik olarak durdurur.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat 2D E-fence, trafik gibi tehlikelerden kaçınmak için ataşman bağlantısını önceden tanımlanmış bir çalışma alanı içinde tutar. 2D E-fence, konum sensörlerinden gelen verileri kullanarak, ataşman bağlantısı tanımlanan sınırlara ulaştığında hareketi otomatik olarak durdurur.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Ekskavatörler için Cat Grade (2D ve 3D)

    Temel kazma. Su hattı için kanal açma. Eğimli yüzeylerde çalışma. Bu işler Cat® Grade teknolojileriyle elde edeceğiniz hassasiyeti ve hızı gerektirir. Gelişmiş rehberliği opsiyonel otomatik makine kontrolü ile birleştiren Grade, operatörlerin daha az geçişle tesviye hedeflerine tam olarak ulaşmasına yardımcı olur.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Temel kazma. Su hattı için kanal açma. Eğimli yüzeylerde çalışma. Bu işler Cat® Grade teknolojileriyle elde edeceğiniz hassasiyeti ve hızı gerektirir. Gelişmiş rehberliği opsiyonel otomatik makine kontrolü ile birleştiren Grade, operatörlerin daha az geçişle tesviye hedeflerine tam olarak ulaşmasına yardımcı olur.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Ekskavatörler için Cat Payload

    Yeni nesil ekskavatörler yükleme, istifleme, malzeme elleçleme gibi her türlü görevi gerçekleştirebilir. Cat® Payload teknolojisi, operatörlerin hedeflere her zaman tam olarak ulaşmaları ve malzemeleri aşırı yükleme, az yükleme veya yanlış yüklemeden kaçınmalarına yardımcı olmak üzere hareket halinde tartı işlevi sağlar.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Yeni nesil ekskavatörler yükleme, istifleme, malzeme elleçleme gibi her türlü görevi gerçekleştirebilir. Cat® Payload teknolojisi, operatörlerin hedeflere her zaman tam olarak ulaşmaları ve malzemeleri aşırı yükleme, az yükleme veya yanlış yüklemeden kaçınmalarına yardımcı olmak üzere hareket halinde tartı işlevi sağlar.

Teknolojiyi Keşfedin
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.

Teknolojiyi Keşfedin

350 - Tier 4 / Stage V ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

350 Hidrolik Ekskavatör

350 Hidrolik Ekskavatör

350 Hidrolik Ekskavatör

350 Hidrolik Ekskavatör

350 Hidrolik Ekskavatör
350 Hidrolik Ekskavatör
350 Hidrolik Ekskavatör
350 Hidrolik Ekskavatör

350 - Tier 4 / Stage V modelinin harika özelliklerini ve avantajlarını keşfetmek için etkileşimli sanal ürün turuna çıkın.

350 - Tier 4 / Stage V Turunu Başlat
close