Performans
Çevrim Süresi - Açık | 1.6 sn. 1.6 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1 sn. 1 sn. |
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici | 302 Sh Ton 2.687 kN |
Ezme Kuvveti - Kesici Ucu | 135 Sh Ton 1.203 kN |
Ezme Kuvveti - Tırnak Ucu | 93 Sh Ton 824 kN |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® Çoklu İşlemciler, çok çeşitli yıkım görevleri için birden fazla değiştirilebilir çeneyle uyumludur. Daha hızlı çevrim süreleri işlerinizi daha hızlı yapmanızı sağlar. Daha fazla güce sahip olmak daha büyük işleri alabileceğiniz anlamına gelir. Hızlı çene değişimi, sizi yavaşlatmadan yaptığınız iş için size doğru ataşmanı sağlar. Hepsi dayanıklı, bakımı kolay bir platformda oluşturulmuştur.
Çevrim Süresi - Açık | 1.6 sn. 1.6 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1 sn. 1 sn. |
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici | 302 Sh Ton 2.687 kN |
Ezme Kuvveti - Kesici Ucu | 135 Sh Ton 1.203 kN |
Ezme Kuvveti - Tırnak Ucu | 93 Sh Ton 824 kN |
Çene Devresi - Maks. Yağ Basıncı | 5.076 psi 350 bar |
Çene Devresi - Maks. Yağ Akışı | 150 gal/dk. 40 l/dk. |
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Basıncı | 140 bar 2.031 psi |
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Akışı | 40 l/dk. 11 gal/dk. |
Çene Derinliği | 25 inç 645 mm |
Kesici Uzunluğu | 6 inç 150 mm |
Çene Açıklığı - Maksimum | 29 inç 736 mm |
Çene Genişliği - Sabit | 5 inç 120 mm |
Çene Genişliği - Hareketli | 5 inç 120 mm |
Uzunluk | 76 inç 1.935 mm |
Yükseklik | 54 inç 1.368 mm |
Genişlik | 31 inç 793 mm |
Ekskavatör Minimum | 18 ton 18 ton |
Ekskavatör Maksimum | 25 ton 25 ton |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Yıkım Çeneli MP324
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Yıkım Çenesi
Genel Bakış
SpeedBooster
Çene Değişimi
Çok Yönlü
Üretken
Güvenilir
Muhafaza