Performans
Çevrim Süresi - Açık | 1.8 sn. 1.8 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1.2 sn. 1.2 sn. |
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici | 446 Sh Ton 3965 kN |
Ezme Kuvveti - Uç | 132 Sh Ton 1175 kN |
Ezme Kuvveti - Birincil Tırnak | 182 Sh Ton 1620 kN |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat P300 Serisi Birincil Ufalayıcılar yıkım sırasında beton yapıları kesme, kırma ve ezme gibi uygulamalar için tasarlanmıştır.
Çevrim Süresi - Açık | 1.8 sn. 1.8 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1.2 sn. 1.2 sn. |
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici | 446 Sh Ton 3965 kN |
Ezme Kuvveti - Uç | 132 Sh Ton 1175 kN |
Ezme Kuvveti - Birincil Tırnak | 182 Sh Ton 1620 kN |
Çene Devresi - Maks. Yağ Basıncı | 4786 psi 33000 kPa |
Çene Devresi - Maks. Yağ Akışı | 59 gal/dk. 225 l/dk. |
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Basıncı | 2031 psi 14000 kPa |
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Akışı | 11 gal/dk. 40 l/dk. |
Çene Derinliği | 28.7 inç 730 mm |
Kesici Uzunluğu | 7.9 inç 200 mm |
Çene Açıklığı - Maksimum | 47.6 inç 1210 mm |
Çene Genişliği - Sabit | 25.2 inç 640 mm |
Çene Genişliği - Hareketli | 15 inç 380 mm |
Uzunluk | 90.7 inç 2305 mm |
Yükseklik | 66.9 inç 1700 mm |
Genişlik | 31.1 inç 790 mm |
Ağırlık - Kılıf, Çene ve Braket | 6074 lb 2755 kg |
Ekskavatör Minimum | 24.000 kg (52.900 lb) 24.000 kg (52.900 lb) |
Ekskavatör Maksimum | 35.000 kg (77.200 lb) 35.000 kg (77.200 lb) |
Cat P324 Birincil Ufalayıcı
Cat 352 Düz Boma takılı Cat P345 Ufalayıcı
Cat P345 Ufalayıcı bina yıkıyor
Cat P332 Ufalayıcı tuğla binayı yıkıyor