Cat® 340 hidrolik trekolu ekskavatör, büyük ölçekli projelerinize üstün güç, performans, kontrol, kazma, kanal açma ve ağır kaldırma kapasitesi kazandırır.

Büyük Ekskavatörler 340 - Tier 4 / Stage V

Tier 4 / Stage V

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç - ISO 9249
346 hp
258.3 kW
Çalışma Ağırlığı
83100 lb
37700 kg
Maksimum Kazı Derinliği
26.9 ft
8210 mm

Görüntüleme

Kalite, Güvenilirlik ve Dayanıklılık Standardımızdır.

Cat® 340, birinci sınıf kalite, güvenilirlik ve dayanıklılık konusunda zaman içerisinde kanıtlanmış mühendislik ve üretim bilgimizin kanıtıdır. Milyonlarca saat hizmet veren güçlü bir motora ve zorlu ve ağır işlerin üstesinden gelmek için güçlendirilmiş bomlara ve stiklere ek olarak standart, ağır hizmet tipi güçlendirilmiş alt takım, iş sahası arazisi ile makine arasındaki gerilimi ustalıkla absorbe eder. Zorlu koşullar için üretilen bu kaya gibi sağlam makine, yükleri kâra dönüştürmenize yardımcı olur.

Avantajları

Daha Fazla İş Yapın

Yüksek beygir gücü, geniş alt takım ve opsiyonel ağır arka ağırlık özelliklerine sahip 340, daha büyük iş ataşmanların önemli yükleri taşımasına ve olağanüstü üretim çıktısı elde etmesine olanak tanır.

Zamandan ve Kaynaklardan Tasarruf Edin

Uzatılmış servis aralıkları ve üstün yakıt verimliliği, bakım için daha az zaman ve para harcarken çalışmaya daha fazla zaman ayıracağınız anlamına gelir.

Kullanımı Kolay Cat Teknolojisi

Mevcut teknoloji, tüm beceri seviyelerindeki operatörlerin daha hızlı bir şekilde daha iyi kesimler ve dolgular ve daha doğru yükler üretmesini sağlar.Cat Grade ve Payload hızı, doğruluğu ve çalışma verimliliğini artırır. Cat E-Fence siz, ekibiniz ve diğerleri için iş sahası güvenliğini artırır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 340 - Tier 4 / Stage V

Net Güç - ISO 9249 346 hp 258.3 kW
Net Güç - ISO 9249 (DIN) 351 hp (metrik) 351 hp (metrik)
Motor Modeli Cat C9.3B Cat C9.3B
Motor Gücü - ISO 14396:2002 347 hp 259 kW
Motor Gücü - ISO 14396 (DIN) 352 hp (metrik) 352 hp (metrik)
İç Çap 5 inç 115 mm
Strok 6 inç 149 mm
Silindir Hacmi 568 in³ 9.3 l
Biyodizel Kapasitesi B20'ye kadar¹ B20'ye kadar¹
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar. U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar.
Not (1) Bildirilen net güç; fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için 2.000 dev/dk. motor devrinde volanda bulunan güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. Bildirilen net güç; fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için 2.000 dev/dk. motor devrinde volanda bulunan güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
Not (2) ¹Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları** kullanması gerekir: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* veya %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene edilmiş bitki yağı) ve GTL (gazdan sıvıya) yakıtlar. Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. *Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, %100'e kadar biyodizel gibi daha yüksek karışımları kullanabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın). **Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır. ¹Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları** kullanması gerekir: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* veya %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene edilmiş bitki yağı) ve GTL (gazdan sıvıya) yakıtlar. Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. *Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, %100'e kadar biyodizel gibi daha yüksek karışımları kullanabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın). **Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır.
Ana Sistem - Maksimum Akış 148 gal/dk. 560 l/dk.
Maksimum Basınç - Ekipman 5076 psi 35000 kPa
Maksimum Basınç - Ekipman - Kaldırma Modu 5511 psi 38000 kPa
Maksimum Basınç - Seyir 5076 psi 35000 kPa
Maksimum Basınç - Dönüş 4264 psi 29400 kPa
Maksimum Dönüş Torku 105214 lbf·ft 143 kN·m
Not (1) *CE işaretli makine için varsayılan değer daha düşük bir değere ayarlanabilir *CE işaretli makine için varsayılan değer daha düşük bir değere ayarlanabilir
Çalışma Ağırlığı 83100 lb 37700 kg
Yakıt Deposu Kapasitesi 158.5 gal (ABD) 600 l
Soğutma Sistemi 10.5 gal (ABD) 40 l
Motor Yağı 8.5 gal (ABD) 32 l
Dönüş Tahriki - Her Biri 4.8 gal (ABD) 18 l
Nihai Tahrik - Her Biri 2.1 gal (ABD) 8 l
Hidrolik Sistem - Depo Dahil 98.5 gal (ABD) 373 l
Hidrolik Deposu 42.5 gal (ABD) 161 l
DEF Deposu 21.1 gal (ABD) 80 l
Bom Uzanma 6,5 m Uzanma 6,5 m
Stik Uzanma 3,9 m (12 ft 10 inç) Uzanma 3,9 m (12 ft 10 inç)
Kova HD 2,36 m³ (3,08 yd³) HD 2,36 m³ (3,08 yd³)
Nakliye Yüksekliği - Kabinin Üstü 10.5 ft 3180 mm
Tutacak Yüksekliği 10.5 ft 3180 mm
Nakliye Uzunluğu 36.8 ft 11180 mm
Arka Kule Dönüşü Yarıçapı 11.7 ft 3530 mm
Arka Ağırlık Mesafesi 4.2 ft 1260 mm
Yerden Yükseklik 1.8 ft 510 mm
Palet Uzunluğu 16.6 ft 5030 mm
Silindirlerin Merkezine Kadarki Palet Uzunluğu 13.3 ft 4040 mm
Palet Ölçüsü 9 ft 2740 mm
Taşıma Genişliği - 850 mm (33 inç) Pabuçlar 11.9 ft 3590 mm
Maksimum Kazı Derinliği 26.9 ft 8210 mm
Bom Uzanma 6,5 m Uzanma 6,5 m
Stik Uzanma 3,9 m (12 ft 10 inç) Uzanma 3,9 m (12 ft 10 inç)
Kova HD 2,36 m³ (3,08 yd³) HD 2,36 m³ (3,08 yd³)
Zemin Seviyesinde Maksimum Uzanma 38.6 ft 11760 mm
Maksimum Kesme Yüksekliği 35.3 ft 10740 mm
Maksimum Yükleme Yüksekliği 24.5 ft 7470 mm
Minimum Yükleme Yüksekliği 6.2 ft 1890 mm
2.440 mm (8 ft) Taban Seviyesi için Maksimum Derinlik Kesme 26.5 ft 8080 mm
Maksimum Dikey Duvar Kazı Derinliği 21.1 ft 6420 mm
Kova Kazma Kuvveti - ISO 47190 lbf·ft 210 kN
Stik Kazma Kuvveti - ISO 32480 lbf·ft 145 kN
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,00 kg soğutucu bulunur ve bu miktar, 1,430 metrik ton CO2'ye eş değerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,00 kg soğutucu bulunur ve bu miktar, 1,430 metrik ton CO2'ye eş değerdir.

340 - Tier 4 / Stage V Standart Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

CAT TEKNOLOJİSİ

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Operatör Eğitimi
  • Trimble, Topcon ve Leica'dan radyolar ve baz istasyonlarıyla uyumluluk
  • Trimble, Topcon ve Leica'nın 3D grade sistemleri ile kullanım olanağı
  • 2D özellikli Cat Grade
  • Cat Assist (Tesviye, Bom, Kova, Dönüş, Kaldırma)
  • Cat Payload (Hareket halinde tartım, Yarı otomatik kalibrasyon, Yük/çevrim bilgisi, USB Raporlama Özelliği)
  • Ataşman tanıma ve izleme (Ataşman üzerinde PL161 ataşman bulucu ve makine üzerinde Bluetooth alıcısı gerektirir)
  • Ataşman tanıma (PL161)
  • Ataşman izleme (PL161)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Bakım gerektirmeyen 1.000 CCA aküler (2 adet)
  • Merkezi elektrik bağlantısı kesme anahtarı
  • Dış şasi LED'i ve bom lambaları

MOTOR

  • Seçilebilir üç mod: Power, Smart, Eco
  • Otomatik motor devri kontrolü
  • -18 °C'de (0 °F) soğuk çalıştırma özelliği
  • Entegre ön filtreli çift elemanlı hava filtresi
  • Uzaktan devre dışı bırakma

HİDROLİK SİSTEM

  • Bom ve stik rejenerasyon devresi
  • Elektronik ana kumanda valfi
  • Otomatik ağır kaldırma
  • Otomatik kazı takviyesi
  • Otomatik hidrolik yağı ısıtma
  • Biyolojik hidrolik yağ kapasitesi
  • Hassas dönüş
  • Tersine kule dönmesini sönümlendirme valfi
  • Otomatik kule dönmesini önleme freni
  • Yüksek performanslı hidrolik geri dönüş filtresi
  • İki vitesli seyir

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Cat E-Fence
  • Caterpillar One Key güvenlik sistemi
  • Kilitlenebilir harici ataşman/depolama kutusu
  • Kilitlenebilir kapı, yakıt ve hidrolik deposu kilitleri
  • Kilitlenebilen yakıt tahliye bölmesi
  • Kilitlenebilir bağlantı kesme anahtarı
  • Kaymayı engelleyen plakalı ve girintili cıvataları olan servis platformu
  • Sağ taraf tutacağı ve tırabzan
  • Sinyal/uyarı kornası
  • Zemin seviyesinde ikincil motor kapatma anahtarı
  • Arka görüş kamerası
  • Kontrol Aydınlatması

SERVİS VE BAKIM

  • Entegre araç sağlığı yönetim sistemi
  • Motor yağı ve yakıt filtreleri için gruplanmış konum
  • Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·S℠) için numune alma portları

ALT TAKIM VE YAPILAR

  • Alt şaside çekme halatı bağlantı halkası
  • Döner koruma
  • Ağır hizmert tipi alt muhafaza
  • Ağır hizmet tipi seyir motoru korumaları
  • Gres yağlamalı palet
  • HD kule dönüş şasisi
  • HD kule dönüş yatağı
  • 7,56 mt arka ağırlık

LÜKS KABİN

  • Yüksek çözünürlüklü 203 mm (8 inç) LCD dokunmatik ekranlı monitör
  • Otomatik iki seviyeli klima
  • Monitör kontrolü için jog kumanda ve kısayol tuşları
  • Anahtarsız basarak çalıştırılan motor kontrolü
  • Yüksekliği ayarlanabilir konsol
  • Yukarı katlanan sol konsol
  • Isıtmalı havalı süspansiyonlu koltuk
  • USB/Aux portlarına sahip, monitöre entegre Bluetooth radyo
  • 12 V DC çıkışlar
  • Belge saklama bölmesi
  • Baş üstü depolama ve ağlarla arka depolama
  • İçecek tutacağı
  • Bardak tutucu
  • Açılabilir iki parça ön cam
  • Arka pencere, acil durum çıkışı
  • Yıkayıcılı radyal silecek
  • Açılabilir polikarbonat tavan camı
  • LED tepe lambası
  • Zeminde karşılama lambası
  • Tavan güneşliği
  • Silindir ön gölgeliği
  • Yıkanabilir zemin paspası
  • İkaz ışığına hazır

PREMİUM KABİN

  • İkaz ışığına hazır
  • Yüksek çözünürlüklü 254 mm (10 inç) LCD dokunmatik ekranlı monitör
  • Otomatik iki seviyeli klima
  • Monitör kontrolü için jog kumanda ve kısayol tuşları
  • Anahtarsız basarak çalıştırılan motor kontrolü
  • Yüksekliği ayarlanabilir konsol
  • Yukarı katlanan sol konsol
  • Isıtmalı ve havalandırmalı havalı süspansiyonlu koltuk
  • USB/Aux portlarına sahip, monitöre entegre Bluetooth radyo
  • 12 V DC çıkışlar
  • Belge saklama bölmesi
  • Baş üstü depolama ve ağlarla arka depolama
  • İçecek tutacağı
  • Bardak tutucu
  • Açılabilir iki parça ön cam
  • Arka pencere, acil durum çıkışı
  • Paralel silecek
  • Açılabilir polikarbonat tavan camı
  • LED tepe lambası
  • Zeminde karşılama lambası
  • Tavan güneşliği
  • Silindir ön gölgeliği
  • Yıkanabilir zemin paspası

340 - Tier 4 / Stage V İsteğe Bağlı Donanımlar

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

BOMLAR VE STİKLER

  • 6,18 m Kütle bomu
  • 6,5 m HD Uzanma bomu
  • 2,55 m (8 fit 4 inç) Kütle stiki
  • 2,8 m (9 fit 2 inç) HD Uzanma stiki
  • 3,2 m (10 ft 6 inç) Ağır Hizmet Tipi Uzanma stiki
  • 3,9 m (12 fit 10 inç) HD Uzanma stiki
  • TB ailesi kaldırma halkalı/halkasız kova bağlantısı
  • DB ailesi kaldırma halkalı/halkasız kova bağlantısı

CAT TEKNOLOJİSİ

  • VisionLink Productivity
  • VisionLink Productivity arka ofis raporlama
  • Cat Grade Bağlanabilirliği
  • Ataşmana Hazır Seçeneği (ARO, Attachment Ready Option) ile Cat Grade 2D
  • 3D özellikli Cat Grade (tek veya çift GNSS)
  • Cat Grade 3D Hazır
  • GNSS anten
  • Lazer tutucu
  • Cat Yatırmalı Döndürücü (TRS, Tilt Rotator) Entegrasyonu
  • Operatör Eğitimi
  • Advanced Payload (Günlük toplamlar, Özel listeler, Akıllı ağırlık hedefi, E-bilet Entegrasyonu)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Bakım gerektirmeyen 1.000 CCA aküler (4 adet)

MOTOR

  • Yağ seviyesi sensörü
  • Akü ile çalıştırılan motor ısıtma cihazı
  • Soğuk çalıştırma blok ısıtma cihazı
  • 52 °C (126 °F) yüksek ortam sıcaklığı soğutma
  • Hidrolik ters fan
  • -32 °C'de (-25 °F) soğuk çalıştırma imkanı

HİDROLİK SİSTEM

  • Bir adet tek yönlü devre
  • Birleşik iki yönlü devre
  • Hidrolik verimliliğini izleme

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Cat Detect - İnsan Algılama
  • Cat Command uzaktan kumanda
  • Dönüş alarmı
  • Bom indirme çek valfi
  • Stik indirme çek valfi

ALT TAKIM VE YAPILAR

  • Tam uzunlukta palet yönlendirme korumaları
  • Bölümlü iki parça palet yönlendirme korumaları
  • HD silindirler
  • 600 mm (24 inç) çift tırnaklı, üç tırnaklı, HD üç tırnaklı palet pabuçlar
  • 700 mm (28 inç) üç tırnaklı palet pabuçları
  • 800 mm (31 inç) üç tırnaklı palet pabuçları
  • 850 mm (33'') üç tırnaklı palet pabuçları

LÜKS KABİN

  • Yüksek çözünürlüklü 254 mm (10 inç) LCD dokunmatik ekranlı monitör
  • Silindir arka gölgeliği
  • Cat Stik Direksiyon
  • Yardımcı röle

PREMİUM KABİN

  • Tek parça ön cam
  • Cat Stik Direksiyon
  • Yardımcı röle

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Ekskavatörler için Cat Lift Assist

    Cat Lift Assist, kaldırmakta olduğunuz asıl yükü hızla hesaplayan ve ekskavatörün kullanabileceği azami yükle karşılaştıran bir ekskavatör güvenlik özelliğidir. Görsel ve işitsel uyarılar, güvenli bir çalışma aralığında olup olmadığınızı veya devrilmeyi önlemek için bir eylemde bulunmanızın gerekip gerekmediğini söyler.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat Lift Assist, kaldırmakta olduğunuz asıl yükü hızla hesaplayan ve ekskavatörün kullanabileceği azami yükle karşılaştıran bir ekskavatör güvenlik özelliğidir. Görsel ve işitsel uyarılar, güvenli bir çalışma aralığında olup olmadığınızı veya devrilmeyi önlemek için bir eylemde bulunmanızın gerekip gerekmediğini söyler.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Ekskavatörler için Cat 2D E-fence

    Cat 2D E-fence, trafik gibi tehlikelerden kaçınmak için ataşman bağlantısını önceden tanımlanmış bir çalışma alanı içinde tutar. 2D E-fence, konum sensörlerinden gelen verileri kullanarak, ataşman bağlantısı tanımlanan sınırlara ulaştığında hareketi otomatik olarak durdurur.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat 2D E-fence, trafik gibi tehlikelerden kaçınmak için ataşman bağlantısını önceden tanımlanmış bir çalışma alanı içinde tutar. 2D E-fence, konum sensörlerinden gelen verileri kullanarak, ataşman bağlantısı tanımlanan sınırlara ulaştığında hareketi otomatik olarak durdurur.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Flash, Cat temsilcinizden makinenizdeki yazılımı güncellemenizi isteyen bir uyarı gönderir. Çalışmama süresini en aza indirmek için güncellemeler, temsilci teknisyeninin gelmesini beklemek zorunda kalmadan, iş sahasındayken dağıtılabilir. Remote Flash bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

Remote Troubleshoot, Cat temsilcinizin testi makine çalışırken çalıştırmasına olanak tanır. Sorun tespit edildikten sonra, bir teknisyen doğru parça ve aletlerle sorunu ilk seferde düzeltebilir; zamandan ve paradan tasarruf edilir. Remote Troubleshoot bakım süresini azaltır ve makinenizi maksimum verimlilikle çalışır durumda tutar.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Ekskavatörler için Cat Grade (2D ve 3D)

    Temel kazma. Su hattı için kanal açma. Eğimli yüzeylerde çalışma. Bu işler Cat® Grade teknolojileriyle elde edeceğiniz hassasiyeti ve hızı gerektirir. Gelişmiş rehberliği opsiyonel otomatik makine kontrolü ile birleştiren Grade, operatörlerin daha az geçişle tesviye hedeflerine tam olarak ulaşmasına yardımcı olur.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Temel kazma. Su hattı için kanal açma. Eğimli yüzeylerde çalışma. Bu işler Cat® Grade teknolojileriyle elde edeceğiniz hassasiyeti ve hızı gerektirir. Gelişmiş rehberliği opsiyonel otomatik makine kontrolü ile birleştiren Grade, operatörlerin daha az geçişle tesviye hedeflerine tam olarak ulaşmasına yardımcı olur.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Ekskavatörler için Cat Payload

    Yeni nesil ekskavatörler yükleme, istifleme, malzeme elleçleme gibi her türlü görevi gerçekleştirebilir. Cat® Payload teknolojisi, operatörlerin hedeflere her zaman tam olarak ulaşmaları ve malzemeleri aşırı yükleme, az yükleme veya yanlış yüklemeden kaçınmalarına yardımcı olmak üzere hareket halinde tartı işlevi sağlar.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Yeni nesil ekskavatörler yükleme, istifleme, malzeme elleçleme gibi her türlü görevi gerçekleştirebilir. Cat® Payload teknolojisi, operatörlerin hedeflere her zaman tam olarak ulaşmaları ve malzemeleri aşırı yükleme, az yükleme veya yanlış yüklemeden kaçınmalarına yardımcı olmak üzere hareket halinde tartı işlevi sağlar.

Teknolojiyi Keşfedin
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.

Teknolojiyi Keşfedin

340 - Tier 4 / Stage V ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

340 Hidrolik Ekskavatör

340 Hidrolik Ekskavatör

340 Hidrolik Ekskavatör

340 Hidrolik Ekskavatör

340 Hidrolik Ekskavatör

340 Hidrolik Ekskavatör
340 Hidrolik Ekskavatör
340 Hidrolik Ekskavatör
340 Hidrolik Ekskavatör
340 Hidrolik Ekskavatör

340 - Tier 4 / Stage V modelinin harika özelliklerini ve avantajlarını keşfetmek için etkileşimli sanal ürün turuna çıkın.

340 - Tier 4 / Stage V Turunu Başlat
close