CW-45

CW Ataşman Değiştiricileri CW-45

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Ağırlık
946 lb
430 kg
Genişlik
27.6 inç
690 mm
Yük Değeri, Kaldırma Kancası
15.4 ton (US)
14 ton (US)

Görüntüleme

Ekskavatörlerin etkili bir biçimde kullanılması demek iş için doğru ataşmanın kullanılması demektir. CW-45 hızlı ataşman değiştirici bir ataşmanı kolayca bırakıp diğerini almayı mümkün kılar. CW-45 ataşman değiştirici, 25 ile 40 ton aralığındaki Cat ekskavatörler ve Cat dışındaki taşıyıcılar için mevcuttur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CW-45

Ağırlık 946 lb 430 kg
Genişlik 27.6 inç 690 mm
Yük Değeri, Kaldırma Kancası 15.4 ton (US) 14 ton (US)
Uzunluk 22.8 inç 570 mm

CW-45 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

CW-45

CW-45
CW-45
CW-45
CW-45