Performans
Çevrim Süresi - Açık | 1.8 sn. 1.8 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1.2 sn. 1.2 sn. |
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici | 423 Sh Ton 3.767 kN |
Ezme Kuvveti - Kesici Ucu | 189 Sh Ton 1.684 kN |
Ezme Kuvveti - Tırnak Ucu | 131 Sh Ton 1.166 kN |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® Çoklu İşlemciler, çok çeşitli yıkım görevleri için birden fazla değiştirilebilir çeneyle uyumludur. Daha hızlı çevrim süreleri işlerinizi daha hızlı yapmanızı sağlar. Daha fazla güce sahip olmak daha büyük işleri alabileceğiniz anlamına gelir. Hızlı çene değişimi, sizi yavaşlatmadan yaptığınız iş için size doğru ataşmanı sağlar. Hepsi dayanıklı, bakımı kolay bir platformda oluşturulmuştur.
Çevrim Süresi - Açık | 1.8 sn. 1.8 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1.2 sn. 1.2 sn. |
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici | 423 Sh Ton 3.767 kN |
Ezme Kuvveti - Kesici Ucu | 189 Sh Ton 1.684 kN |
Ezme Kuvveti - Tırnak Ucu | 131 Sh Ton 1.166 kN |
Çene Devresi - Maks. Yağ Basıncı | 350 bar 5.076 psi |
Çene Devresi - Maks. Yağ Akışı | 225 gal/dk. 59 l/dk. |
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Basıncı | 140 bar 2.031 psi |
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Akışı | 40 l/dk. 11 gal/dk. |
Çene Derinliği | 30 inç 756 mm |
Kesici Uzunluğu | 8 inç 191 mm |
Çene Açıklığı - Maksimum | 36 inç 903 mm |
Çene Genişliği - Sabit | 5 inç 132 mm |
Çene Genişliği - Hareketli | 5 inç 132 mm |
Uzunluk | 82 inç 2.079 mm |
Yükseklik | 63 inç 1.593 mm |
Genişlik | 31 inç 793 mm |
Ekskavatör Minimum | 24 ton 24 ton |
Ekskavatör Maksimum | 35 ton 35 ton |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Yıkım Çeneli MP324
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Yıkım Çenesi
Genel Bakış
SpeedBooster
Çene Değişimi
Çok Yönlü
Üretken
Güvenilir
Muhafaza