Performans
Çevrim Süresi - Açık | 1.8 sn. 1.8 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1.2 sn. 1.2 sn. |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® Çoklu İşlemciler, çok çeşitli yıkım görevleri için birden fazla değiştirilebilir çeneyle uyumludur. Daha hızlı çevrim süreleri işlerinizi daha hızlı yapmanızı sağlar. Daha fazla güce sahip olmak daha büyük işleri alabileceğiniz anlamına gelir. Hızlı çene değişimi, sizi yavaşlatmadan yaptığınız iş için size doğru ataşmanı sağlar. Hepsi dayanıklı, bakımı kolay bir platformda oluşturulmuştur.
Çevrim Süresi - Açık | 1.8 sn. 1.8 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1.2 sn. 1.2 sn. |
Çene Devresi - Maks. Yağ Basıncı | 35 psi 5.076 bar |
Çene Devresi - Maks. Yağ Akışı | 225 gal/dk. 59 l/dk. |
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Basıncı | 14 psi 2.031 bar |
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Akışı | 40 gal/dk. 11 l/dk. |
Çene Derinliği | 610 inç 24 mm |
Kesici Uzunluğu | 496 inç 20 mm |
Çene Açıklığı - Maksimum | 394 inç 16 mm |
Çene Genişliği - Sabit | 312 inç 12 mm |
Çene Genişliği - Hareketli | 93 inç 4 mm |
Genişlik | 793 inç 31 mm |
Uzunluk | 2.082 inç 82 mm |
Yükseklik | 1.419 inç 56 mm |
Ağırlık - Kılıf, Çene ve Braket | 2.576 lb 5.667 kg |
Ağırlık - Yalnızca Çene | 950 lb 2.09 kg |
Ekskavatör Minimum | 24 ton 24 ton |
Ekskavatör Maksimum | 35 ton 35 ton |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Makas Çeneli MP324
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Makas Çenesi
Cat Çoklu İşlemciler
SpeedBooster
Çene Değişimi
Çok Yönlü
Üretken
Güvenilir
Muhafaza