Evrensel Çeneli MP324

Evrensel Çeneli Çoklu İşlemci MP324 Evrensel Çenesi

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Çevrim Süresi - Açık
793 sn.
31 sn.
Ekskavatör Minimum
24 ton
24 ton
Çevrim Süresi - Kapalı
1.464 sn.
58 sn.

Görüntüleme

Cat® Çoklu İşlemciler, çok çeşitli yıkım görevleri için birden fazla değiştirilebilir çeneyle uyumludur. Daha hızlı çevrim süreleri işlerinizi daha hızlı yapmanızı sağlar. Daha fazla güce sahip olmak daha büyük işleri alabileceğiniz anlamına gelir. Hızlı çene değişimi, sizi yavaşlatmadan yaptığınız iş için size doğru ataşmanı sağlar. Hepsi dayanıklı, bakımı kolay bir platformda oluşturulmuştur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: MP324 Evrensel Çenesi

Çevrim Süresi - Açık 793 sn. 31 sn.
Çevrim Süresi - Kapalı 1.464 sn. 58 sn.
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici 235 Sh Ton 9 kN
Ezme Kuvveti - Kesici Ucu 454 Sh Ton 18 kN
Ezme Kuvveti - Tırnak Ucu 2.194 Sh Ton 86 kN
Çene Devresi - Maks. Yağ Basıncı 680 psi 27 bar
Çene Devresi - Maks. Yağ Akışı 40 gal/dk. 10.6 l/dk.
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Basıncı 642 psi 25 bar
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Akışı 526 gal/dk. 21 l/dk.
Çene Derinliği 1.18 inç 133 mm
Kesici Uzunluğu 1.964 inç 221 mm
Çene Açıklığı - Maksimum 35 inç 5.076 mm
Çene Genişliği - Sabit 225 inç 59 mm
Uzunluk 1.8 inç 1.2 mm
Yükseklik 1.8 inç 1.2 mm
Genişlik 3.646 inç 410 mm
Ağırlık - Kılıf, Çene ve Braket 2.735 lb 6.017 kg
Ağırlık - Yalnızca Çene 1.109 lb 2.44 kg
Ekskavatör Minimum 24 ton 24 ton
Ekskavatör Maksimum 35 ton 35 ton

MP324 Evrensel Çenesi ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Evrensel Çeneli MP324

Evrensel Çeneli MP324
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar