Performans
Çevrim Süresi - Açık | 1.6 sn. 1.6 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1 sn. 1 sn. |
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici | 289 Sh Ton 2.57 kN |
Ezme Kuvveti - Kesici Ucu | 127 Sh Ton 1.131 kN |
Ezme Kuvveti - Tırnak Ucu | 88 Sh Ton 781 kN |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® Çoklu İşlemciler, çok çeşitli yıkım görevleri için birden fazla değiştirilebilir çeneyle uyumludur. Daha hızlı çevrim süreleri işlerinizi daha hızlı yapmanızı sağlar. Daha fazla güce sahip olmak daha büyük işleri alabileceğiniz anlamına gelir. Hızlı çene değişimi, sizi yavaşlatmadan yaptığınız iş için size doğru ataşmanı sağlar. Hepsi dayanıklı, bakımı kolay bir platformda oluşturulmuştur.
Çevrim Süresi - Açık | 1.6 sn. 1.6 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1 sn. 1 sn. |
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici | 289 Sh Ton 2.57 kN |
Ezme Kuvveti - Kesici Ucu | 127 Sh Ton 1.131 kN |
Ezme Kuvveti - Tırnak Ucu | 88 Sh Ton 781 kN |
Çene Devresi - Maks. Yağ Basıncı | 5.076 psi 350 bar |
Çene Devresi - Maks. Yağ Akışı | 40 gal/dk. 150 l/dk. |
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Basıncı | 2.031 psi 140 bar |
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Akışı | 11 gal/dk. 40 l/dk. |
Çene Derinliği | 26 inç 666 mm |
Kesici Uzunluğu | 8 inç 200 mm |
Çene Açıklığı - Maksimum | 32 inç 824 mm |
Çene Genişliği - Sabit | 19 inç 480 mm |
Çene Genişliği - Hareketli | 12 inç 300 mm |
Uzunluk | 79 inç 2.006 mm |
Yükseklik | 51 inç 1.307 mm |
Genişlik | 31 inç 793 mm |
Ağırlık - Kılıf, Çene ve Braket | 4.579 lb 2.077 kg |
Ağırlık - Yalnızca Çene | 1.907 lb 865 kg |
Ekskavatör Minimum | 18 ton 18 ton |
Ekskavatör Maksimum | 25 ton 25 ton |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Ufalayıcı Çeneli MP324
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Ufalayıcı Çenesi
Genel Bakış
SpeedBooster
Çene Değişimi
Çok Yönlü
Üretken
Güvenilir
Muhafaza