Unidades de Energia Industrial C4.4 LRC - Menos Regulamentadas e Não Regulamentadas

Unidades de Energia Diesel Industriais C4.4

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
129.4 HP
96.5 kW
Emissões
Estágio III Não Rodoviário da China, MAR-1 do Brasil, Estágio IIIA UN ECE R96
Estágio III Não Rodoviário da China, MAR-1 do Brasil, Estágio IIIA UN ECE R96
Velocidade Nominal
2.200 rpm
2.200 rpm

Visão Geral

A Unidade de Energia Industrial Cat?� C4.4 é oferecida na classificação de 96,5 bkW (129,4 bhp) a 2.200 rpm. Essas classificações atendem aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 3 do EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE. Pré-configurada para uma ampla gama de aplicações, a Unidade de Energia Industrial Cat® é um pacote completo de energia que conta com radiador, volante do motor, alternador e fiação do alternador totalmente pré-montados, para instalação rápida e simples em um grande número de aplicações de OEM, de clientes e de embaladoras. Essas unidades de baixo consumo de combustível são feitas para aplicações de irrigação, uso industrial, mineração e outras aplicações com bombas.

Especificações de Produto para C4.4

Potência Máxima 129.4 HP 96.5 kW
Velocidade Nominal 2.200 rpm 2.200 rpm
Potência Mínima 129.4 HP 96.5 kW
Emissões Estágio III Não Rodoviário da China, MAR-1 do Brasil, Estágio IIIA UN ECE R96 Estágio III Não Rodoviário da China, MAR-1 do Brasil, Estágio IIIA UN ECE R96
Configuração do Motor Em linha 4, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 4, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Deslocamento 268.5 pol³ 4.4 l
Taxa de Compressão 16.2:1 16.2:1
Aspiração Turboalimentado Pós-arrefecido (TA) Turboalimentado Pós-arrefecido (TA)
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Pós-tratamento - -
Comprimento 53.5 pol 1358 mm
Largura 29.5 pol 749 mm
Altura 37.9 pol 963 mm
Peso 1146 lb 520 kg

C4.4 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar e turbocompressor montados

Sistema de Controle

  • Disponível em sistemas de 12 ou 24 V
  • Motor de partida de 12 V ou 24 V

Sistema de arrefecimento

  • Ventilador (impulsor ou extrator)
  • Comando do ventilador
  • Radiador
  • Bomba de água

Volantes do Motor e Caixa do Volante

  • Volante do Motor
  • Caixa do volante SAE Nº 3

Sistema de combustível

  • Filtro de combustível
  • Tecnologia ACERT™

Sistema de Lubrificação

  • Arrefecedor de óleo
  • Filtro de óleo lubrificante
  • Bocal de enchimento de óleo da caixa de distribuição

Montagens

  • Suportes de montagem do motor

Tomada de Força (PTO, Power Take Off)

  • PTO (Power Take Off, Tomada de Potência) frontal SAE A ou SAE B (142/280 Nm)

Geral

  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido

Veja como C4.4 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Unidades de Energia Industrial C4.4 LRC - Menos Regulamentadas e Não Regulamentadas

Unidades de Energia Industrial C4.4 LRC - Menos Regulamentadas e Não Regulamentadas

360 View