Motor Diesel Industrial C13D

Motor Diesel Industrial C13D

C13D

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
690 HP
515 kW
Torque Máximo
2360 lb-pé @ 1300 rpm
3200 Nm @ 1300 rpm
Emissões
Estágio V da UE, Tier 4 Final da EPA dos EUA, Estágio V da Coreia, Japão 2014, China NRIV
Estágio V da UE, Tier 4 Final da EPA dos EUA, Estágio V da Coreia, Japão 2014, China NRIV

Visão Geral

O Cat® C13D é um motor robusto e de alta densidade de potência feito para máquinas que lidam continuamente com tarefas difíceis em diversos setores, incluindo mineração, construção, movimentação de materiais, suporte terrestre de aeronaves, entre outros. Com um motor industrial de injeção direta com galeria de distribuição comum turboalimentado variável que atende aos padrões de emissões Tier 4 Final da EPA dos EUA, Estágio V da UE e outros padrões de emissões equivalentes, você obtém a potência necessária, além de ajudar a economizar tempo e custos valiosos no trabalho.

Especificações de Produto para C13D

Potência Máxima 690 HP 515 kW
Torque Máximo 2360 lb-pé @ 1300 rpm 3200 Nm @ 1300 rpm
Velocidade Nominal 1.800-2.100 rpm 1.800-2.100 rpm
Potência Mínima 456 HP 340 kW
Emissões Estágio V da UE, Tier 4 Final da EPA dos EUA, Estágio V da Coreia, Japão 2014, China NRIV Estágio V da UE, Tier 4 Final da EPA dos EUA, Estágio V da Coreia, Japão 2014, China NRIV
Configuração do Motor 6 em Linha 6 em Linha
Diâmetro interno 5.1 pol 130 mm
Curso 6.4 pol 162 mm
Deslocamento 787.2 pol³ 12.9 l
Taxa de Compressão 18:1 18:1
Aspiração Turboalimentado Pós-arrefecido (TA) Turboalimentado Pós-arrefecido (TA)
Sistema de Combustão Injeção Direta Injeção Direta
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Pós-tratamento DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Comprimento 54 pol 1381 mm
Largura 38 pol 969 mm
Altura 50 pol 1273 mm
Peso - Líquido Seco - Motor de Operação Básico sem Acessórios Opcionais 2544 lb 1154 kg

C13D Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Turbocompressor variável
  • Pós-arrefecido Ar-Ar
  • Configurações de escape frontal ou traseiro disponíveis

Sistema de Controle

  • Controles avançados – sistema de controle eletrônico
  • Chicote de fiação coberto por espuma
  • Compensação automática de altitude
  • Compensação de potência para a temperatura do combustível
  • Recursos de software configuráveis
  • Difusão e controle do sistema de monitoramento do motor SAE J1939
  • Unidade de Controle Eletrônico (ECU, Electronic Control Unit) Integrado
  • Controle remoto do ventilador

Sistema de arrefecimento

  • Módulo de fluidos, que inclui: bomba de água, arrefecedor de óleo, filtro de óleo de cartucho de serviço superior (opcional), dois termostatos do líquido arrefecedor duplos e um termostato de óleo
  • Bomba de água centrífuga
  • Orientação sobre o projeto do sistema de arrefecimento disponível através do seu revendedor para garantir a confiabilidade dos equipamentos
  • Variante de filtro de óleo remoto do módulo de fluidos disponível

Volantes do Motor e Caixa do Volante

  • Várias configurações de Caixa do Volante, com configuração de PTO (Power Take Off, Tomada de Força) básica, padrão e resistente
  • Caixa do volante SAE No. 1 padrão com volantes do motor SAE No. 14 ou 140

Sistema de combustível

  • Sistema de injeção direta de combustível com galeria de distribuição comum com injetores de vazamento sem estática
  • Módulo de combustível, que inclui: filtros de cartucho primário e secundário e uma bomba de escorva manual ou elétrica
  • Módulo de combustível remoto disponível
  • Coletor de combustível que permite o retorno do combustível externo ou traseiro ao encanamento do tanque, bem como o suprimento do líquido arrefecedor
  • Combinação de combustível de alta pressão lubrificado a óleo e da bomba de transferência mecânica de combustível

Sistema de Lubrificação

  • Sistema de filtragem de ventilação aberta do cárter passivo sem necessidade de manutenção, embutido na tampa da válvula (obrigatório para motores com certificação Estágio V da UE)
  • Recurso de drenagem do filtro de óleo de manutenção sem sujeira embutido no módulo de fluidos
  • Bocal de enchimento de óleo
  • Sensor do nível de óleo
  • Vareta de nível do óleo
  • Bomba de óleo acionada por engrenagem
  • Opção de reservatórios frontais, traseiros ou centrais
  • Sistema de ventilação aberta do cárter com descarte de vapores (sistema de filtro OCV necessário para motores com certificação do Estágio V da UE)

Tomada de Força (PTO, Power Take Off)

  • Até 5 tomadas de força adicionais: 2 voltadas para trás (SAE B, C ou D), 2 voltadas para a frente (SAE A ou SAE B) e uma adicional voltada para a frente de montagem baixa (SAE B)

Geral

  • Pintura Caterpillar Yellow, com cores opcionais disponíveis mediante solicitação
  • Amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento

Veja como C13D se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Motor Diesel Industrial C13D

Motor Diesel Industrial C13D