C18

Motor Diesel Industrial C18

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
800 HP
597 kW
Torque Máximo
2736 lb-pé @ 1300 rpm
3710 Nm @ 1300 rpm
Emissões
Estágio V da UE
Estágio V da UE

Visão Geral

Cat® C18

O Motor Diesel Industrial Cat® C18 é oferecido em classificações que variam de 429 a 522 bkW (575 a 700 bhp) a 1.800–1.900 rpm. Entre os setores e aplicações beneficiados por motores C18 estão: Agricultura, Tratores Ag, Suporte de Solo para Aeronaves, Plataformas de Perfuração, Fragmentadores/Trituradores, Compactadores/Rolos, Compressores, Construção, Guindastes, Dragas, Silvicultura, Industrial em Geral, Unidades de Energia Hidráulica, Equipamento de Irrigação, Movimentação de Materiais, Mineração, Equipamentos de Terraplenagem Móveis, Equipamentos de Pavimentação, Bombas, Pás/Dragas, Equipamento de Transporte de Superfície e Valetadeiras.

Especificações de Produto para C18

Potência Máxima 800 HP 597 kW
Torque Máximo 2736 lb-pé @ 1300 rpm 3710 Nm @ 1300 rpm
Velocidade Nominal 1800-2000 1800-2000
Potência Mínima 575 HP 429 kW
Emissões Estágio V da UE Estágio V da UE
Deslocamento 1104.5 pol³ 18.1 l
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido (TA) ou Turboalimentado e Pós-arrefecido de Série (TTA) Turboalimentado e Pós-arrefecido (TA) ou Turboalimentado e Pós-arrefecido de Série (TTA)
Diâmetro Interno 5.7 pol 145 mm
Curso 7.2 pol 183 mm
Sistema de Combustão Injeção Direta Injeção Direta
Taxa de Compressão 16.0:1 16.0:1
Pós-tratamento DOC ou DOC+DPF+SCR DOC ou DOC+DPF+SCR
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Configuração do Motor 6 em Linha 6 em Linha
Altura 21.7 pol 551 mm
Comprimento 33.6 pol 854 mm
Peso 42.8 lb 19.4 kg
Largura 11.3 pol 287 mm
Capacidade de Volume 51.1 qt (US) 48.4 l
Largura 43.8 pol 1112 mm
Altura 25.7 pol 652 mm
Peso 600 lb 272 kg
Comprimento 45.4 pol 1153 mm
Diâmetro 14 pol 356 mm

Veja como C18 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

C18 Tier 4

C18 Tier 4

Perfil do Vídeo do Motor Industrial C18 ACERT - Fragmentador de Madeira Morbark 3800

Perfil do Vídeo do Motor Industrial C18 ACERT - Fragmentador de Madeira Morbark 3800

360 View