Unidades de Energia Industrial C27 - Altamente Regulamentado

Unidades de Energia Diesel Industriais C27

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
950 HP
709 kW
Torque Máximo
3211 lb-pé @ 1200 rpm
4354 Nm @ 1200 rpm
Emissões
Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da UE
Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da UE

Visão Geral

A Unidade de Energia Industrial Cat® C27 é oferecida em classificações que variam entre 597 a 783 bkW (800 a 1.050 bhp) a 1.800 rpm. Pré-configurada para uma ampla gama de aplicações, a Unidade de Energia Industrial Cat® é um pacote completo de energia que conta com radiador, volante do motor, alternador e fiação do alternador totalmente pré-montados, para instalação rápida e simples em um grande número de aplicações de OEM, de clientes e de embaladoras. Essas unidades de baixo consumo de combustível são feitas para aplicações de irrigação, uso industrial, mineração e outras aplicações com bombas.

Especificações de Produto para C27

Potência Máxima 950 HP 709 kW
Torque Máximo 3211 lb-pé @ 1200 rpm 4354 Nm @ 1200 rpm
Velocidade Nominal 1.800 rpm 1.800 rpm
Potência Mínima 800 HP 597 kW
Emissões Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da UE Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da UE
Configuração do Motor V-12, Diesel com Ciclo de 4 Tempos V-12, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Diâmetro interno 5.7 pol 137.2 mm
Curso 6 pol 152.4 mm
Deslocamento 1649.5 pol³ 27 l
Taxa de Compressão 16.0:1 16.0:1
Aspiração Dois Turbocompressores e Pós-arrefecido (ATL) Dois Turbocompressores e Pós-arrefecido (ATL)
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Pós-tratamento DOC DOC
Comprimento 99.7 pol 2532 mm
Largura 48.9 pol 1241 mm
Altura 79 pol 2006 mm
Peso 5842 lb 2650 kg
Largura 43.8 pol 1112 mm
Altura 25.7 pol 652 mm
Peso 591 lb 268 kg
Diâmetro 13 pol 330 mm
Comprimento 33.6 pol 854 mm
Largura 11.3 pol 287 mm
Altura 21.7 pol 551 mm
Peso 42.8 lb 19.4 kg
Capacidade de Volume 51.1 qt (US) 48.4 l

C27 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Turboalimentado
  • Pós-arrefecido Ar-Ar
  • Sistema turboalimentado de montagem central com configurações de escape frontal e traseiro (Final do Tier 4, Estágio IV)

Sistema de Controle

  • Sistema de controle eletrônico
  • Chicote de fiação coberto por espuma
  • Compensação automática de altitude
  • Compensação de potência para a temperatura do combustível
  • Controle remoto do ventilador
  • Recursos de software configuráveis
  • Difusão e controle do sistema de monitoramento do motor SAE J1939
  • Unidade de Controle Eletrônico (ECU, Electronic Control Unit) Integrado

Sistema de arrefecimento

  • Termostatos e alojamento, saída vertical
  • Bomba de água centrífuga
  • Orientação sobre o projeto do sistema de arrefecimento disponível através do seu revendedor para garantir a confiabilidade dos equipamentos

Volantes do Motor e Caixa do Volante

  • Escolha de caixa do volante SAE Nº 0 ou SAE Nº 1
  • Tomada de força SAE N° 1 disponível com unidades de tomada de força opcional SAE A, SAE B ou SAE C. A potência do motor também pode ser obtida da frente do motor com acessórios opcionais. (Final do Tier 4, Estágio IV).

Sistema de combustível

  • Injeção MEUI
  • Filtro primário do combustível
  • Filtros de combustível secundários
  • Bomba de transferência do combustível
  • Escorva eletrônica do combustível

Sistema de Lubrificação

  • Sistema de ventilação aberta do cárter
  • Arrefecedor de óleo
  • Bocal de enchimento de óleo
  • Filtro de óleo lubrificante
  • Vareta de nível do óleo
  • Bomba de óleo acionada por engrenagens
  • Opção de reservatórios frontais, traseiros ou centrais
  • Sistema de ventilação aberta do cárter com descarte de vapores (sistema opcional de filtro OCV) (Final do Tier 4, Estágio IV)

Tomada de Força (PTO, Power Take Off)

  • Comandos de TDF SAE A, SAE B ou SAE C. A potência do motor também pode ser obtida da frente do motor em algumas aplicações.

Geral

  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido

Equipamento de Controle de Emissões Limpas/Pós-tratamento do Final do Tier 4 do EPA dos EUA, Estágio IV da UE

  • Sistema de Regeneração Cat
  • As informações de pós-tratamento se aplicam às classificações de 429-522 bkW (575-700 bhp)
  • Módulo de Emissões Limpas (CEM, Clean Emissions Module), que consiste em Filtro para Particulados de Diesel (DPF, Diesel Particulate Filter) e Catalisador de Oxidação de Diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)
  • Unidade de Controle Eletrônico (ECU, Electronic Control Unit) Pós-tratamento
  • Sistema de Redução de NOx (NRS, NOx Reduction System)
  • Unidade de Controle Eletrônico da Bomba (PETU, Pump Electronic Control Unit)
  • Redução Catalítica Seletiva (SCR, Selective Catalytic Reduction)
  • Disponível em sistemas de 12 V ou 24 V

Veja como C27 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Unidades de Energia Industrial C27 - Altamente Regulamentado

Unidades de Energia Industrial C27 - Altamente Regulamentado