Motor Diesel Industrial C13

Motor Diesel Industrial C13

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
440 HP
328 kW
Torque Máximo
1482 lb-pé @ 1400 rpm
2010 Nm @ 1400 rpm
Emissões
Motor (Equivalente ao Tier 2 do EPA dos EUA)
Motor (Equivalente ao Tier 2 do EPA dos EUA)

Visão Geral

O motor diesel industrial Cat® C13 é oferecido em classificações que vão desde 309-328 kW (414-440 hp) e emissões equivalentes ao Tier 2 da EPA dos EUA.

Especificações de Produto para C13

Potência Máxima 440 HP 328 kW
Torque Máximo 1482 lb-pé @ 1400 rpm 2010 Nm @ 1400 rpm
Velocidade Nominal 1.800-2.100 rpm 1.800-2.100 rpm
Potência Mínima 414 HP 309 kW
Emissões Motor (Equivalente ao Tier 2 do EPA dos EUA) Motor (Equivalente ao Tier 2 do EPA dos EUA)
Número de Cilindros 6 em linha vertical 6 em linha vertical
Deslocamento 762.8 pol³ 12.5 l
Aspiração Turboalimentado e pós-arrefecido Turboalimentado e pós-arrefecido
Diâmetro interno 5.1 pol 130 mm
Curso 6.2 pol 157 mm
Sistema de Combustão Injeção Direta (MEUI) Injeção Direta (MEUI)
Taxa de Compressão 17.3:1 ou 15.8:1 17.3:1 ou 15.8:1
Pós-tratamento Nenhuma Nenhuma
Capacidade Total de Óleo Lubrificante 10.6 gal (EUA) 40 l
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Sistema de arrefecimento Líquido Líquido
Ciclo 4 cursos 4 cursos
Comprimento 51 pol 1295 mm
Largura 41 pol 1054 mm
Altura 47 pol 1186 mm
Peso Seco 2509 lb 1138 kg
Peso Úmido 2583 lb 1172 kg
Observação 1 *As dimensões finais dependem das opções selecionadas *As dimensões finais dependem das opções selecionadas

Veja como C13 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Motor Diesel Industrial C13

Motor Diesel Industrial C13