3512C LRC

Motor Diesel Industrial 3512C

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
1500 HP
1120 kW
Torque Máximo
5259 lb-pé @ 1500 rpm
7130 Nm @ 1500 rpm
Emissões
Tier 2 da EPA dos EUA Equivalente
Tier 2 da EPA dos EUA Equivalente

Visão Geral

Para suas maiores necessidades de energia em qualquer ambiente, os Motores Diesel Industriais Cat® 3512C oferecem o desempenho e durabilidade inigualáveis que seus clientes precisam para manter suas aplicações e operações industriais em funcionamento. Eles oferecem alta potência de saída, confiabilidade comprovada e excelente eficiência de combustível. Esses motores mantêm baixos custos de operação para garantir o lucro de seus clientes por vários anos. Entre os setores e aplicações que se beneficiam dos motores 3512C estão Plataformas de Perfuração, Fragmentadores e Trituradores, Construção, Guindastes, Dragas, Silvicultura, Industrial em Geral, Movimentação de Materiais, Mineração, Equipamentos de Terraplenagem Móveis, Bombas, Pás/Dragas, Equipamentos de Transporte de Superfície e Valetadeiras. Os motores 3512C com classificação de 1.120 bkW (1.500 bhp) a 1.800 rpm são equivalentes ao Tier 2 do EPA dos EUA. Está disponível usando a Flexibilidade do EPA dos EUA e para outras áreas regulamentadas e não regulamentadas.

Especificações de Produto para 3512C

Potência Máxima 1500 HP 1120 kW
Torque Máximo 5259 lb-pé @ 1500 rpm 7130 Nm @ 1500 rpm
Velocidade Nominal 1.800 rpm 1.800 rpm
Potência Mínima 1500 HP 1120 kW
Emissões Tier 2 da EPA dos EUA Equivalente Tier 2 da EPA dos EUA Equivalente
Configuração do Motor V-12, Diesel com Ciclo de 4 Tempos V-12, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Diâmetro interno 6.7 pol 170 mm
Curso 7.5 pol 190 mm
Deslocamento 3158 pol³ 51.8 l
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Turboalimentado e Pós-arrefecido
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Pós-tratamento - -
Comprimento 120.8 pol 3067 mm
Largura 70.3 pol 1785 mm
Altura 71.1 pol 1319 mm
Peso - Líquido Seco - Motor de Operação Básico sem Acessórios Opcionais 13400 lb 6078 kg

3512C Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Pós-arrefecido Ar-ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooled)
  • Dois turbocompressores, montados na parte traseira

Sistema de Controle

  • Controle Eletrônico do Motor, lado direito

Sistema de arrefecimento

  • Termostatos e alojamento
  • Bomba da camisa de água do motor centrífuga acionada por engrenagem
  • Conexões para arrefecimento do radiador

Sistema de Escape

  • Coletor de escape, seco
  • Dois turbocompressores com rolamentos arrefecidos à água
  • Flange redondo com duas saídas de escape de 203 mm (8 pol)

Volantes do Motor e Caixa do Volante

  • Volante do motor SAE Nº 00 (183 dentes)
  • Caixa do volante SAE Nº 00

Sistema de combustível

  • Filtro de combustível tipo rosqueado do lado direito
  • Bomba de transferência do combustível
  • Unidades injetoras controladas eletronicamente

Instrumentação

  • Nenhum instrumento padrão ou painel de medidores

Sistema de Lubrificação

  • Respiro do cárter, montado na parte superior
  • Arrefecedor de óleo
  • Abastecedor de óleo e vareta de nível do lado esquerdo
  • Bomba de óleo
  • Filtro de óleo tipo rosqueado do lado esquerdo
  • Reservatório do óleo

Sistema de Montagem

  • Suporte frontal do munhão

Tomada de Força

  • Alojamento frontal, dois lados

Sistema de Proteção

  • Sistema de monitoramento ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico) para fornecer ao cliente um motor programável
  • Estratégias de redução para proteger contra condições de operação adversas
  • Entradas de lógica de parada de emergência fornecidas na conexão de interface do cliente de 40 pinos

Sistema de Partida

  • Motor elétrico de partida duplo de 24 V

Geral

  • Amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento
  • Pintura: amarelo Caterpillar

Veja como 3512C se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

3512C LRC

3512C LRC