Motores Diesel C0.7 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados

Motor Diesel Industrial C0.7

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
20.5 HP
15.3 kW
Torque Máximo
37.1 lb-pé @ 2400 rpm
50.4 Nm @ 2400 rpm
Emissões
Equivalente ao Período do Tier 4 do EPA dos EUA
Equivalente ao Período do Tier 4 do EPA dos EUA

Visão Geral

Os Motores Diesel Industriais Cat?� C0.7 apresentam um desempenho impressionante em uma ampla faixa de velocidade com densidade de potência excepcional. O pacote de tamanho ultracompacto e a ampla variedade de opções garantem que esses motores sejam ideais para inúmeras aplicações pequenas e fora da estrada. A manutenção unilateral facilita a manutenção e diminui os custos de operação do proprietário. Industrias e aplicações supridas por motores C0.7 incluem: Compactadores/Rolos, Equipamentos de Terraplanagem Móveis, Industrial em Geral, Torres de Iluminação Móveis e Gramados e Paisagismo. Motores C0.7, com classificações: 12,2-15,3 bkW (16,4-20,5 bhp) a 2.800-3.600 rpm, atendem aos padrões de emissões equivalentes ao Período do Tier 4 do EPA. Essas classificações estão disponíveis por meio da utilização de Flexibilidade do EPA dos EUA e na Europa e, dependendo das normas de emissões aplicáveis, podem ser introduzidas em outras áreas regulamentadas e não regulamentadas.

Especificações de Produto para C0.7

Potência Máxima 20.5 HP 15.3 kW
Torque Máximo 37.1 lb-pé @ 2400 rpm 50.4 Nm @ 2400 rpm
Velocidade Nominal 2.800-3.600 rpm 2.800-3.600 rpm
Potência Mínima 16.4 HP 12.2 kW
Emissões Equivalente ao Período do Tier 4 do EPA dos EUA Equivalente ao Período do Tier 4 do EPA dos EUA
Configuração do Motor Em linha 3, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 3, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Diâmetro interno 2.6 pol 67 mm
Curso 2.8 pol 72 mm
Deslocamento 46.4 pol³ 0.762 l
Taxa de Compressão 23.5:1 23.5:1
Aspiração Aspiração Natural (NA; Naturally Aspirated) Aspiração Natural (NA; Naturally Aspirated)
Sistema de Combustão Injeção Indireta Injeção Indireta
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Pós-tratamento - -
Comprimento 18.9 pol 480 mm
Largura 14.6 pol 371 mm
Altura 20.8 pol 528 mm
Peso - Líquido Seco - Motor de Operação Básico sem Acessórios Opcionais 156.5 lb 71 kg

C0.7 Equipamento Padrão

Admissão de Ar

  • Coletor de entrada com opção de entradas.

Sistema de Controle

  • Alternador de 12 V, 14 A
  • Motor de partida de 12 V
  • Auxílio de partida da vela incandescente

Sistema de arrefecimento

  • Bomba de líquido arrefecedor acionada por correia
  • Interruptor de temperatura do líquido arrefecedor
  • Opção de ventiladores de arrefecimento

Volante do Motor e Caixa do Volante

  • Volante do motor SAE Nº 6 1/2
  • Opção de caixa do volante SAE Nº 5 ou com placa traseira padrão

Sistema de combustível

  • Bomba de injeção de combustível
  • Filtro de combustível rosqueado
  • Solenoide de Desligamento Eletrônico (ESOS, Electronic Shut-off Solenoid)

Sistema de Lubrificação

  • Respiro de circuito fechado
  • Filtro de óleo lubrificante rosqueado
  • Interruptor de pressão do óleo lubrificante
  • Reservatório de óleo lubrificante

Geral

  • Ferro fundido, bloco de motor
  • Coletor de escape de ferro fundido - saída lateral
  • Capacidade de partida a frio a -20 °C (-4 °F)
  • Nivelamento de 35° contínuo
  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido

Veja como C0.7 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Motores Diesel C0.7 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados

Motores Diesel C0.7 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados