C1.1 China NR4

Motor Diesel Industrial C1.1 China NR4

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
28.2 HP
21 kW
Torque Máximo
63.4 lb/pé
86 N·m
Emissões
Estágio IV Não Rodoviário
Estágio IV Não Rodoviário

Visão Geral

O C1.1 e o C1.1T são motores diesel industriais de injeção indireta que atendem aos padrões de emissões Estágio IV Não Rodoviário da China sem a necessidade de controle eletrônico, pós-tratamento ou recirculação de gás de escape. Disponíveis na forma de aspiração natural ou turboalimentado para maior torque em baixa velocidade, também oferecemos uma gama de opções configuráveis de fábrica para minimizar o custo de desenvolvimento da máquina e de fabricação se equipados com controlador eletrônico.

Especificações de Produto para C1.1 China NR4

Potência Máxima 28.2 HP 21 kW
Torque Máximo 63.4 lb/pé 86 N·m
Velocidade Nominal 3.400 rpm 3.400 rpm
Potência Mínima 21.6 HP 16.1 kW
Emissões Estágio IV Não Rodoviário Estágio IV Não Rodoviário
Configuração do Motor 3 em Linha 3 em Linha
Diâmetro interno 3 pol 77 mm
Curso 3.2 pol 81 mm
Deslocamento 67.1 pol³ 1.1 l
Taxa de Compressão 23:1 23:1
Aspiração Aspiração natural (NA)/turboalimentado (T) Aspiração natural (NA)/turboalimentado (T)
Sistema de Combustão Injeção indireta Injeção indireta
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor anti-horário anti-horário
Comprimento 19.3 pol 491 mm
Largura 15.8 pol 400 mm
Altura 22.7 pol 576 mm
Peso - Líquido Seco - Motor de Operação Básico sem Acessórios Opcionais 211 lb 96 kg

C1.1 China NR4 Equipamento Padrão

Sistema de entrada de ar

  • Coletor de entrada com opção de entradas

Sistema de Entrada de Ar

  • Coletor de entrada com opção de entradas.

Sistema de Controle

  • Alternador de 12 V, 65 A
  • Motor de partida de 12 V
  • Auxílio de partida da vela incandescente

Sistema de arrefecimento

  • Bomba de líquido arrefecedor acionada por correia
  • Interruptor de temperatura do líquido arrefecedor

Volante do Motor e Caixa do Volante

  • Volante do motor SAE Nº 6 1/2
  • Opção de caixa do volante SAE Nº 5 ou com placa traseira padrão
  • Tier 4 Final do EPA dos EUA: caixa do volante da placa traseira padrão e volante do motor de face plana

Sistema de combustível

  • Bomba de injeção de combustível
  • Filtro de combustível rosqueado

Sistema de Lubrificação

  • Reservatório do óleo de baixo perfil
  • Filtro de óleo lubrificante rosqueado
  • Interruptor de pressão do óleo lubrificante

Tomada de Força (PTO, Power Take Off)

  • Provisão para Tomada de Força (TDF)

Geral

  • Ferro fundido, bloco de motor
  • Coletor de escape de ferro fundido - saída lateral
  • Capacidade de partida a frio a -20 °C (-4 °F)
  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido

Veja como C1.1 China NR4 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

C1.1 China NR4

C1.1 China NR4