Motores Diesel C0.7 Tier 4 - Altamente Regulamentado

Motor Diesel Industrial C0.7

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
17.8 HP
13.3 kW
Torque Máximo
32 lb-pé @ 2400 rpm
44 Nm @ 2400 rpm
Emissões
Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da UE
Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da UE

Visão Geral

Os Motores Diesel Industriais Cat® C0.7 apresentam um desempenho impressionante em uma ampla faixa de velocidade com densidade de potência excepcional. O pacote de tamanho ultracompacto e a ampla variedade de opções garantem que esses motores sejam ideais para inúmeras aplicações pequenas e fora da estrada. A manutenção unilateral facilita a manutenção e diminui os custos de operação do proprietário.

Especificações de Produto para C0.7

Potência Máxima 17.8 HP 13.3 kW
Torque Máximo 32 lb-pé @ 2400 rpm 44 Nm @ 2400 rpm
Velocidade Nominal 2.200 - 3.600 rpm 2.200 - 3.600 rpm
Potência Mínima 11.8 HP 8.8 kW
Emissões Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da UE Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da UE
Configuração do Motor 3 em Linha 3 em Linha
Diâmetro interno 2.6 pol 67 mm
Curso 2.8 pol 72 mm
Deslocamento 46.5 pol³ 0.76 l
Taxa de Compressão 23.5:1 23.5:1
Aspiração Aspiração Natural (NA; Naturally Aspirated) Aspiração Natural (NA; Naturally Aspirated)
Sistema de Combustão Injeção Indireta Injeção Indireta
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Comprimento 18.9 pol 480 mm
Largura 14.6 pol 371 mm
Altura 20.8 pol 528 mm
Peso - Líquido Seco - Motor de Operação Básico sem Acessórios Opcionais 156.6 lb 71 kg

C0.7 Equipamento Padrão

Admissão de Ar

  • Coletor de entrada com opção de entradas.

Sistema de Controle

  • Alternador de 12 V, 14 A
  • Motor de partida de 12 V
  • Auxílio de partida da vela incandescente

Sistema de arrefecimento

  • Bomba de líquido arrefecedor acionada por correia
  • Interruptor de temperatura do líquido arrefecedor
  • Opção de ventiladores de arrefecimento

Volante do Motor e Caixa do Volante

  • Volante do motor SAE Nº 6 1/2
  • Opção de caixa do volante SAE Nº 5 ou com placa traseira padrão

Sistema de combustível

  • Bomba de injeção de combustível
  • Filtro de combustível rosqueado
  • Solenoide de Desligamento Eletrônico (ESOS, Electronic Shut-off Solenoid)

Sistema de Lubrificação

  • Respiro de circuito fechado
  • Filtro de óleo lubrificante rosqueado
  • Interruptor de pressão do óleo lubrificante
  • Reservatório de óleo lubrificante

Geral

  • Ferro fundido, bloco de motor
  • Coletor de escape de ferro fundido - saída lateral
  • Capacidade de partida a frio a -20 °C (-4 °F)
  • Nivelamento de 35° contínuo
  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido

Veja como C0.7 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Motores Diesel C0.7 Tier 4 - Altamente Regulamentado

Motores Diesel C0.7 Tier 4 - Altamente Regulamentado