Motores Diesel C27 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados

Motor Diesel Industrial C27

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
1150 HP
858 kW
Torque Máximo
3876 lb-pé @ 1400 rpm
5255 Nm @ 1400 rpm
Emissões
Tier 2 da EPA dos EUA Equivalente
Tier 2 da EPA dos EUA Equivalente

Visão Geral

Não importa onde atuem ou sua aplicação, os Motores Diesel Industriais Cat?� C27 vão oferecer energia durável e confiável para manter seus clientes produtivos e, ao mesmo tempo, reduzir seus custos de operação para mantê-los lucrativos. Os motores atuais da Cat® são os melhores já fabricados pela Caterpillar - com um legado de potência e confiabilidade gerado pelas demandas de desempenho.

Especificações de Produto para C27

Potência Máxima 1150 HP 858 kW
Torque Máximo 3876 lb-pé @ 1400 rpm 5255 Nm @ 1400 rpm
Velocidade Nominal 1.800-2.100 rpm 1.800-2.100 rpm
Potência Mínima 800 HP 597 kW
Emissões Tier 2 da EPA dos EUA Equivalente Tier 2 da EPA dos EUA Equivalente
Configuração do Motor V-12, Diesel com Ciclo de 4 Tempos V-12, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Diâmetro interno 5.4 pol 137 mm
Curso 6 pol 152 mm
Deslocamento 1649.5 pol³ 27.03 l
Taxa de Compressão 16.5:1 16.5:1
Aspiração Turboalimentado Pós-arrefecido (TA) Turboalimentado Pós-arrefecido (TA)
Sistema de Combustão Injeção Direta Injeção Direta
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Pós-tratamento - -
Comprimento 75.5 pol 1917 mm
Largura 57.6 pol 1464 mm
Altura 51.9 pol 1319 mm
Peso - Líquido Seco - Motor de Operação Básico sem Acessórios Opcionais 6495 lb 2946 kg

C27 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Turboalimentado e Pós-arrefecido Duplo
  • Pós-arrefecido Ar-Ar

Sistema de Controle

  • Direção eletrônica, controle da velocidade da TDF
  • Classificações programáveis
  • Compensação automática de altitude
  • Compensação de potência para a temperatura do combustível
  • Limite total programável do motor e em marcha lenta alta e baixa
  • Diagnóstico eletrônico e registro de falhas
  • Difusão e controle do sistema de monitoramento do motor SAE J1939
  • Unidade de Controle Eletrônico (ECU, Electronic Control Unit) ADEM™ A4

Sistema de arrefecimento

  • Termostatos e alojamento, saída vertical
  • Bomba da camisa de água, centrífuga
  • Bomba de água, entrada

Sistema de Escape

  • Coletor de escape, seco
  • Saída de escape opcional

Volantes do Motor e Caixa do Volante

  • Caixa do volante SAE Nº 1

Sistema de combustível

  • Injeção MEUI
  • Filtro de combustível, secundário (2 mícrons)
  • Tecnologia ACERT™
  • Bomba de transferência do combustível
  • Bomba de escorva do combustível

Sistema de Lubrificação

  • Respiro do cárter
  • Arrefecedor de óleo
  • Bocal de enchimento de óleo
  • Filtro de óleo lubrificante
  • Reservatório do óleo frontal
  • Vareta de nível do óleo
  • Bomba de óleo acionada por engrenagens

Geral

  • Amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento
  • Capacidade de partida a frio a -20 °C (-4 °F)
  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido

Veja como C27 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Motores Diesel C27 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados

Motores Diesel C27 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados