Motores Diesel C0.5 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados

Motor Diesel Industrial C0.5

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
13.7 HP
10.2 kW
Torque Máximo
22 lb-pé @ 2600 rpm
29.7 Nm @ 2600 rpm
Emissões
Equivalente ao Período do Tier 4 do EPA dos EUA
Equivalente ao Período do Tier 4 do EPA dos EUA

Visão Geral

Os Motores Diesel Industriais Cat?� C0.5 apresentam um desempenho impressionante em uma ampla faixa de velocidade com densidade de potência excepcional. O pacote de tamanho ultracompacto e a ampla variedade de opções garantem que esses motores sejam ideais para inúmeras aplicações pequenas e fora da estrada. A manutenção unilateral facilita a manutenção e diminui os custos de operação do proprietário. Industrias e aplicações supridas por motores C0.5 incluem: Unidades de Energia Auxiliares, Compactadores/Rolos, Equipamentos de Terraplanagem Móveis, Torres de Iluminação Móveis e Gramados e Paisagismo. Os motores C0.5, com classificações que variam de 8,2 a 10,2 bkW (11 a 13,7 bhp) a 2.800–3.600 rpm, estão disponíveis por meio da utilização de Flexibilidade do EPA dos EUA. Essas classificações estão disponíveis na Europa e, dependendo das normas de emissões aplicáveis, podem ser introduzidas em outras áreas regulamentadas e não regulamentadas.

Especificações de Produto para C0.5

Potência Máxima 13.7 HP 10.2 kW
Torque Máximo 22 lb-pé @ 2600 rpm 29.7 Nm @ 2600 rpm
Velocidade Nominal 2.800-3.600 rpm 2.800-3.600 rpm
Potência Mínima 11 HP 8.2 kW
Emissões Equivalente ao Período do Tier 4 do EPA dos EUA Equivalente ao Período do Tier 4 do EPA dos EUA
Configuração do Motor Em linha 2, Diesel com Ciclos de 4 Tempos Em linha 2, Diesel com Ciclos de 4 Tempos
Diâmetro interno 2.6 pol 67 mm
Curso 2.8 pol 72 mm
Deslocamento 31 pol³ 0.5 l
Taxa de Compressão 23.5:1 23.5:1
Aspiração Aspiração Natural (NA; Naturally Aspirated) Aspiração Natural (NA; Naturally Aspirated)
Sistema de Combustão Injeção Indireta Injeção Indireta
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Pós-tratamento - -
Comprimento 16 pol 407 mm
Largura 14.6 pol 371 mm
Altura 20.6 pol 523 mm
Peso - Líquido Seco - Motor de Operação Básico sem Acessórios Opcionais 126 lb 57 kg

C0.5 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Coletor de entrada com opção de entradas.

Sistema de Controle

  • Alternador de 12 V, 14 A
  • Motor de partida de 12 V
  • Auxílio de partida da vela incandescente

Sistema de arrefecimento

  • Bomba de líquido arrefecedor acionada por correia
  • Interruptor de temperatura do líquido arrefecedor
  • Opção de ventiladores de arrefecimento

Volante do Motor e Caixa do Volante

  • Volante do motor SAE Nº 6 1/2
  • Opção de caixa do volante SAE Nº 5 ou com placa traseira padrão

Sistema de combustível

  • Bomba de injeção de combustível
  • Filtro de combustível rosqueado
  • Solenoide de Desligamento Eletrônico (ESOS, Electronic Shut-off Solenoid)

Sistema de Lubrificação

  • Respiro de circuito fechado
  • Filtro de óleo lubrificante rosqueado
  • Interruptor de pressão do óleo lubrificante
  • Reservatório de óleo lubrificante

Geral

  • Ferro fundido, bloco de motor
  • Coletor de escape de ferro fundido - saída lateral
  • Capacidade de partida a frio a -20 °C (-4 °F)
  • Nivelamento de 35° contínuo
  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido

Veja como C0.5 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Motores Diesel C0.5 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados

Motores Diesel C0.5 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados