Motores Diesel C7.1 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados

Motor Diesel Industrial C7.1

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
217 HP
162 kW
Torque Máximo
663 lb-pé @ 1400 rpm
900 Nm @ 1400 rpm
Emissões
Estágio III Não Rodoviário da China, Estágio IIIA UN ECE R96
Estágio III Não Rodoviário da China, Estágio IIIA UN ECE R96

Visão Geral

Condições aplicações e ambientes exigentes fazem dos Motores Diesel Industriais Cat?� C7.1 a solução perfeita para o seu equipamento de serviços extremos. Com décadas de inovação e experiência por trás desses motores diesel, eles fornecem os baixos custos de operação e a conhecida confiabilidade e durabilidade da Caterpillar que proporcionam a você uma enorme vantagem. O mais importante de tudo: eles são garantidos pela rede de revendedores Cat de classe internacional pronta para oferecer serviço e suporte a qualquer motor industrial Cat. Entre os setores e aplicações beneficiados por motores C7.1 estão: Agricultura, Tratores Ag, Suporte de Solo para Aeronaves, Plataformas de Perfuração, Fragmentadores/Trituradores, Compactadores/Rolos, Compressores, Construção, Guindastes, Trituradores, Cortadores de Troncos, Silvicultura, Empilhadeiras, Industrial em Geral, Colheitadeiras, Unidades de Energia Hidráulica, Equipamento de Irrigação, Carregadeiras/Transportadores, Movimentação de Materiais, Mineração, Equipamentos de Terraplenagem Móveis, Varredores Móveis, Equipamentos de Pavimentação, Bombas, Tratores Florestais, Equipamentos Ag Especiais, Pulverizadores, Valetadeiras e Equipamentos de Mineração Subterrânea. Os motores C7.1, com classificações que variam de 105 a 162 bkW (140 a 220 bhp) a 1.950–2.200 rpm, atendem aos padrões de emissões equivalentes ao Estágio II da China, Tier 2 do EPA dos EUA e Estágio II da UE. Eles estão disponíveis na China e em áreas não regulamentadas.

Especificações de Produto para C7.1

Potência Máxima 217 HP 162 kW
Torque Máximo 663 lb-pé @ 1400 rpm 900 Nm @ 1400 rpm
Velocidade Nominal 1.950-2.200 rpm 1.950-2.200 rpm
Potência Mínima 150 HP 112 kW
Emissões Estágio III Não Rodoviário da China, Estágio IIIA UN ECE R96 Estágio III Não Rodoviário da China, Estágio IIIA UN ECE R96
Configuração do Motor Em linha 6, com Ciclo de 4 Tempos Em linha 6, com Ciclo de 4 Tempos
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5.3 pol 135 mm
Deslocamento 427.7 pol³ 7.01 l
Taxa de Compressão 18.2:1 18.2:1
Aspiração Turboalimentado Pós-arrefecido (TA) Turboalimentado Pós-arrefecido (TA)
Sistema de Combustão Injeção Direta Injeção Direta
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Pós-tratamento - -
Comprimento 44.9 pol 1140 mm
Largura 28.4 pol 720 mm
Altura 32.3 pol 820 mm
Peso - Líquido Seco - Motor de Operação Básico sem Acessórios Opcionais 1118 lb 507 kg

C7.1 Equipamento Padrão

Admissão de Ar

  • Filtros de ar padrão

Sistema de arrefecimento

  • Temperatura do tanque superior a 108 °C (226 °F) como padrão para minimizar o tamanho do conjunto de arrefecimento, mistura 50:50 de água e glicol, orientação detalhada do projeto do sistema de arrefecimento e validação disponível para garantir a confiabilidade da máquina

Sistema de Escape

  • Filtro de partículas diesel e sistema de regeneração fornecido, com uma gama de opções de entrada e saída

Volantes do Motor e Caixa do Volante

  • Ampla gama de opções de interfaces do trem de força, incluindo configurações SAE1, SAE2 ou SAE3

Sistema de Lubrificação

  • Ampla opção de reservatórios para diferentes aplicações

Tomada de Força

  • Flanges SAE A ou SAE B do lado esquerdo. TDF dupla no lado direito também disponível. A potência do motor também pode ser obtida da frente do motor em algumas aplicações, compressores conectados de fábrica também estão disponíveis.

Geral

  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido

Veja como C7.1 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Motores Diesel C7.1 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados

Motores Diesel C7.1 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados

360 View