3054C LRC

Motor Diesel Industrial 3054C

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
130 HP
97 kW
Torque Máximo
369 lb-pé @ 1400 rpm
500 Nm @ 1400 rpm
Emissões
Equivalente ao Tier 2 do EPA dos EUA e ao Estágio II da UE
Equivalente ao Tier 2 do EPA dos EUA e ao Estágio II da UE

Visão Geral

O Motor Diesel Industrial Cat?� 3054C é oferecido em classificações que variam de 52 a 97 bkW (69,7 a 130 bhp) a 2.000–2.400 rpm. Essas classificações atendem aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 2 do EPA dos EUA e ao Estágio II da UE e estão disponíveis para outras áreas regulamentadas e não regulamentadas. Entre os setores e aplicações beneficiados por motores 3054C estão: Agricultura, Plataformas Aéreas, Suporte de Solo para Aeronaves, Plataformas de Perfuração, Fragmentadores/Trituradores, Compactadores/Rolos, Compressores, Construção, Guindastes, Trituradores, Feller Bunchers, Silvicultura, Empilhadeiras, Industrial em Geral, Colheitadeiras, Unidades de Energia Hidráulica, Equipamento de Irrigação, Carregadeiras/Transportadores, Movimentação de Materiais, Mineração, Equipamentos de Terraplenagem Móveis, Varredores Móveis, Equipamentos de Pavimentação, Bombas, Tratores Florestais, Equipamentos Ag Especiais, Pulverizadores, Valetadeiras, Gramados e Paisagismo e Equipamentos de Mineração Subterrânea.

Especificações de Produto para 3054C

Potência Máxima 130 HP 97 kW
Torque Máximo 369 lb-pé @ 1400 rpm 500 Nm @ 1400 rpm
Velocidade Nominal 2.200-2.400 rpm 2.200-2.400 rpm
Potência Mínima 69.7 HP 52 kW
Emissões Equivalente ao Tier 2 do EPA dos EUA e ao Estágio II da UE Equivalente ao Tier 2 do EPA dos EUA e ao Estágio II da UE
Configuração do Motor Em linha 4, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 4, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Deslocamento 269 pol³ 4.4 l
Taxa de Compressão 16.2:1 16.2:1
Aspiração Aspiração Natural (ND), Turboalimentado (T) ou Turboalimentado e Pós-arrefecido (TA) Aspiração Natural (ND), Turboalimentado (T) ou Turboalimentado e Pós-arrefecido (TA)
Sistema de Combustão Injeção Direta Injeção Direta
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Pós-tratamento - -
Comprimento 26.1 pol 663 mm
Largura 24.4 pol 620 mm
Altura 31.9 pol 810 mm
Peso - Líquido Seco - Motor de Operação Básico sem Acessórios Opcionais 674.6 lb 306 kg

3054C Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Coletor de entrada com opção de entradas.

Sistema de Controle

  • Alternador
  • Motor de partida
  • Painel de Controle
  • Auxílio de partida da vela incandescente

Sistema de arrefecimento

  • Temperatura do tanque superior, 108 °C (226 °F), como padrão para minimizar o tamanho do pacote de arrefecimento
  • Mistura de água e glicol 50:50

Volantes do Motor e Caixa do Volante

  • Caixa do volante SAE Nº 3
  • Anéis do volante do motor e do motor de partida

Sistema de combustível

  • Posições do filtro de combustível

Sistema de Lubrificação

  • Filtros de óleo lubrificante e respiros
  • Posições do filtro de óleo
  • Reservatório de óleo lubrificante

Tomada de Força

  • Tomada de Força (TDF) SAE B

Geral

  • Caixa de distribuição e auxiliares acionados por engrenagem
  • Auxiliares acionados por correia
  • Fixações do motor
  • Medidores
  • Telas
  • Personalização de potência e da curva de torque
  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido

Veja como 3054C se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

3054C LRC

3054C LRC