Unidades de Energia Industrial C7.1 Tier 4 - Altamente Regulamentadas

Unidades de Energia Diesel Industriais C7.1

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
302 HP
225 kW
Torque Máximo
940 lb-pé @ 1400 rpm
1274 Nm @ 1400 rpm
Emissões
Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da UE, Japão 2014 (Tier 4 Final)
Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da UE, Japão 2014 (Tier 4 Final)

Visão Geral

A Unidade de Energia Industrial C7.1 é oferecida em classificações que variam entre 151 a 225 kW (202 a 302 hp) a 1.800 a 2.200 rpm. Essas classificações atendem aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio IV da UE e Japão 2014 (Tier 4 Final). Pré-configurada para uma ampla gama de aplicações, a Unidade de Energia Industrial Cat® é um pacote completo de energia que conta com radiador, volante do motor, alternador e fiação do alternador totalmente pré-montados, para instalação rápida e simples em um grande número de aplicações de OEM, de clientes e de embaladoras. Essas unidades de baixo consumo de combustível são feitas para aplicações de irrigação, uso industrial, mineração e outras aplicações com bombas.

Especificações de Produto para C7.1

Potência Máxima 302 HP 225 kW
Torque Máximo 940 lb-pé @ 1400 rpm 1274 Nm @ 1400 rpm
Velocidade Nominal 1.800-2.200 rpm 1.800-2.200 rpm
Potência Mínima 202 HP 151 kW
Emissões Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da UE, Japão 2014 (Tier 4 Final) Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da UE, Japão 2014 (Tier 4 Final)
Configuração do Motor Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5.3 pol 135 mm
Deslocamento 427.7 pol³ 7.01 l
Taxa de Compressão 16.5:1 16.5:1
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido em Série (TTA) Turboalimentado e Pós-arrefecido em Série (TTA)
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Pós-tratamento DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Comprimento 69.6 pol 1769 mm
Largura 36.1 pol 916 mm
Altura 57.5 pol 1461 mm
Peso 2204 lb 1000 kg
Comprimento 30.4 pol 771 mm
Largura 31.2 pol 793 mm
Altura 18.4 pol 468 mm
Peso 198 lb 90 kg
Diâmetro 13.3 pol 338 mm

C7.1 Equipamento Padrão

Admissão de Ar

  • Filtros de ar padrão

Sistema de Controle

  • Sistema de controle eletrônico completo, todos os conectores e feixes de cabo à prova d'água e projetados para suportar ambientes agressivos fora-de-estrada
  • Os recursos de software flexíveis e configuráveis e o barramento CAN de SAE J1939 bem compatível permitem máquinas altamente integradas

Sistema de arrefecimento

  • Temperatura do tanque superior, 108 °C (226 °F), como padrão para minimizar o tamanho do pacote de arrefecimento
  • Mistura de água e glicol 50:50
  • Orientação sobre o projeto do sistema de arrefecimento disponível através do seu revendedor para garantir a confiabilidade dos equipamentos

Volantes do Motor e Caixa do Volante

  • Ampla gama de opções de interfaces do trem de força, incluindo configurações SAE N° 1, SAE N° 2 e SAE N° 3

Sistema de combustível

  • Trilho comum de alta pressão eletrônica

Sistema de Lubrificação

  • Ampla opção de reservatórios para diferentes aplicações

Geral

  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido

Equipamento de Controle de Emissões Limpas/Pós-tratamento do Tier 4 Final da EPA dos EUA, Estágio V da UE, Japão 2014 (Tier 4 Final)

  • Módulo de Emissões Limpas (CEM, Clean Emissions Module), que consiste em Filtro para Particulados de Diesel (DPF, Diesel Particulate Filter) e Catalisador de Oxidação de Diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)
  • Sistema de Redução de NOx (NRS, NOx Reduction System)
  • Redução Catalítica Seletiva (SCR, Selective Catalytic Reduction)
  • Conexão de tubo flexível de 3 pol com opções de ângulo reto, de 45° e de 90° para fins de flexibilidade

Veja como C7.1 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Unidades de Energia Industrial C7.1 Tier 4 - Altamente Regulamentadas

Unidades de Energia Industrial C7.1 Tier 4 - Altamente Regulamentadas

360 View