C3.6 para Tratores 100 kW

Motor Diesel Industrial C3.6 para Tratores

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
134 HP
100 kW
Torque Máximo
391 lb-pé @ 1500 rpm
530 Nm @ 1500 rpm
Emissões
Tier 4 Final do EPA e CARB dos EUA, Estágio IV da UE
Tier 4 Final do EPA e CARB dos EUA, Estágio IV da UE

Visão Geral

O motor para trator agrícola Cat® C3.6 oferece o equilíbrio perfeito entre tamanho compacto, confiabilidade e desempenho. Este motor é oferecido em classificações que vão até 100 kW (134 hp) a 2.200 rpm.

O C3.6 foi projetado para atender aos requisitos específicos de tratores agrícolas, incluindo reservatório estrutural com eixos de compensador duplos integrais.

O C3.6 atende aos padrões de emissões Estágio V da UE, Tier 4 Final do EPA dos EUA e Japão 2014.

Especificações de Produto para C3.6 para Tratores

Potência Máxima 134 HP 100 kW
Torque Máximo 391 lb-pé @ 1500 rpm 530 Nm @ 1500 rpm
Velocidade Nominal 2.000 a 2.400 rpm 2.000 a 2.400 rpm
Potência Mínima 74 HP 55 kW
Emissões Tier 4 Final do EPA e CARB dos EUA, Estágio IV da UE Tier 4 Final do EPA e CARB dos EUA, Estágio IV da UE
Configuração do Motor 4 em Linha 4 em Linha
Diâmetro interno 3.9 pol 98 mm
Curso 4.7 pol 120 mm
Deslocamento 220 pol³ 3.6 l
Taxa de Compressão 17.0:1 17.0:1
Aspiração Turboalimentado Pós-arrefecido (TA) Turboalimentado Pós-arrefecido (TA)
Sistema de Combustão Injeção Direta Injeção Direta
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Pós-tratamento DOC+DPF ou DOC+DPF+SCR DOC+DPF ou DOC+DPF+SCR
Comprimento 26.8 pol 667 mm
Largura 22.2 pol 564 mm
Altura 33.7 pol 855 mm
Peso - Líquido Seco - Motor de Operação Básico sem Acessórios Opcionais 840 lb 381 kg

C3.6 para Tratores Equipamento Padrão

Sistema de Controle

  • Motor de partida (12 V)
  • Alternador (12 V)
  • Unidade de Controle Eletrônico (montada no chassi)
  • Sensores de controle do motor e chicote de fiação resistente
  • Interface de dados via CANbus SAE J1939

Volantes do Motor e Caixa do Volante

  • Chapa traseira agrícola para suporte da transmissão
  • Escolha de volante do motor para atender às bombas e transmissões hidráulicas comuns do setor
  • PTO (Power Take-Off, Tomada de Força) lateral com interface de SAE A ou SAE B

Sistema de combustível

  • Filtro de combustível: montado no chassi
  • Com sensor de água

Sistema de Lubrificação

  • Filtros de óleo lubrificante
  • Reservatório de óleo de alta inclinação - 25 graus contínuos em todas as direções

Geral

  • Capacidade de partida a frio a -25 °C (-13 °F) com equipamento padrão
  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido

Equipamento de Controle de Emissões Limpas/Pós-tratamento do Final do Tier 4 do EPA dos EUA, Estágio V da UE

  • Catalisador de Oxidação de Diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst) e Filtro de Partículas Diesel (DPF, Diesel Particulate Filter)
  • Redução Catalítica Seletiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) (não exigida <56 kW)

Veja como C3.6 para Tratores se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

C3.6 para Tratores 100 kW

C3.6 para Tratores 100 kW