Unidade de Energia Industrial C9.3B Unidades de Energia Diesel - Altamente Regulamentado

Unidades de Energia Diesel Industriais C9.3B

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
456 HP
340 kW
Torque Máximo
1540 lb-pé @ 1400 rpm
2088 Nm @ 1400 rpm
Emissões
Estágio V da UE, Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da Coreia, Japão 2014 (Tier 4 Final) e Estágio IV Não Rodoviário da China
Estágio V da UE, Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da Coreia, Japão 2014 (Tier 4 Final) e Estágio IV Não Rodoviário da China

Visão Geral

A Unidade de Energia Diesel Industrial Cat?� C9.3B é oferecida em classificações que variam entre 250 a 340 kW (335 a 456 hp) a 1.800 a 2.200 rpm, e atende aos padrões de emissões Tier 4 Final da EPA dos EUA, Estágio V da UE, Estágio IV Não Rodoviário da China, Japão 2014 (Tier 4 Final) e Estágio V da Coreia. Pré-configurada para uma ampla gama de aplicações, a Unidade de Energia Industrial Cat® é um pacote completo de energia que conta com radiador, volante do motor, alternador e fiação do alternador totalmente pré-montados, para instalação rápida e simples em um grande número de aplicações de OEM, de clientes e de embaladoras. Essas unidades de baixo consumo de combustível são feitas para aplicações de irrigação, uso industrial, mineração e outras aplicações com bombas.

Especificações de Produto para C9.3B

Potência Máxima 456 HP 340 kW
Torque Máximo 1540 lb-pé @ 1400 rpm 2088 Nm @ 1400 rpm
Velocidade Nominal 1.800-2.200 rpm 1.800-2.200 rpm
Potência Mínima 335 HP 250 kW
Emissões Estágio V da UE, Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da Coreia, Japão 2014 (Tier 4 Final) e Estágio IV Não Rodoviário da China Estágio V da UE, Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da Coreia, Japão 2014 (Tier 4 Final) e Estágio IV Não Rodoviário da China
Configuração do Motor Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Diâmetro interno 4.5 pol 115 mm
Curso 5.9 pol 149 mm
Deslocamento 567.5 pol³ 9.3 l
Taxa de Compressão 17.0:1 17.0:1
Aspiração Turboalimentado Pós-arrefecido (TA) Turboalimentado Pós-arrefecido (TA)
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Pós-tratamento DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Comprimento 83 pol 2110 mm
Largura 43 pol 1100 mm
Altura 68.5 pol 1741 mm
Peso 3563 lb 1616 kg
Largura 34.3 pol 870 mm
Altura 22.4 pol 570 mm
Peso 468 lb 212 kg
Diâmetro 13 pol 330 mm

C9.3B Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Turboalimentado
  • Pós-arrefecido Ar-Ar
  • Sistema turboalimentado de montagem central com configurações de escape frontal e traseiro (Tier 4 Final, Estágio V da UE, Japão 2014 (Tier 4 Final), Estágio IV Não Rodoviário da China e Estágio V da Coreia)

Sistema de Controle

  • Sistema de controle eletrônico
  • Chicote de fiação coberto por espuma
  • Compensação automática de altitude
  • Compensação de potência para a temperatura do combustível
  • Recursos de software configuráveis
  • Difusão e controle do sistema de monitoramento do motor SAE J1939
  • Unidade de Controle Eletrônico (ECU, Electronic Control Unit) Integrado
  • Controle remoto do ventilador

Sistema de arrefecimento

  • Saída do termostato vertical ou do lado direito
  • Bomba de água centrífuga
  • Orientação sobre o projeto do sistema de arrefecimento disponível através do seu revendedor para garantir a confiabilidade dos equipamentos

Volantes do Motor e Caixa do Volante

  • Configuração da TDF traseira dupla
  • Tomada de força SAE Nº 1 disponível com unidades de tomada de força SAE B ou SAE C opcionais. A potência do motor também pode ser obtida da frente do motor com acessórios opcionais. (Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da UE, Japão 2014 (Tier 4 Final), Estágio IV Não Rodoviário da China e Estágio V da Coreia)

Sistema de combustível

  • Trilho comum de alta pressão eletrônica
  • Filtro primário do combustível
  • Filtros de combustível secundários
  • Bomba de transferência do combustível
  • Escorva eletrônica do combustível

Sistema de Lubrificação

  • Sistema de ventilação aberta do cárter
  • Arrefecedor de óleo
  • Bocal de enchimento de óleo
  • Filtro de óleo lubrificante
  • Vareta de nível do óleo
  • Bomba de óleo acionada por engrenagens
  • Opção de reservatórios frontais, traseiros ou centrais
  • Sistema de ventilação aberta do cárter com descarte de vapores (sistema opcional de filtro OCV) (Tier 4 Final, Estágio V dos EUA, Japão 2014 (Tier 4 Final), Estágio IV Não Rodoviário da China, Estágio V da Coreia)

Tomada de Força (PTO, Power Take Off)

  • Comandos de TDF SAE B ou SAE C. A potência do motor também pode ser obtida da frente do motor em algumas aplicações.

Geral

  • Amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento

Equipamento de Controle de Emissões Limpas/Pós-tratamento do Final do Tier 4 do EPA dos EUA, Estágio IV da UE

  • Módulo de Emissões Limpas (CEM, Clean Emissions Module), que consiste em Filtro para Particulados de Diesel (DPF, Diesel Particulate Filter) e Catalisador de Oxidação de Diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)
  • Unidade de Controle Eletrônico da Bomba (PETU, Pump Electronic Control Unit)
  • Disponível em sistemas de 12 V ou 24 V
  • Redução Catalítica Seletiva (SCR, Selective Catalytic Reduction)

Veja como C9.3B se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Unidade de Energia Industrial C9.3B Unidades de Energia Diesel - Altamente Regulamentado

Unidade de Energia Industrial C9.3B Unidades de Energia Diesel - Altamente Regulamentado