Classificação de Potência
Potência Máxima | 142 HP 106 kW |
Torque Máximo | 417 lb-pé @ 1500 rpm 566 Nm @ 1500 rpm |
Velocidade Nominal | 2.000 a 2.400 rpm 2.000 a 2.400 rpm |
Potência Mínima | 74 HP 55 kW |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
O motor diesel industrial Cat® C3.6 oferece o equilíbrio entre tamanho compacto, confiabilidade e desempenho. Esse motor é oferecido em classificações que vão até 106 kW (142 hp) a 2.200 rpm. O C3.6 foi projetado para atender às necessidades de muitos setores e aplicações, incluindo tratores agrícolas, plataformas de perfuração/furação, compactadores/rolos, compressores, equipamentos florestais, movimentação de materiais, mineração, equipamentos de terraplenagem, de colheita de frutas e muito mais.
Potência Máxima | 142 HP 106 kW |
Torque Máximo | 417 lb-pé @ 1500 rpm 566 Nm @ 1500 rpm |
Velocidade Nominal | 2.000 a 2.400 rpm 2.000 a 2.400 rpm |
Potência Mínima | 74 HP 55 kW |
Emissões | Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio V da UE e Japão 2014 Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio V da UE e Japão 2014 |
Número de Cilindros | 4 4 |
Deslocamento | 220.9 pol³ 3.6 l |
Aspiração | Turboalimentado e Pós-arrefecido (TA, Turbocharged-aftercooled) Turboalimentado e Pós-arrefecido (TA, Turbocharged-aftercooled) |
Diâmetro interno | 3.86 pol 98 mm |
Curso | 4.72 pol 120 mm |
Sistema de Combustão | Injeção direta Injeção direta |
Taxa de Compressão | 17.0:1 17.0:1 |
Pós-tratamento | DOC+DPF ou DOC+DPF+SCR DOC+DPF ou DOC+DPF+SCR |
Capacidade Total de Óleo Lubrificante | 3.06 gal (EUA) 11.6 l |
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor | Anti-horário Anti-horário |
Sistema de arrefecimento | Líquido Líquido |
Comprimento | 26.3 pol 667 mm |
Largura | 22.2 pol 564 mm |
Altura | 31 pol 787 mm |
Peso Seco | 840 lb 381 kg |
Peso Úmido | 928 lb 421 kg |
Observação 1 | *As dimensões finais dependem das opções selecionadas *As dimensões finais dependem das opções selecionadas |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOS