Unidade de Energia Industrial C32 – Altamente Regulamentada

Unidades de Energia Diesel Industriais C32

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
1000 HP
746 kW
Torque Máximo
3825 lb-pé @ 1200 rpm
5186 Nm @ 1200 rpm
Emissões
Tier 4 Final da EPA dos EUA e Estágio V da UE
Tier 4 Final da EPA dos EUA e Estágio V da UE

Visão Geral

A Unidade de Energia Industrial Cat?� C32 tem uma classificação de 746 bkW (1.000 bhp) a 1800 rpm e atende aos padrões de emissões Tier 4 Final da EPA dos EUA.

Especificações de Produto para C32

Potência Máxima 1000 HP 746 kW
Torque Máximo 3825 lb-pé @ 1200 rpm 5186 Nm @ 1200 rpm
Velocidade Nominal 1.800 rpm 1.800 rpm
Potência Mínima 1000 HP 746 kW
Emissões Tier 4 Final da EPA dos EUA e Estágio V da UE Tier 4 Final da EPA dos EUA e Estágio V da UE
Configuração do Motor V-12 V-12
Ciclo 4 4
Diâmetro interno 5.7 pol 145 mm
Curso 6.4 pol 162 mm
Deslocamento 1958.9 pol³ 32.1 l
Taxa de Compressão 16.0:1 16.0:1
Aspiração Dois Turbocompressores e Pós-arrefecido (ATL) Dois Turbocompressores e Pós-arrefecido (ATL)
Sistema de Combustão Injeção Direta Injeção Direta
Sistema de arrefecimento líquido líquido
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Pós-tratamento DOC DOC
Altura 77.6 pol 1970 mm
Comprimento 100.7 pol 2558 mm
Largura 64.4 pol 1637 mm

C32 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Turboalimentado
  • Pós-arrefecido Ar-Ar

Sistema de Controle

  • Sistema de controle eletrônico
  • Chicote de fiação coberto por espuma
  • Compensação automática de altitude
  • Compensação de potência para a temperatura do combustível
  • Recursos de software configuráveis
  • Difusão e controle do sistema de monitoramento do motor SAE J1939

Sistema de arrefecimento

  • Termostatos e alojamento, saída vertical
  • Bomba da camisa de água, centrífuga
  • Bomba de água, entrada

Sistema de Escape

  • Coletor de escape, seco
  • Saída de escape opcional

Volantes do Motor e Caixa do Volante

  • Escolha de caixa do volante SAE Nº 0 ou SAE Nº 1

Sistema de combustível

  • Injeção MEUI
  • Filtro de combustível, secundário (2 mícrons)
  • Escorva eletrônica do combustível

Sistema de Lubrificação

  • Sistema de ventilação aberta do cárter
  • Arrefecedor de óleo
  • Bocal de enchimento de óleo
  • Filtro de óleo lubrificante
  • Reservatório do óleo traseiro
  • Vareta de nível do óleo
  • Bomba de óleo acionada por engrenagens

Veja como C32 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Unidade de Energia Industrial C32 – Altamente Regulamentada

Unidade de Energia Industrial C32 – Altamente Regulamentada