Motores Diesel C2.2 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados

Motor Diesel Industrial C2.2

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
66 HP
49.2 kW
Torque Máximo
153 lb-pé @ 1800 rpm
208 Nm @ 1800 rpm
Emissões
Equivalente ao Período do Tier 4 do EPA dos EUA
Equivalente ao Período do Tier 4 do EPA dos EUA

Visão Geral

Os Motores Diesel Industriais Cat?� C2.2 apresentam um desempenho impressionante em uma ampla faixa de velocidade com densidade de potência excepcional. O pacote de tamanho ultracompacto e a ampla variedade de opções garantem que esses motores sejam ideais para inúmeras aplicações pequenas e fora da estrada. A manutenção unilateral facilita a manutenção e diminui os custos de operação do proprietário. Entre os setores e aplicações que se beneficiam dos motores C2.2 estão: Agricultura, Plataformas Aéreas, Plataformas de Perfuração, Fragmentadores/Trituradores, Compactadores/Rolos, Compressores, Construção, Industrial em Geral, Equipamento de Irrigação, Movimentação de Materiais, Mineração, Equipamentos de Terraplenagem Móveis, Torres de Iluminação Móveis, Varredores Móveis, Equipamentos de Pavimentação, Bombas, Valetadeiras, Gramados e Paisagismo, Equipamentos de Mineração Subterrânea e Soldadores. Motores C2.2, com classificações: 31 - 49,3 bkW (41,6 - 66,1 bhp) a 2.200 - 3.000 rpm, atendem aos padrões de emissões equivalentes ao Período do Tier 4 do EPA e Estágio IIIA da UE. Eles estão disponíveis usando a Flexibilidade do EPA dos EUA e a Flexibilidade da UE e para outras áreas regulamentadas e não regulamentadas.

Especificações de Produto para C2.2

Potência Máxima 66 HP 49.2 kW
Torque Máximo 153 lb-pé @ 1800 rpm 208 Nm @ 1800 rpm
Velocidade Nominal 2.200-3.000 rpm 2.200-3.000 rpm
Potência Mínima 41.6 HP 31 kW
Emissões Equivalente ao Período do Tier 4 do EPA dos EUA Equivalente ao Período do Tier 4 do EPA dos EUA
Configuração do Motor Em linha 4, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 4, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Diâmetro interno 3.3 pol 84 mm
Curso 3.9 pol 100 mm
Deslocamento 135 pol³ 2.216 l
Taxa de Compressão 23.3:1 23.3:1
Aspiração Aspiração Natural (ND), Turboalimentado (T) ou Turboalimentado e Pós-arrefecido (TA) Aspiração Natural (ND), Turboalimentado (T) ou Turboalimentado e Pós-arrefecido (TA)
Sistema de Combustão Injeção Indireta Injeção Indireta
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Pós-tratamento - -
Comprimento 26 pol 662 mm
Largura 19.3 pol 489 mm
Altura 27.5 pol 698 mm
Peso - Líquido Seco - Motor de Operação Básico sem Acessórios Opcionais 427.7 lb 194 kg

C2.2 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Coletor de entrada com opção de entradas.

Sistema de Controle

  • Alternador de 12 V, 65 A
  • Motor de partida de 12 V
  • Auxílio de partida da vela incandescente

Sistema de arrefecimento

  • Bomba de líquido arrefecedor acionada por correia
  • Interruptor de temperatura do líquido arrefecedor
  • Opção de ventiladores de arrefecimento

Volantes do Motor e Caixa do Volante

  • Volante do motor SAE Nº 7 1/2, SAE Nº 8 ou SAE Nº 10
  • Opção de caixa do volante SAE Nº 4 ou com placa traseira padrão

Sistema de combustível

  • Bomba de injeção de combustível
  • Filtro de combustível rosqueado
  • Solenoide de Desligamento Eletrônico (ESOS, Electronic Shut-off Solenoid)

Sistema de Lubrificação

  • Bocais de enchimento de óleo alternativos
  • Filtro de óleo lubrificante rosqueado
  • Interruptor de pressão do óleo lubrificante
  • Reservatório de óleo lubrificante

Geral

  • Ferro fundido, bloco de motor
  • Coletor de escape de ferro fundido - saída lateral
  • Capacidade de partida a frio a -20 °C (-4 °F)
  • Nivelamento de 35° contínuo
  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido

Veja como C2.2 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Motores Diesel C2.2 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados

Motores Diesel C2.2 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados