Motores Diesel C4.4

Motor Diesel Industrial C4.4

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
142 HP
106 kW
Torque Máximo
411.2 lb-pé @ 1400 rpm
558 Nm @ 1400 rpm
Emissões
Estágio III Não Rodoviário da China, MAR-1 do Brasil, Estágio IIIA UN ECE R96
Estágio III Não Rodoviário da China, MAR-1 do Brasil, Estágio IIIA UN ECE R96

Visão Geral

Os Motores Diesel Industriais Cat?� C4.4 oferecem o equilíbrio perfeito entre durabilidade, eficiência de combustível e baixas emissões. Amplamente testados em serviço, esses motores usam uma variedade de sistemas de combustível de Trilho Comum e sistemas de controle avançados para oferecer máximo de tempo de atividade nos ambientes mais difíceis. Eles têm comprovado que podem lidar com aplicações mais difíceis e proporcionam desempenho superior, que excede as expectativas dos usuários mais exigentes. Entre os setores e aplicações beneficiados por motores C4.4 estão: Agricultura, Plataformas Aéreas, Suporte de Solo para Aeronaves, Plataformas de Perfuração, Fragmentadores/Trituradores, Compactadores/Rolos, Compressores, Construção, Guindastes, Trituradores, Cortadores de Troncos, Silvicultura, Empilhadeiras, Industrial em Geral, Colheitadeiras, Unidades de Energia Hidráulica, Equipamento de Irrigação, Carregadeiras/Transportadores, Movimentação de Materiais, Mineração, Equipamentos de Terraplenagem Móveis, Varredores Móveis, Equipamentos de Pavimentação, Bombas, Tratores Florestais, Equipamentos Ag Especiais, Pulverizadores, Valetadeiras, Gramados e Paisagismo e Equipamentos de Mineração Subterrânea. Motores C4.4, com classificações que variam de 74,5 a 106 kW (100 a 142 bhp) a 2.200 rpm, atendem aos padrões de emissões equivalentes ao Estágio IIIA da UE. Eles estão disponíveis usando a Flexibilidade do EPA dos EUA e a Flexibilidade da UE e para outras áreas regulamentadas e não regulamentadas.

Especificações de Produto para C4.4

Potência Máxima 142 HP 106 kW
Torque Máximo 411.2 lb-pé @ 1400 rpm 558 Nm @ 1400 rpm
Velocidade Nominal 2.200 rpm 2.200 rpm
Potência Mínima 91.2 HP 68 kW
Emissões Estágio III Não Rodoviário da China, MAR-1 do Brasil, Estágio IIIA UN ECE R96 Estágio III Não Rodoviário da China, MAR-1 do Brasil, Estágio IIIA UN ECE R96
Configuração do Motor Em linha 4, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 4, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Deslocamento 269 pol³ 4.4 l
Taxa de Compressão 16.9:1 16.9:1
Aspiração Turboalimentado (T), Turboalimentado e Pós-arrefecido (TA) Turboalimentado (T), Turboalimentado e Pós-arrefecido (TA)
Sistema de Combustão Injeção Direta Injeção Direta
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Pós-tratamento - -
Comprimento 24.8 pol 631 mm
Largura 24.6 pol 626 mm
Altura 37.7 pol 958 mm
Peso - Líquido Seco - Motor de Operação Básico sem Acessórios Opcionais 794 lb 360 kg

C4.4 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Coletor de entrada com opção de entradas.

Sistema de Controle

  • Alternador
  • Motor de partida
  • Auxílio de partida da vela incandescente

Volantes do Motor e Caixa do Volante

  • Caixa do volante SAE Nº 3
  • Anéis do volante do motor e do motor de partida

Sistema de combustível

  • Posições do filtro de combustível

Sistema de Lubrificação

  • Filtros de óleo lubrificante e respiros
  • Posições do filtro de óleo
  • Reservatório de óleo lubrificante

Tomada de Força

  • Tomada de Força (TDF) SAE B

Geral

  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido
  • Caixa de distribuição e auxiliares acionados por engrenagem
  • Auxiliares acionados por correia
  • Fixações do motor
  • Medidores
  • Telas
  • Personalização de potência e da curva de torque

Veja como C4.4 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Motores Diesel C4.4

Motores Diesel C4.4

360 View