Motores Diesel C4.4 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados

Motor Diesel Industrial C4.4

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
111.3 HP
83 kW
Torque Máximo
308 lb-pé @ 1400 rpm
418 Nm @ 1400 rpm
Emissões
Estágio IIIA de UN ECE R96
Estágio IIIA de UN ECE R96

Visão Geral

O Motor Diesel Industrial Cat?� C4.4 de Aspiração Natural (NA, Naturally Aspirated) é oferecido em classificações que variam de 54 a 56 bkW (72,4 a 75 bhp) a 2.200 rpm. Essas classificações atendem aos padrões de emissão equivalentes do Estágio IIIA da UE. Classificações Turboalimentado (T) e Turboalimentado e Pós-arrefecido (TA) também estão disponíveis, variando entre 55,5-83 bkW (74,4-111,3 bhp) a 2.200-2.400 rpm. Essas classificações atendem aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 3 do EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE. Entre os setores e aplicações beneficiados por motores C4.4 estão: Agricultura, Plataformas Aéreas, Suporte de Solo para Aeronaves, Plataformas de Perfuração, Fragmentadores/Trituradores, Compactadores/Rolos, Compressores, Construção, Guindastes, Trituradores, Cortadores de Troncos, Silvicultura, Empilhadeiras, Industrial em Geral, Colheitadeiras, Unidades de Energia Hidráulica, Equipamento de Irrigação, Carregadeiras/Transportadores, Movimentação de Materiais, Mineração, Equipamentos de Terraplenagem Móveis, Varredores Móveis, Equipamentos de Pavimentação, Bombas, Tratores Florestais, Equipamentos Ag Especiais, Pulverizadores, Valetadeiras, Gramados e Paisagismo e Equipamentos de Mineração Subterrânea.

Especificações de Produto para C4.4

Potência Máxima 111.3 HP 83 kW
Torque Máximo 308 lb-pé @ 1400 rpm 418 Nm @ 1400 rpm
Velocidade Nominal 2.200-2.400 rpm 2.200-2.400 rpm
Potência Mínima 72.4 HP 54 kW
Emissões Estágio IIIA de UN ECE R96 Estágio IIIA de UN ECE R96
Configuração do Motor Em linha 4, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 4, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Deslocamento 269 pol³ 4.4 l
Taxa de Compressão 18.2:1 18.2:1
Aspiração Aspiração Natural (ND), Turboalimentado (T) ou Turboalimentado e Pós-arrefecido (TA) Aspiração Natural (ND), Turboalimentado (T) ou Turboalimentado e Pós-arrefecido (TA)
Sistema de Combustão Injeção Direta Injeção Direta
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Pós-tratamento - -
Comprimento 26.1 pol 663 mm
Largura 23.7 pol 602 mm
Altura 30.5 pol 775 mm
Peso - Líquido Seco - Motor de Operação Básico sem Acessórios Opcionais 674.6 lb 306 kg

C4.4 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Coletor de entrada com opção de entradas.

Sistema de Controle

  • Alternador
  • Motor de partida
  • Painel de Controle
  • Auxílio de partida da vela incandescente

Sistema de arrefecimento

  • Temperatura do tanque superior, 108 °C (226 °F), como padrão para minimizar o tamanho do pacote de arrefecimento
  • Mistura de água e glicol 50:50

Volantes do Motor e Caixa do Volante

  • Caixa do volante SAE Nº 3
  • Anéis do volante do motor e do motor de partida

Sistema de combustível

  • Posições do filtro de combustível

Sistema de Lubrificação

  • Filtros de óleo lubrificante e respiros
  • Posições do filtro de óleo
  • Reservatório de óleo lubrificante

Tomada de Força

  • Tomada de Força (TDF) SAE B

Geral

  • Caixa de distribuição e auxiliares acionados por engrenagem
  • Auxiliares acionados por correia
  • Fixações do motor
  • Medidores
  • Telas
  • Personalização de potência e da curva de torque
  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido

Veja como C4.4 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Motores Diesel C4.4 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados

Motores Diesel C4.4 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados

360 View