Unidade de Energia Industrial C9.3B Unidades de Energia Diesel – Menos Regulamentadas

Unidades de Energia Diesel Industriais C9.3B

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
416 HP
310 kW
Emissões
MAR-1 do Brasil, Estágio IIIA UN R96
MAR-1 do Brasil, Estágio IIIA UN R96
Velocidade Nominal
1.800-2.200 rpm
1.800-2.200 rpm

Visão Geral

A configuração da IPU (Industrial Power Unit, Unidade de Energia Industrial) Cat® C9.3B não apenas fornece a flexibilidade e as opções encontradas em um motor industrial padrão, mas também vem equipada com filtro de ar e montagem completos, um sistema de resfriamento integrado com tubulações de ar e de líquido arrefecedor e fiação elétrica completa com um ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico) montado no motor.

Especificações de Produto para C9.3B

Potência Máxima 416 HP 310 kW
Velocidade Nominal 1.800-2.200 rpm 1.800-2.200 rpm
Potência Mínima 308 HP 230 kW
Emissões MAR-1 do Brasil, Estágio IIIA UN R96 MAR-1 do Brasil, Estágio IIIA UN R96
Configuração do Motor Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Diâmetro interno 4.5 pol 115 mm
Curso 5.9 pol 149 mm
Deslocamento 567.5 pol³ 9.3 l
Taxa de Compressão 16.5:1 16.5:1
Aspiração Turboalimentado Pós-arrefecido (TA) Turboalimentado Pós-arrefecido (TA)
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Comprimento 83 pol 2110 mm
Largura 43 pol 1100 mm
Altura 63 pol 1603 mm
Peso 3265 lb 1481 kg

C9.3B Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Turboalimentado
  • Pós-arrefecido Ar-Ar
  • Sistema turboalimentado de montagem central com configurações de escape frontal e traseiro (Final do Tier 4, Estágio IV)

Sistema de Controle

  • Sistema de controle eletrônico
  • Chicote de fiação coberto por espuma
  • Compensação automática de altitude
  • Compensação de potência para a temperatura do combustível
  • Recursos de software configuráveis
  • Difusão e controle do sistema de monitoramento do motor SAE J1939
  • Unidade de Controle Eletrônico (ECU, Electronic Control Unit) Integrado
  • Controle remoto do ventilador

Sistema de arrefecimento

  • Saída do termostato vertical ou do lado direito
  • Bomba de água centrífuga
  • Orientação sobre o projeto do sistema de arrefecimento disponível através do seu revendedor para garantir a confiabilidade dos equipamentos

Volantes do Motor e Caixa do Volante

  • Configuração da TDF traseira dupla
  • Tomada de força SAE Nº 1 disponível com unidades de tomada de força SAE B ou SAE C opcionais. A potência do motor também pode ser obtida da frente do motor com acessórios opcionais.

Sistema de combustível

  • Trilho comum de alta pressão eletrônica
  • Filtro primário do combustível
  • Filtros de combustível secundários
  • Bomba de transferência do combustível
  • Escorva eletrônica do combustível

Sistema de Lubrificação

  • Arrefecedor de óleo
  • Bocal de enchimento de óleo
  • Filtro de óleo lubrificante
  • Vareta de nível do óleo
  • Bomba de óleo acionada por engrenagens
  • Opção de reservatórios frontais, traseiros ou centrais

Tomada de Força (PTO, Power Take Off)

  • Comandos de TDF SAE B ou SAE C. A potência do motor também pode ser obtida da frente do motor em algumas aplicações.

Geral

  • Amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento

Veja como C9.3B se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Unidade de Energia Industrial C9.3B Unidades de Energia Diesel – Menos Regulamentadas

Unidade de Energia Industrial C9.3B Unidades de Energia Diesel – Menos Regulamentadas