Motores Diesel C0.5 Tier 4 - Altamente Regulamentado

Motor Diesel Industrial C0.5

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
13.7 HP
10.2 kW
Torque Máximo
22 lb-pé @ 2600 rpm
29.7 Nm @ 2600 rpm
Emissões
Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da UE
Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da UE

Visão Geral

Os Motores Diesel Industriais Cat?� C0.5 apresentam um desempenho impressionante em uma ampla faixa de velocidade com densidade de potência excepcional. O pacote de tamanho ultracompacto e a ampla variedade de opções garantem que esses motores sejam ideais para inúmeras aplicações pequenas e fora da estrada. A manutenção unilateral facilita a manutenção e diminui os custos de operação do proprietário.

Especificações de Produto para C0.5

Potência Máxima 13.7 HP 10.2 kW
Torque Máximo 22 lb-pé @ 2600 rpm 29.7 Nm @ 2600 rpm
Velocidade Nominal 2000 a 3600 rpm 2000 a 3600 rpm
Potência Mínima 11 HP 8.2 kW
Emissões Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da UE Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da UE
Configuração do Motor 2 em Linha 2 em Linha
Diâmetro interno 2.6 pol 67 mm
Curso 2.8 pol 72 mm
Deslocamento 31 pol³ 0.5 l
Taxa de Compressão 23.5:1 23.5:1
Aspiração Aspiração Natural (NA; Naturally Aspirated) Aspiração Natural (NA; Naturally Aspirated)
Sistema de Combustão Injeção Indireta Injeção Indireta
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Comprimento 16 pol 407 mm
Largura 14.6 pol 371 mm
Altura 20.6 pol 523 mm
Peso - Líquido Seco - Motor de Operação Básico sem Acessórios Opcionais 126 lb 57 kg

C0.5 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Coletor de entrada com opção de entradas.

Sistema de Controle

  • Alternador de 12 V, 14 A
  • Motor de partida de 12 V
  • Auxílio de partida da vela incandescente

Sistema de arrefecimento

  • Bomba de líquido arrefecedor acionada por correia
  • Interruptor de temperatura do líquido arrefecedor
  • Opção de ventiladores de arrefecimento

Volante do Motor e Caixa do Volante

  • Tier 4 Final do EPA dos EUA: caixa do volante da placa traseira padrão e volante do motor de face plana

Sistema de combustível

  • Bomba de injeção de combustível
  • Filtro de combustível rosqueado
  • Solenoide de Desligamento Eletrônico (ESOS, Electronic Shut-off Solenoid)

Sistema de Lubrificação

  • Respiro de circuito fechado
  • Filtro de óleo lubrificante rosqueado
  • Interruptor de pressão do óleo lubrificante
  • Reservatório de óleo lubrificante

Geral

  • Ferro fundido, bloco de motor
  • Coletor de escape de ferro fundido - saída lateral
  • Capacidade de partida a frio a -20 °C (-4 °F)
  • Nivelamento de 35° contínuo
  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido

Veja como C0.5 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Motores Diesel C0.5 Tier 4 - Altamente Regulamentado

Motores Diesel C0.5 Tier 4 - Altamente Regulamentado

Confira as Ofertas Atuais para  C0.5

Exibir Mais Ofertas