Motores Diesel C9.3B Tier 4 - Altamente Regulamentados

Motor Diesel Industrial C9.3B

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
456 HP
340 kW
Torque Máximo
1540 lb-pé @ 1400 rpm
2088 Nm @ 1400 rpm
Emissões
Estágio V da UE, Tier 4 Final da EPA dos EUA, Estágio V da Coreia, Japão 2014, China NRIV
Estágio V da UE, Tier 4 Final da EPA dos EUA, Estágio V da Coreia, Japão 2014, China NRIV

Visão Geral

Obtenha Mais Produtividade com sua Máquina

O Motor Diesel Industrial C9.3B Cat® é oferecido em classificações que variam entre 250 a 340 kW (335 a 456 hp) a 1.800 a 2.200 rpm. Essas classificações atendem aos padrões de emissões equivalentes ao Final do Tier 4 da EPA dos EUA, Estágio V da UE, Estágio IV Não Rodoviário da China, Japão 2014 e Final do Tier 4d a Coreia*.

Vantagens

Oferece 18% Mais Potência em comparação com os modelos anteriores

21% de Aumento do Torque em comparação com os modelos anteriores

Conjunto do motor acima de 12% mais leve em comparação com os modelos anteriores

Especificações de Produto para C9.3B

Potência Máxima 456 HP 340 kW
Torque Máximo 1540 lb-pé @ 1400 rpm 2088 Nm @ 1400 rpm
Velocidade Nominal 1.800-2.200 rpm 1.800-2.200 rpm
Potência Mínima 335 HP 250 kW
Emissões Estágio V da UE, Tier 4 Final da EPA dos EUA, Estágio V da Coreia, Japão 2014, China NRIV Estágio V da UE, Tier 4 Final da EPA dos EUA, Estágio V da Coreia, Japão 2014, China NRIV
Configuração do Motor 6 em Linha 6 em Linha
Diâmetro interno 4.5 pol 115 mm
Curso 5.9 pol 149 mm
Deslocamento 567.5 pol³ 9.3 l
Taxa de Compressão 17.0:1 17.0:1
Aspiração Turboalimentado Pós-arrefecido (TA) Turboalimentado Pós-arrefecido (TA)
Sistema de Combustão Injeção Direta Injeção Direta
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Pós-tratamento DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Comprimento 44 pol 1125 mm
Largura 31 pol 791 mm
Altura 42 pol 1068 mm
Peso - Líquido Seco - Motor de Operação Básico sem Acessórios Opcionais 1907 lb 865 kg
Comprimento 36 pol 925 mm
Largura 27 pol 694 mm
Altura 17 pol 432 mm
Peso 211 lb 96 kg

C9.3B Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Turboalimentado
  • Pós-arrefecido Ar-Ar
  • Sistema turboalimentado com suporte central com configurações de escape frontal e traseiro

Sistema de Controle

  • Sistema de controle eletrônico
  • Chicote de fiação coberto por espuma
  • Compensação automática de altitude
  • Compensação de potência para a temperatura do combustível
  • Recursos de software configuráveis
  • Difusão e controle do sistema de monitoramento do motor SAE J1939
  • Unidade de Controle Eletrônico (ECU, Electronic Control Unit) Integrado
  • Controle remoto do ventilador

Sistema de arrefecimento

  • Saída do termostato vertical ou do lado direito
  • Bomba de água centrífuga
  • Orientação sobre o projeto do sistema de arrefecimento disponível através do seu revendedor para garantir a confiabilidade dos equipamentos

Volantes do Motor e Caixa do Volante

  • Tomada de força SAE 1 disponível com unidades de tomada de força opcional SAE B ou SAE C. A potência do motor também pode ser obtida da frente do motor com acessórios opcionais. (Final do Tier 4, Estágio V Proposto)

Sistema de combustível

  • Trilho comum de alta pressão eletrônica
  • Filtro primário do combustível
  • Filtros de combustível secundários e terciários
  • Bomba de transferência do combustível
  • Escorva eletrônica do combustível

Sistema de Lubrificação

  • Sistema de ventilação aberta do cárter
  • Arrefecedor de óleo
  • Bocal de enchimento de óleo
  • Filtro de óleo lubrificante
  • Vareta de nível do óleo
  • Bomba de óleo acionada por engrenagens
  • Opção de reservatórios frontais, traseiros ou centrais
  • Sistema de ventilação aberta do cárter com descarte de vapores (sistema opcional de filtro OCV)

Tomada de Força (PTO, Power Take Off)

  • Comandos de TDF SAE B ou SAE C. A potência do motor também pode ser obtida da frente do motor em algumas aplicações.

Geral

  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido
  • Amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento

Sistema de Pós-tratamento

  • Módulo de Emissões Limpas (CEM, Clean Emissions Module) que consiste em Filtro de Partículas de Diesel (DPF), Catalisador de Oxidação de Diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst) e Redução Catalítica Seletiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) de alta eficiência
  • Unidade de Controle Eletrônico da Bomba (PETU, Pump Electronic Control Unit)
  • Disponível em sistemas de 12 V ou 24 V

Veja como C9.3B se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Motores Diesel C9.3B Tier 4 - Altamente Regulamentados

Motores Diesel C9.3B Tier 4 - Altamente Regulamentados

Motores Diesel C9.3B Tier 4 - Altamente Regulamentados

Motores Diesel C9.3B Tier 4 - Altamente Regulamentados

Motores Diesel C9.3B Tier 4 - Altamente Regulamentados
Motores Diesel C9.3B Tier 4 - Altamente Regulamentados
Motores Diesel C9.3B Tier 4 - Altamente Regulamentados
Motores Diesel C9.3B Tier 4 - Altamente Regulamentados

Depoimentos de Clientes de Motores Cat D6T Tier 4

Animação dos Motores Industriais C9.3 ACERT Tier 4

Depoimentos de Clientes de Motores Cat D6T Tier 4
Animação dos Motores Industriais C9.3 ACERT Tier 4

360 View