Motores Diesel 3516 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados

Unidades de Energia Diesel Industriais Unidade de Energia Industrial 3516C

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
2100 HP
1566 kW
Emissões
Padrões de emissões equivalentes ao Tier 2 Não Rodoviário do EPA dos EUA (não atualmente certificados pelo EPA)
Padrões de emissões equivalentes ao Tier 2 Não Rodoviário do EPA dos EUA (não atualmente certificados pelo EPA)
Velocidade Nominal
1.750 rpm
1.750 rpm

Visão Geral

A Unidade de Energia Industrial Cat® 3516C é oferecida a 1.566 bkW (2.100 bhp) a 1.750 rpm e equivale ao Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) Não Rodoviário dos EUA. Pré-configurada para uma ampla gama de aplicações, a Unidade de Energia Industrial3516C é um pacote completo de energia que conta com radiador, volante do motor, alternador e fiação do alternador totalmente pré-montados, visando à instalação rápida e simples em um grande número de aplicações de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de Equipamento Original), de clientes e de embaladoras. Essas unidades de baixo consumo de combustível são feitas para aplicações de irrigação, uso industrial, mineração e outras aplicações com bombas.

Especificações de Produto para Unidade de Energia Industrial 3516C

Potência Máxima 2100 HP 1566 kW
Velocidade Nominal 1.750 rpm 1.750 rpm
Potência Mínima 2100 HP 1566 kW
Emissões Padrões de emissões equivalentes ao Tier 2 Não Rodoviário do EPA dos EUA (não atualmente certificados pelo EPA) Padrões de emissões equivalentes ao Tier 2 Não Rodoviário do EPA dos EUA (não atualmente certificados pelo EPA)
Configuração do Motor V-16, Diesel com Ciclo de 4 Tempos V-16, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Diâmetro interno 6.7 pol 170 mm
Curso 8.5 pol 215 mm
Deslocamento 4760 pol³ 78 l
Taxa de Compressão 13.0:1 13.0:1
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Turboalimentado e Pós-arrefecido
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Pós-tratamento - -
Comprimento 129 pol 3278 mm
Largura 60 pol 1530 mm
Altura 81 pol 2062 mm
Peso - Líquido Seco - Motor de Operação Básico sem Acessórios Opcionais 17284 lb 7840 kg

Unidade de Energia Industrial 3516C Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Colmeia do pós-resfriador, com revestimento resistente à corrosão (lado do ar)
  • Filtro de ar. Tipo de painel seco e com serviço regular com indicadores de serviço, turbocompressor, camisa de água do motor pós-arrefecido.
  • Turbocompressor, montado na parte traseira
  • Camisa de água do motor pós-arrefecida

Sistema de Controle

  • Governador, lado direito, 3161 com reservatório de óleo sintético independente
  • Controle da razão ar/combustível
  • Controle mecânico de velocidade, sem controle de torque
  • Controle do governador
  • Travamento positivo

Sistema de arrefecimento

  • Termostatos e alojamento
  • Bomba da camisa de água, centrífuga

Sistema de Escape

  • Coletor de escape, seco

Volantes do Motor e Caixa do Volante

  • Volante do motor SAE Nº 00
  • 183 dentes do volante do motor
  • Caixa do volante SAE Nº 00

Sistema de combustível

  • Filtro de combustível, com indicadores de serviço, tipo cartucho com manutenção pelo lado direito
  • Bomba de transferência do combustível

Instrumentação

  • Painel de Instrumentos, lado direito
  • Manômetro de óleo do motor
  • Manômetro de combustível
  • Medidor do diferencial do filtro de óleo
  • Medidor de temperatura da camisa de água do motor
  • Contador de manutenção, elétrico
  • Tacômetro

Sistema de Lubrificação

  • Respiro do cárter, montado na parte superior
  • Arrefecedor de óleo
  • Bocal de enchimento de óleo
  • Vareta de nível do óleo
  • Bomba de óleo
  • Filtro de óleo, tipo cartucho com manutenção do lado direito
  • Reservatório do óleo raso

Sistema de Montagem

  • Trilhos, montagem, comprimento do motor, 254 mm (10 pol), tipo industrial, canal C.

Tomada de Força

  • Comando de acessórios, lado direito superior
  • Alojamento frontal, lado único

Sistema de Proteção

  • Caixa de junção
  • Corte manual, lado direito
  • Proteção de desligamento de segurança, energizado para desligar
  • Baixa pressão do óleo, marcha lenta baixa de 69 kPa (10 lb/pol²); marcha lenta alta de 207 kPa (30 lb/pol²)
  • Temperatura da água
  • Sobrevelocidade
  • Solenoide do governador 3161 energizado para desligar

Sistema de Partida

  • Interruptor de partida

Geral

  • Amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento
  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido

Veja como Unidade de Energia Industrial 3516C se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Motores Diesel 3516 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados

Motores Diesel 3516 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados

360 View