C18

Motor Diesel Industrial C18

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
800 HP
597 kW
Torque Máximo
2736 lb-pé @ 1300 rpm
3710 Nm @ 1300 rpm
Emissões
Estágio V da UE
Estágio V da UE

Visão Geral

Esta variação do motor Cat® C18, equipada com um sistema de turbocompressor e pós-arrefecido em série, é capaz de atingir uma potência entre 563-597 kW (755-800 hp) a 1.800 rpm, atendendo aos padrões de emissões Estágio V da UE.

Especificações de Produto para C18

Potência Máxima 800 HP 597 kW
Torque Máximo 2736 lb-pé @ 1300 rpm 3710 Nm @ 1300 rpm
Velocidade Nominal 1800 1800
Potência Mínima 755 HP 563 kW
Emissões Estágio V da UE Estágio V da UE
Número de Cilindros 6 em linha vertical 6 em linha vertical
Deslocamento 1104.5 pol³ 18.1 l
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Duplo em Série (TTA) Turboalimentado e Pós-arrefecido Duplo em Série (TTA)
Diâmetro interno 5.7 pol 145 mm
Curso 7.2 pol 183 mm
Sistema de Combustão Injeção Direta (MEUI) Injeção Direta (MEUI)
Taxa de Compressão 16.0:1 16.0:1
Pós-tratamento DOC+DPF+SCR ou DOC DOC+DPF+SCR ou DOC
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Sistema de arrefecimento Líquido Líquido
Comprimento 61 pol 1545 mm
Largura 45 pol 1141 mm
Altura 53 pol 1334 mm
Peso Seco 3875 lb 1758 kg
Peso Úmido 3945 lb 1790 kg
Observação 1 *As dimensões finais dependem das opções selecionadas *As dimensões finais dependem das opções selecionadas

Veja como C18 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

C18

C18