Motores Diesel C1.1 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados

Motor Diesel Industrial C1.1

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
28.2 HP
21 kW
Torque Máximo
49.4 lb-pé @ 2400 rpm
67 Nm @ 2400 rpm
Emissões
Equivalente ao Período do Tier 4 do EPA dos EUA
Equivalente ao Período do Tier 4 do EPA dos EUA

Visão Geral

Os Motores Diesel Industriais Cat?� C1.1 apresentam um desempenho impressionante em uma ampla faixa de velocidade com densidade de potência excepcional. O pacote de tamanho ultracompacto e a ampla variedade de opções garantem que esses motores sejam ideais para inúmeras aplicações pequenas e fora da estrada. A manutenção unilateral facilita a manutenção e diminui os custos de operação do proprietário. Entre os setores e aplicações beneficiados por motores C1.1 estão: Suporte de Solo para Aeronaves, Unidades de Energia Auxiliares, Plataformas de Perfuração, Fragmentadores e Trituradores, Compactadores/Rolos, Construção, Silvicultura, Industrial em Geral, Movimentação de Materiais, Mineração, Equipamentos de Terraplenagem Móveis, Torres de Iluminação Móveis, Bombas, Valetadeiras e Equipamentos de Mineração Subterrânea. Motores C1.1, com classificações: 13,7 - 21 bkW (18,4 -28 bhp) a 2.200 e 3.400 rpm, atendem aos padrões de emissões equivalentes ao Período do Tier 4 do EPA. Essas classificações estão disponíveis por meio da utilização de Flexibilidade do EPA dos EUA e na Europa e, dependendo das normas de emissões aplicáveis, podem ser introduzidas em outras áreas regulamentadas e não regulamentadas.

Especificações de Produto para C1.1

Potência Máxima 28.2 HP 21 kW
Torque Máximo 49.4 lb-pé @ 2400 rpm 67 Nm @ 2400 rpm
Velocidade Nominal 2.200-3.400 rpm 2.200-3.400 rpm
Potência Mínima 19.7 HP 14.7 kW
Emissões Equivalente ao Período do Tier 4 do EPA dos EUA Equivalente ao Período do Tier 4 do EPA dos EUA
Configuração do Motor Em linha 3, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 3, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Diâmetro interno 3 pol 77 mm
Curso 3.2 pol 81 mm
Deslocamento 69 pol³ 1.13 l
Taxa de Compressão 23.0:1 23.0:1
Aspiração Aspiração Natural (NA; Naturally Aspirated) Aspiração Natural (NA; Naturally Aspirated)
Sistema de Combustão Injeção Indireta Injeção Indireta
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Pós-tratamento - -
Comprimento 19.3 pol 491 mm
Largura 15.7 pol 400 mm
Altura 22.7 pol 576 mm
Peso - Líquido Seco - Motor de Operação Básico sem Acessórios Opcionais 191 lb 87 kg

C1.1 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Coletor de entrada com opção de entradas.

Sistema de Controle

  • Alternador de 12 V, 40 A
  • Motor de partida de 12 V
  • Auxílio de partida da vela incandescente

Sistema de arrefecimento

  • Bomba de líquido arrefecedor acionada por correia
  • Interruptor de temperatura do líquido arrefecedor

Volante do Motor e Caixa do Volante

  • Volante do motor SAE Nº 6 1/2
  • Opção de caixa do volante SAE Nº 5 ou com placa traseira padrão

Sistema de combustível

  • Bomba de injeção de combustível
  • Filtro de combustível rosqueado
  • Solenoide de Desligamento Eletrônico (ESOS, Electronic Shut-off Solenoid)

Sistema de Lubrificação

  • Reservatório do óleo de baixo perfil
  • Filtro de óleo lubrificante rosqueado
  • Interruptor de pressão do óleo lubrificante

Geral

  • Ferro fundido, bloco de motor
  • Coletor de escape de ferro fundido - saída lateral
  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido

Veja como C1.1 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Motores Diesel C1.1 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados

Motores Diesel C1.1 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados