Classificação de Potência
Potência Máxima | 416 HP 310 kW |
Torque Máximo | 1335 lb-pé @ 1400 rpm 1810 Nm @ 1400 rpm |
Velocidade Nominal | 1.800-2.200 rpm 1.800-2.200 rpm |
Potência Mínima | 308 HP 230 kW |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
O motor diesel industrial Cat® C9.3B é oferecido em classificações que variam entre 280 a 330 kW (375 a 443 hp). Essas classificações foram otimizadas para combustível
para uso em países sem qualquer exigência regulamentar para padrões de emissões.
Potência Máxima | 416 HP 310 kW |
Torque Máximo | 1335 lb-pé @ 1400 rpm 1810 Nm @ 1400 rpm |
Velocidade Nominal | 1.800-2.200 rpm 1.800-2.200 rpm |
Potência Mínima | 308 HP 230 kW |
Emissões | Estágio III Não Rodoviário da China, MAR-1 do Brasil, Estágio IIIA UN ECE R96 Estágio III Não Rodoviário da China, MAR-1 do Brasil, Estágio IIIA UN ECE R96 |
Configuração do Motor | Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos |
Diâmetro interno | 4.5 pol 115 mm |
Curso | 5.9 pol 149 mm |
Deslocamento | 567.5 pol³ 9.3 l |
Taxa de Compressão | 16.5:1 16.5:1 |
Aspiração | Turboalimentado Pós-arrefecido (TA) Turboalimentado Pós-arrefecido (TA) |
Sistema de Combustão | Injeção Direta Injeção Direta |
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor | Anti-horário Anti-horário |
Pós-tratamento | - - |
Comprimento | 44 pol 1125 mm |
Largura | 31 pol 791 mm |
Altura | 42 pol 1068 mm |
Peso - Líquido Seco - Motor de Operação Básico sem Acessórios Opcionais | 1907 lb 865 kg |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOSFolhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Motores Diesel C9.3B LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados