Unidades de Energia Industrial C15 LRC - Menos Regulamentadas e Não Regulamentadas

Unidades de Energia Diesel Industriais C15

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
540 HP
403 kW
Emissões
Padrões equivalentes ao Estágio II da China, Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA, Estágio IIIA da UE
Padrões equivalentes ao Estágio II da China, Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA, Estágio IIIA da UE
Velocidade Nominal
1.800-2.100 rpm
1.800-2.100 rpm

Visão Geral

A Unidade de Energia Industrial Cat?� C15 é oferecida em classificações que variam de 328 a 403 bkW (440 a 540 bhp) a 1.800–2.100 rpm. Essas classificações atendem aos padrões de emissões do Estágio II da China, equivalentes ao Tier 3 do EPA dos EUA ou ao Estágio IIIA da UE. Pré-configurada para uma ampla gama de aplicações, a Unidade de Energia Industrial Cat® é um pacote completo de energia que conta com radiador, volante do motor, alternador e fiação do alternador totalmente pré-montados, para instalação rápida e simples em um grande número de aplicações de OEM, de clientes e de embaladoras. Essas unidades de baixo consumo de combustível são feitas para aplicações de irrigação, uso industrial, mineração e outras aplicações com bombas.

Especificações de Produto para C15

Potência Máxima 540 HP 403 kW
Velocidade Nominal 1.800-2.100 rpm 1.800-2.100 rpm
Potência Mínima 440 HP 328 kW
Emissões Padrões equivalentes ao Estágio II da China, Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA, Estágio IIIA da UE Padrões equivalentes ao Estágio II da China, Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA, Estágio IIIA da UE
Configuração do Motor Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Diâmetro interno 5.4 pol 137.2 mm
Curso 6.8 pol 171.4 mm
Deslocamento 927.6 pol³ 15.2 l
Taxa de Compressão 18.0:1 18.0:1
Aspiração Turboalimentado Pós-arrefecido (TA) Turboalimentado Pós-arrefecido (TA)
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Pós-tratamento - -
Comprimento 96.4 pol 2448 mm
Largura 51.8 pol 1317 mm
Altura 103.5 pol 2630 mm
Peso 4532 lb 2055 kg

C15 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Turboalimentado
  • Pós-arrefecido Ar-Ar

Sistema de Controle

  • Direção eletrônica, controle da velocidade da TDF
  • Classificações programáveis
  • Compensação automática de altitude
  • Compensação de potência para a temperatura do combustível
  • Limite total programável do motor e em marcha lenta alta e baixa
  • Diagnóstico eletrônico e registro de falhas
  • Difusão e controle do sistema de monitoramento do motor SAE J1939
  • Unidade de Controle Eletrônico (ECU, Electronic Control Unit) ADEM™ A4

Sistema de arrefecimento

  • Termostatos e alojamento, saída vertical
  • Bomba da camisa de água, centrífuga
  • Bomba de água, entrada

Sistema de Escape

  • Coletor de escape, seco
  • Saída de escape opcional

Volantes do Motor e Caixa do Volante

  • Caixa do volante SAE Nº 1

Sistema de combustível

  • Injeção MEUI
  • Filtro de combustível, secundário (2 mícrons)
  • Tecnologia ACERT™
  • Bomba de transferência do combustível
  • Bomba de escorva do combustível

Sistema de Lubrificação

  • Respiro do cárter
  • Arrefecedor de óleo
  • Bocal de enchimento de óleo
  • Filtro de óleo lubrificante
  • Reservatório do óleo frontal
  • Vareta de nível do óleo
  • Bomba de óleo acionada por engrenagens

Geral

  • Amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento
  • Capacidade de partida a frio a -20 °C (-4 °F)
  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido

Veja como C15 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Unidades de Energia Industrial C15 LRC - Menos Regulamentadas e Não Regulamentadas

Unidades de Energia Industrial C15 LRC - Menos Regulamentadas e Não Regulamentadas