3406C LRC

Motor Diesel Industrial 3406C

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
465 HP
347 kW
Torque Máximo
1602 lb-pé @ 1350 rpm
2172 Nm @ 1350 rpm
Emissões
Não certificado
Não certificado

Visão Geral

Para suas maiores necessidades de energia em qualquer ambiente, os Motores Diesel Industriais Cat?� 3406C oferecem o desempenho e durabilidade inigualáveis que seus clientes precisam para manter suas aplicações e operações industriais em funcionamento. Eles oferecem alta potência de saída, confiabilidade comprovada e excelente eficiência de combustível. Esses motores mantêm baixos custos de operação para garantir o lucro de seus clientes por vários anos. Entre os setores e aplicações beneficiados por motores 3406C estão: Agricultura, Tratores Ag, Suporte de Solo para Aeronaves, Plataformas de Perfuração, Fragmentadores/Trituradores, Colheitadeiras, Compactadores/Rolos, Compressores, Construção, Guindastes, Trituradores, Dragas, Silvicultura, Industrial em Geral, Unidades de Energia Hidráulica, Equipamento de Irrigação, Carregadeiras/Transportadores, Movimentação de Materiais, Mineração, Equipamentos de Terraplenagem Móveis, Equipamentos de Pavimentação, Bombas, Pás/Dragas, Equipamentos Ag Especiais, Equipamento de Transporte de Superfície, Valetadeiras e Equipamentos de Mineração Subterrânea.

Especificações de Produto para 3406C

Potência Máxima 465 HP 347 kW
Torque Máximo 1602 lb-pé @ 1350 rpm 2172 Nm @ 1350 rpm
Velocidade Nominal 1.800-2.100 rpm 1.800-2.100 rpm
Potência Mínima 375 HP 280 kW
Emissões Não certificado Não certificado
Configuração do Motor Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Diâmetro interno 5.4 pol 137 mm
Curso 6.5 pol 165 mm
Deslocamento 893.4 pol³ 14.6 l
Taxa de Compressão 14.5:1 14.5:1
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Turboalimentado e Pós-arrefecido
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Pós-tratamento - -
Comprimento 65.4 pol 1660 mm
Largura 35.7 pol 906 mm
Altura 52.6 pol 1335 mm
Peso - Líquido Seco - Motor de Operação Básico sem Acessórios Opcionais 2866 lb 1300 kg

3406C Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar. Tipo de painel seco e com serviço regular com indicadores de serviço, turbocompressor, camisa de água do motor pós-arrefecido.

Sistema de Controle

  • Governador hidromecânico

Sistema de arrefecimento

  • Termostatos e alojamento
  • Bomba da camisa de água, centrífuga

Sistema de Escape

  • Coletor de escape, seco
  • Cotovelo de escape, seco, 152 mm (6 pol), flange de 4 parafusos

Volantes do Motor e Caixa do Volante

  • Volante do motor SAE Nº 1
  • Caixa do volante SAE Nº 1
  • Rotação padrão SAE

Sistema de combustível

  • Filtro de combustível, lado esquerdo
  • Bomba de transferência do combustível
  • Bomba de escorva do combustível

Instrumentação

  • Painel de instrumentos, lado esquerdo
  • Manômetro de óleo do motor
  • Manômetro de combustível
  • Medidor de temperatura da água
  • Contador de Manutenção

Sistema de Lubrificação

  • Respiro do cárter
  • Arrefecedor de óleo
  • Filtro de óleo lubrificante
  • Bocal de enchimento de óleo na tampa da válvula e vareta de nível, ambos do lado direito
  • Reservatório do óleo traseiro

Sistema de Montagem

  • Suportes

Geral

  • Amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento
  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido

Veja como 3406C se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

3406C LRC

Motores Diesel 3406C LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados

3406C LRC
Motores Diesel 3406C LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados

360 View