C3.6 China NR4

Motor Diesel Industrial C3.6 China NR4 C4.4 China NR4

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
110 hp
82 kW
Torque Máximo
331.7 lb-pé @ 1500 rpm
450 Nm @ 1500 rpm
Emissões
Estágio IV Não Rodoviário
Estágio IV Não Rodoviário

Visão Geral

Os Motores Diesel Industriais Cat® C3.6 oferecem o equilíbrio perfeito entre tamanho compacto, confiabilidade e desempenho. Esses motores compactos de 4 cilindros oferecem excelente desempenho em potência, torque máximo e baixa velocidade, consumo de combustível e resposta transiente. Este motor é oferecido em classificações que vão até 82 kW (110 hp) a 2.200 rpm. O C3.6 foi desenvolvido para atender às necessidades de muitos setores e aplicações, inclusive tratores agrícolas, suporte em solo para aeronaves, anéis de diâmetro interno/perfuratriz, picadores/esmerilhadeiras, compactadores/roletes, compressores, florestal, equipamentos de irrigação, movimentação de materiais, mineração, equipamentos de terraplenagem, equipamentos de pavimentação, bombas, equipamentos de colheitadeiras de frutos, gramados e equipamentos de mineração subterrânea.

Especificações de Produto para C3.6 China NR4

Potência Máxima 110 hp 82 kW
Torque Máximo 331.7 lb-pé @ 1500 rpm 450 Nm @ 1500 rpm
Velocidade Nominal 2.200 rpm 2.200 rpm
Potência Mínima 100 hp 74.4 kW
Emissões Estágio IV Não Rodoviário Estágio IV Não Rodoviário
Configuração do Motor 4 em Linha 4 em Linha
Diâmetro interno 3.9 pol 98 mm
Curso 4.7 pol 120 mm
Deslocamento 221 pol³ 3.6 l
Taxa de Compressão 17.0:1 17.0:1
Aspiração Turboalimentado Pós-arrefecido (TA) Turboalimentado Pós-arrefecido (TA)
Sistema de Combustão Injeção Direta Injeção Direta
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Pós-tratamento DOC+DPF ou DOC+DPF+SCR DOC+DPF ou DOC+DPF+SCR
Comprimento 26.3 pol 667 mm
Largura 22.2 pol 564 mm
Altura 31 pol 787 mm
Peso - Líquido Seco - Motor de Operação Básico sem Acessórios Opcionais 839 lb 380.6 kg
Peso 58 lb 26.4 kg

C3.6 China NR4 Equipamento Padrão

Sistema de Controle

  • Motor de partida (12 ou 24 V)
  • Alternador (12 ou 24 V)
  • Unidade de Controle Eletrônico (montada no chassi)
  • Sensores de controle do motor e chicote de fiação resistente
  • Interface de dados via CANbus J1939

Volantes do Motor e Caixa do Volante

  • Caixas do volante - SAE 3 ou SAE 4
  • Escolha de volante do motor para atender às bombas e transmissões hidráulicas comuns do setor
  • PTO (Power Take-Off, Tomada de Força) lateral com interface de SAE A ou SAE B

Sistema de combustível

  • Filtro de combustível - pré-conectado, mas montado no chassi
  • Com sensor de água

Sistema de Lubrificação

  • Filtros de óleo lubrificante
  • Reservatório de óleo de alta inclinação - 35 graus contínuos em todas as direções

Geral

  • Capacidade de partida a frio a -20 °C (-4 °F) com equipamento padrão
  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido

Equipamento de Pós-tratamento/Controle de Emissões Limpas de Estágio IV Não Rodoviário da China

  • Catalisador de Oxidação de Diesel (DOC)
  • Redução Catalítica Seletiva (SCR, Selective Catalytic Reduction)
  • Auxiliares da SCR

Veja como C3.6 China NR4 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

C3.6 China NR4

C3.6 China NR4

Confira as Ofertas Atuais para  C3.6 China NR4

Exibir Mais Ofertas