Motores Diesel C7 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados

Motor Diesel Industrial C7

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
300 HP
224 kW
Emissões
Padrões equivalentes ao Estágio II da China, Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA, Estágio IIIA da UE
Padrões equivalentes ao Estágio II da China, Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA, Estágio IIIA da UE
Velocidade Nominal
1.800-2.200 rpm
1.800-2.200 rpm

Visão Geral

Condições, aplicações e ambientes exigentes fazem dos Motores Diesel Industriais Cat?� C7 a solução perfeita para o seu equipamento de serviços extremos. Com décadas de inovação e experiência por trás desses motores diesel, eles fornecem os baixos custos de operação e a conhecida confiabilidade e durabilidade da Caterpillar que proporcionam a você uma enorme vantagem. O mais importante de tudo: eles são garantidos pela rede de revendedores Cat de classe internacional pronta para oferecer serviço e suporte a qualquer motor industrial Cat. Entre os setores e aplicações beneficiados por motores C7 estão: Agricultura, Tratores Ag, Suporte de Solo para Aeronaves, Plataformas de Perfuração, Fragmentadores/Trituradores, Compactadores/Rolos, Compressores, Construção, Guindastes, Trituradores, Cortadores de Troncos, Silvicultura, Empilhadeiras, Industrial em Geral, Colheitadeiras, Unidades de Energia Hidráulica, Equipamento de Irrigação, Carregadeiras/Transportadores, Movimentação de Materiais, Mineração, Equipamentos de Terraplenagem Móveis, Varredores Móveis, Equipamentos de Pavimentação, Bombas, Tratores Florestais, Equipamentos Ag Especiais, Pulverizadores, Valetadeiras e Equipamentos de Mineração Subterrânea. Os motores C7, com classificações que variam de 168 a 224 bkW (225 a 300 bhp) @ 1.800–2.200 rpm, atendem aos padrões de emissões equivalentes ao Estágio II da China, Tier 3 do EPA e Estágio IIIA da UE. Eles estão disponíveis usando a Flexibilidade do EPA dos EUA e a Flexibilidade da UE e para outras áreas regulamentadas e não regulamentadas.

Especificações de Produto para C7

Potência Máxima 300 HP 224 kW
Velocidade Nominal 1.800-2.200 rpm 1.800-2.200 rpm
Potência Mínima 225 HP 168 kW
Emissões Padrões equivalentes ao Estágio II da China, Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA, Estágio IIIA da UE Padrões equivalentes ao Estágio II da China, Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA, Estágio IIIA da UE
Configuração do Motor Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Diâmetro interno 4.3 pol 110 mm
Curso 5 pol 127 mm
Deslocamento 442 pol³ 7.2 l
Taxa de Compressão 16.2:1 16.2:1
Aspiração Turboalimentado Pós-arrefecido (TA) Turboalimentado Pós-arrefecido (TA)
Sistema de Combustão Injeção Direta Injeção Direta
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Pós-tratamento - -
Comprimento 41.5 pol 1053 mm
Largura 29.8 pol 758 mm
Altura 40.6 pol 1032 mm
Peso - Líquido Seco - Motor de Operação Básico sem Acessórios Opcionais 1296 lb 588 kg

C7 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Turboalimentado
  • Pós-arrefecido Ar-Ar

Sistema de Controle

  • Direção eletrônica, controle da velocidade da TDF
  • Classificações programáveis
  • Compensação automática de altitude
  • Compensação de potência para a temperatura do combustível
  • Limite total programável do motor e em marcha lenta alta e baixa
  • Diagnóstico eletrônico e registro de falhas
  • Difusão e controle do sistema de monitoramento do motor SAE J1939
  • Unidade de Controle Eletrônico (ECU, Electronic Control Unit) ADEM™ A4

Sistema de arrefecimento

  • Termostatos e alojamento, saída vertical
  • Bomba da camisa de água, centrífuga
  • Bomba de água, entrada

Sistema de Escape

  • Coletor de escape, seco
  • Saída de escape opcional

Volantes do Motor e Caixa do Volante

  • Caixa do volante SAE Nº 1

Sistema de combustível

  • Injeção HEUI™
  • Filtro de combustível, secundário (2 mícrons)
  • Tecnologia ACERT™
  • Bomba de transferência do combustível
  • Bomba de escorva do combustível

Sistema de Lubrificação

  • Respiro do cárter
  • Arrefecedor de óleo
  • Bocal de enchimento de óleo
  • Filtro de óleo lubrificante
  • Reservatório do óleo frontal
  • Vareta de nível do óleo
  • Bomba de óleo acionada por engrenagens

Geral

  • Amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento
  • Capacidade de partida a frio a -20 °C (-4 °F)
  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido

Veja como C7 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Motores Diesel C7 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados

Motores Diesel C7 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados