Motores Diesel C18 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados

Motor Diesel Industrial C18

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
800 HP
597 kW
Torque Máximo
2696 lb-pé @ 1400 rpm
3655 Nm @ 1400 rpm
Emissões
Equivale aos padrões do Estágio III Fora-de-Estrada da China, equivalente ao Tier 3 do EPA dos EUA ou equivalente ao Tier 2 do EPA dos EUA, equivalente ao Estágio IIIA da UE ou Não certificado
Equivale aos padrões do Estágio III Fora-de-Estrada da China, equivalente ao Tier 3 do EPA dos EUA ou equivalente ao Tier 2 do EPA dos EUA, equivalente ao Estágio IIIA da UE ou Não certificado

Visão Geral

Em obras de construção e operações de mineração, na agricultura e silvicultura, e em uma ampla variedade de setores, os Motores Diesel Industriais Cat?� C18 fornecem a potência, durabilidade e desempenho necessários para executar os maiores desafios. O mais importante de tudo: eles são garantidos pela rede de revendedores Cat de classe internacional pronta para oferecer serviço e suporte a qualquer motor industrial Cat®.

Especificações de Produto para C18

Potência Máxima 800 HP 597 kW
Torque Máximo 2696 lb-pé @ 1400 rpm 3655 Nm @ 1400 rpm
Velocidade Nominal 1.800-2.100 rpm 1.800-2.100 rpm
Potência Mínima 575 HP 429 kW
Emissões Equivale aos padrões do Estágio III Fora-de-Estrada da China, equivalente ao Tier 3 do EPA dos EUA ou equivalente ao Tier 2 do EPA dos EUA, equivalente ao Estágio IIIA da UE ou Não certificado Equivale aos padrões do Estágio III Fora-de-Estrada da China, equivalente ao Tier 3 do EPA dos EUA ou equivalente ao Tier 2 do EPA dos EUA, equivalente ao Estágio IIIA da UE ou Não certificado
Configuração do Motor Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Diâmetro interno 5.7 pol 145 mm
Curso 7.2 pol 183 mm
Deslocamento 1104.5 pol³ 18.1 l
Taxa de Compressão 16.3:1 16.3:1
Aspiração Turboalimentado Pós-arrefecido (TA) Turboalimentado Pós-arrefecido (TA)
Sistema de Combustão Injeção Direta Injeção Direta
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Pós-tratamento - -
Comprimento 55.7 pol 1414 mm
Largura 38.3 pol 974 mm
Altura 49.5 pol 1257 mm
Peso - Líquido Seco - Motor de Operação Básico sem Acessórios Opcionais 3688 lb 1673 kg

C18 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Turboalimentado e Pós-arrefecido (429-470 bkW, 575-630 bhp)
  • Turboalimentado e Pós-arrefecido Duplo (522-597 bkW, 700-800 bhp)
  • Pós-arrefecido Ar-Ar

Sistema de Carga

  • Alternador de carga de 24 V, 50 A

Sistema de Controle

  • Direção eletrônica, controle da velocidade da TDF
  • Classificações programáveis
  • Compensação automática de altitude
  • Compensação de potência para a temperatura do combustível
  • Limite total programável do motor e em marcha lenta alta e baixa
  • Diagnóstico eletrônico e registro de falhas
  • Difusão e controle do sistema de monitoramento do motor SAE J1939
  • Unidade de Controle Eletrônico (ECU, Electronic Control Unit) ADEM™ A4

Sistema de arrefecimento

  • Termostatos e alojamento, saída vertical
  • Bomba da camisa de água, centrífuga
  • Bomba de água, entrada

Sistema de Escape

  • Coletor de escape, seco
  • Saída de escape opcional

Volantes do Motor e Caixa do Volante

  • Caixa do volante SAE Nº 1 ou SAE Nº 0

Sistema de combustível

  • Injeção MEUI
  • Filtro de combustível, secundário (2 mícrons)
  • Filtro de combustível, terciário (2 mícrons)
  • Tecnologia ACERT™
  • Bomba de transferência do combustível
  • Bomba de escorva do combustível

Sistema de Lubrificação

  • Respiro do cárter
  • Arrefecedor de óleo
  • Bocal de enchimento de óleo
  • Filtro de óleo lubrificante
  • Reservatório do óleo frontal
  • Vareta de nível do óleo
  • Bomba de óleo acionada por engrenagens

Geral

  • Amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento
  • Capacidade de partida a frio a -20 °C (-4 °F)
  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido

Veja como C18 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Motores Diesel C18 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados

Motores Diesel C18 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados