Motores Diesel C1.1 Tier 4 - Altamente Regulamentado

Motor Diesel Industrial C1.1

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
24 HP
18.4 kW
Torque Máximo
63 lb-pé @ 1600 rpm
86 Nm @ 1600 rpm
Emissões
Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da UE
Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da UE

Visão Geral

Os Motores Diesel Industriais Cat?� C1.1 apresentam um desempenho impressionante em uma ampla faixa de velocidade com densidade de potência excepcional. O pacote de tamanho ultracompacto e a ampla variedade de opções garantem que esses motores sejam ideais para inúmeras aplicações pequenas e fora da estrada. A manutenção unilateral facilita a manutenção e diminui os custos de operação do proprietário.

Especificações de Produto para C1.1

Potência Máxima 24 HP 18.4 kW
Torque Máximo 63 lb-pé @ 1600 rpm 86 Nm @ 1600 rpm
Velocidade Nominal 2.800 rpm 2.800 rpm
Potência Mínima 19.3 HP 14.4 kW
Emissões Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da UE Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da UE
Configuração do Motor 3 em Linha 3 em Linha
Diâmetro interno 3 pol 77 mm
Curso 3.2 pol 81 mm
Deslocamento 69 pol³ 1.13 l
Taxa de Compressão 23.0:1 23.0:1
Aspiração Aspiração Natural (NA)/Turboalimentado (T) Aspiração Natural (NA)/Turboalimentado (T)
Sistema de Combustão Injeção Indireta Injeção Indireta
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Pós-tratamento - -
Comprimento 19.3 pol 491 mm
Largura 15.8 pol 400 mm
Altura 22.7 pol 576 mm
Peso - Líquido Seco - Motor de Operação Básico sem Acessórios Opcionais 211 lb 96 kg

C1.1 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Coletor de entrada com opção de entradas.

Sistema de Controle

  • Alternador de 12 V, 65 A
  • Motor de partida de 12 V
  • Auxílio de partida da vela incandescente

Sistema de arrefecimento

  • Bomba de líquido arrefecedor acionada por correia
  • Interruptor de temperatura do líquido arrefecedor

Volante do Motor e Caixa do Volante

  • Volante do motor SAE Nº 6 1/2
  • Opção de caixa do volante SAE Nº 5 ou com placa traseira padrão
  • Tier 4 Final do EPA dos EUA: caixa do volante da placa traseira padrão e volante do motor de face plana

Sistema de combustível

  • Bomba de injeção de combustível
  • Filtro de combustível rosqueado

Sistema de Lubrificação

  • Reservatório do óleo de baixo perfil
  • Filtro de óleo lubrificante rosqueado
  • Interruptor de pressão do óleo lubrificante

Tomada de Força (PTO, Power Take Off)

  • Provisão para Tomada de Força (TDF)

Geral

  • Ferro fundido, bloco de motor
  • Coletor de escape de ferro fundido - saída lateral
  • Capacidade de partida a frio a -20 °C (-4 °F)
  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido

Veja como C1.1 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Motores Diesel C1.1 Tier 4 - Altamente Regulamentado

Motores Diesel C1.1 Tier 4 - Altamente Regulamentado