C15 LRC

Motor Diesel Industrial C15

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
595 HP
444 kW
Torque Máximo
2004 lb-pé @ 1400 rpm
2717 Nm @ 1400 rpm
Emissões
Padrões equivalentes ao Fora-de-estrada III da China, Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA, Estágio IIIA da UE
Padrões equivalentes ao Fora-de-estrada III da China, Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA, Estágio IIIA da UE

Visão Geral

Em obras de construção e operações de mineração, na agricultura e silvicultura, e em uma ampla variedade de setores, os Motores Diesel Industriais Cat?� C15 fornecem a potência, durabilidade e desempenho necessários para executar os maiores desafios. O mais importante de tudo: eles são garantidos pela rede de revendedores Cat de classe internacional pronta para oferecer serviço e suporte a qualquer motor industrial Cat®. Entre os setores e aplicações beneficiados por motores C15 estão a Agricultura, Tratores Ag, Suporte de Solo para Aeronaves, Plataformas de Perfuração, Fragmentadores/Trituradores, Colheitadeiras, Compactadores/Rolos, Compressores, Construção, Guindastes, Trituradores, Dragas, Silvicultura, Industrial em Geral, Unidades de Energia Hidráulica, Equipamento de Irrigação, Carregadeiras/Transportadores, Movimentação de Materiais, Mineração, Equipamentos de Terraplenagem Móveis, Equipamentos de Pavimentação, Bombas, Pás/Dragas, Equipamento de Transporte de Superfície e Valetadeiras. Os motores C15, com classificações que variam de 328 a 444 bkW (440 a 595 bhp) a 1.800–2.100 rpm, atendem aos padrões de emissões do Estágio II da China, equivalentes ao Tier 3 do EPA dos EUA e equivalentes ao Estágio IIIA da UE. Eles estão disponíveis usando a Flexibilidade do EPA dos EUA e a Flexibilidade da UE e para outras áreas regulamentadas e não regulamentadas.

Especificações de Produto para C15

Potência Máxima 595 HP 444 kW
Torque Máximo 2004 lb-pé @ 1400 rpm 2717 Nm @ 1400 rpm
Velocidade Nominal 1.800-2.100 rpm 1.800-2.100 rpm
Potência Mínima 440 HP 328 kW
Emissões Padrões equivalentes ao Fora-de-estrada III da China, Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA, Estágio IIIA da UE Padrões equivalentes ao Fora-de-estrada III da China, Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA, Estágio IIIA da UE
Configuração do Motor Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Diâmetro interno 5.4 pol 137 mm
Curso 6.8 pol 171 mm
Deslocamento 927.6 pol³ 15.2 l
Taxa de Compressão 18.0:1 18.0:1
Aspiração Turboalimentado Pós-arrefecido (TA) Turboalimentado Pós-arrefecido (TA)
Sistema de Combustão Injeção Direta Injeção Direta
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Pós-tratamento - -
Comprimento 54.2 pol 1377 mm
Largura 36.2 pol 919 mm
Altura 48.3 pol 1226 mm
Peso - Líquido Seco - Motor de Operação Básico sem Acessórios Opcionais 3239 lb 1469 kg

C15 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Turboalimentado
  • Pós-arrefecido Ar-Ar

Sistema de Controle

  • Direção eletrônica, controle da velocidade da TDF
  • Classificações programáveis
  • Compensação automática de altitude
  • Compensação de potência para a temperatura do combustível
  • Limite total programável do motor e em marcha lenta alta e baixa
  • Diagnóstico eletrônico e registro de falhas
  • Difusão e controle do sistema de monitoramento do motor SAE J1939
  • Unidade de Controle Eletrônico (ECU, Electronic Control Unit) ADEM™ A4

Sistema de arrefecimento

  • Termostatos e alojamento, saída vertical
  • Bomba da camisa de água, centrífuga
  • Bomba de água, entrada

Sistema de Escape

  • Coletor de escape, seco
  • Saída de escape opcional

Volantes do Motor e Caixa do Volante

  • Caixa do volante SAE Nº 1

Sistema de combustível

  • Injeção MEUI
  • Filtro de combustível, secundário (2 mícrons)
  • Filtro de combustível, terciário (2 mícrons)
  • Tecnologia ACERT™
  • Bomba de transferência do combustível
  • Bomba de escorva do combustível

Sistema de Lubrificação

  • Respiro do cárter
  • Arrefecedor de óleo
  • Bocal de enchimento de óleo
  • Filtro de óleo lubrificante
  • Reservatório do óleo frontal
  • Vareta de nível do óleo
  • Bomba de óleo acionada por engrenagens

Geral

  • Amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento
  • Capacidade de partida a frio a -20 °C (-4 °F)
  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido

Veja como C15 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

C15 LRC

C15 LRC

360 View