Unidades de Energia Industrial C18 LRC - Menos Regulamentadas e Não Regulamentadas

Unidades de Energia Diesel Industriais C18 (<560 kW)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
630 HP
470 kW
Emissões
Estágio II da China, equivalente ao Tier 3 do EPA dos EUA, equivalente ao Estágio IIIA da UE ou Sem Certificação
Estágio II da China, equivalente ao Tier 3 do EPA dos EUA, equivalente ao Estágio IIIA da UE ou Sem Certificação
Velocidade Nominal
1800-2100
1800-2100

Visão Geral

O Motor Diesel Industrial Cat?� C18 é oferecido em classificações que variam de 429 a 470 kW (575 a 630 hp) a 1.800–2.100 rpm. Essas classificações atendem aos padrões de emissões do Estágio II da China, equivalentes ao Tier 3 do EPA dos EUA ou ao Estágio IIIA da UE, ou Sem certificação. Pré-configurada para uma ampla gama de aplicações, a Unidade de Energia Industrial Cat® é um pacote completo de energia que conta com radiador, volante do motor, alternador e fiação do alternador totalmente pré-montados, para instalação rápida e simples em um grande número de aplicações de OEM, de clientes e de embaladoras. Essas unidades de baixo consumo de combustível são feitas para aplicações de irrigação, uso industrial, mineração e outras aplicações com bombas.

Especificações de Produto para C18 (<560 kW)

Potência Máxima 630 HP 470 kW
Velocidade Nominal 1800-2100 1800-2100
Potência Mínima 575 HP 429 kW
Emissões Estágio II da China, equivalente ao Tier 3 do EPA dos EUA, equivalente ao Estágio IIIA da UE ou Sem Certificação Estágio II da China, equivalente ao Tier 3 do EPA dos EUA, equivalente ao Estágio IIIA da UE ou Sem Certificação
Configuração do Motor Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Diâmetro interno 5.7 pol 145 mm
Curso 7.2 pol 183 mm
Deslocamento 1104.5 pol³ 18.1 l
Taxa de Compressão 16.3:1 16.3:1
Aspiração Turboalimentado Pós-arrefecido (TA) Turboalimentado Pós-arrefecido (TA)
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Pós-tratamento - -
Comprimento 54.6 pol 1388 mm
Largura 36.3 pol 921 mm
Altura 48.9 pol 1243 mm
Peso 4844 lb 2197 kg

C18 (<560 kW) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Turboalimentado e Pós-arrefecido (429-470 bkW, 575-630 bhp)
  • Turboalimentado e Pós-arrefecido Duplo (522-597 bkW, 700-800 bhp)
  • Pós-arrefecido Ar-Ar

Sistema de Carga

  • Alternador de carga de 24 V, 50 A

Sistema de Controle

  • Direção eletrônica, controle da velocidade da TDF
  • Classificações programáveis
  • Compensação automática de altitude
  • Compensação de potência para a temperatura do combustível
  • Limite total programável do motor e em marcha lenta alta e baixa
  • Diagnóstico eletrônico e registro de falhas
  • Difusão e controle do sistema de monitoramento do motor SAE J1939
  • Unidade de Controle Eletrônico (ECU, Electronic Control Unit) ADEM™ A4

Sistema de arrefecimento

  • Termostatos e alojamento, saída vertical
  • Bomba da camisa de água, centrífuga
  • Bomba de água, entrada

Sistema de Escape

  • Coletor de escape, seco
  • Saída de escape opcional

Volantes do Motor e Caixa do Volante

  • Caixa do volante SAE Nº 1

Sistema de combustível

  • Injeção MEUI
  • Filtro de combustível, secundário (2 mícrons)
  • Tecnologia ACERT™
  • Bomba de transferência do combustível
  • Bomba de escorva do combustível

Sistema de Lubrificação

  • Respiro do cárter
  • Arrefecedor de óleo
  • Bocal de enchimento de óleo
  • Filtro de óleo lubrificante
  • Reservatório do óleo frontal
  • Vareta de nível do óleo
  • Bomba de óleo acionada por engrenagens

Geral

  • Amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento
  • Capacidade de partida a frio a -20 °C (-4 °F)
  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido

Veja como C18 (<560 kW) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Unidades de Energia Industrial C18 LRC - Menos Regulamentadas e Não Regulamentadas

Unidades de Energia Industrial C18 LRC - Menos Regulamentadas e Não Regulamentadas