Bomba de Incêndio 3512 Bombas de incêndio Diesel - Altamente e menos regulamentada

Bombas de incêndio diesel 3512

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
1600 HP
1193 kW
Emissões
Não certificado. Disponível para áreas mundiais não regulamentadas. Não Aprovadas pela FM. Não listado pela UL.
Não certificado. Disponível para áreas mundiais não regulamentadas. Não Aprovadas pela FM. Não listado pela UL.
Velocidade Nominal
1.460-1.750 rpm
1.460-1.750 rpm

Visão Geral

O Motor Diesel Industrial de Bomba de Incêndio Cat?� 3512 é oferecido em classificações que variam de 1.066 a 1.193 bkW (1.430 a 1.600 bhp) a 1.460–1.750 rpm. Essas classificações são não-certificadas, não aprovadas pela FM e não listadas pela UL. Eles estão disponíveis para áreas globais não regulamentadas. A partida sob demanda é uma vantagem para um motor da bomba de incêndio, sempre. Os motores de bombas de incêndio Cat® têm reputação de partidas confiáveis e serviço eficiente e durável.

Especificações de Produto para 3512

Potência Máxima 1600 HP 1193 kW
Velocidade Nominal 1.460-1.750 rpm 1.460-1.750 rpm
Potência Mínima 1430 HP 1066 kW
Emissões Não certificado. Disponível para áreas mundiais não regulamentadas. Não Aprovadas pela FM. Não listado pela UL. Não certificado. Disponível para áreas mundiais não regulamentadas. Não Aprovadas pela FM. Não listado pela UL.
Configuração do Motor V-12, Diesel com Ciclo de 4 Tempos V-12, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Diâmetro interno 6.7 pol 170 mm
Curso 7.5 pol 190 mm
Deslocamento 2105 pol³ 34.5 l
Taxa de Compressão 13.0:1 13.0:1
Aspiração Turboalimentado Pós-arrefecido (TA) Turboalimentado Pós-arrefecido (TA)
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Pós-tratamento - -
Comprimento 113.8 pol 2890 mm
Altura 68.6 pol 1743 mm
Peso - Líquido Seco - Motor de Operação Básico sem Acessórios Opcionais 13999 lb 6350 kg

3512 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar. Tipo de painel seco e com serviço regular com indicadores de serviço, turbocompressor, camisa de água do motor pós-arrefecido.
  • Turbocompressor, montado na parte traseira
  • Camisa de água do motor pós-arrefecida

Sistema de Controle

  • Alternador de carga de 24 V, 35 A
  • Governador, lado direito, 3161 com reservatório de óleo sintético independente
  • Controle da razão ar/combustível
  • Controle mecânico de velocidade, sem controle de torque
  • Controle do governador
  • Travamento positivo

Sistema de arrefecimento

  • Termostatos e alojamento
  • Bomba da camisa de água, centrífuga

Sistema de Escape

  • Coletor de escape, seco

Volantes do Motor e Caixa do Volante

  • Volante do motor SAE Nº 0
  • 151 dentes do volante do motor
  • Caixa do volante SAE Nº 0
  • Rotação padrão SAE

Sistema de combustível

  • Filtro de combustível, com indicadores de serviço, tipo cartucho com manutenção pelo lado direito
  • Bomba de transferência do combustível

Instrumentação

  • Painel de Instrumentos, lado direito
  • Manômetro de óleo do motor
  • Manômetro de combustível
  • Medidor do diferencial do filtro de óleo
  • Medidor de temperatura da camisa de água do motor
  • Contador de manutenção, elétrico
  • Tacômetro

Sistema de Lubrificação

  • Respiro do cárter, montado na parte superior
  • Arrefecedor de óleo
  • Bocal de enchimento de óleo
  • Vareta de nível do óleo
  • Bomba de óleo
  • Filtro de óleo, tipo cartucho com manutenção do lado direito
  • Reservatório do óleo raso
  • Descarte de vapores (não instalado)

Sistema de Montagem

  • Trilhos, montagem, comprimento do motor, 254 mm (10 pol), tipo industrial, canal C.
  • Incluído nos motores selecionados de nível superior

Tomada de Força

  • Comando de acessórios, lado direito superior
  • Alojamento frontal, lado único

Sistema de Proteção

  • Caixa de junção
  • Corte manual, lado direito
  • Proteção de desligamento de segurança, energizado para desligar
  • Baixa pressão do óleo, marcha lenta baixa de 69 kPa (10 lb/pol²); marcha lenta alta de 207 kPa (30 lb/pol²)
  • Temperatura da água
  • Sobrevelocidade
  • Solenoide do governador 3161 energizado para desligar

Sistema de Partida

  • Interruptor de partida

Geral

  • Amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento
  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido

Veja como 3512 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Bomba de Incêndio 3512 Bombas de incêndio Diesel - Altamente e menos regulamentada

Bomba de Incêndio 3512 Bombas de incêndio Diesel - Altamente e menos regulamentada