Unidades de Energia Industrial C11 - Menos Regulamentadas e Não Regulamentadas

Unidades de Energia Diesel Industriais C11

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
451 HP
336 kW
Emissões
MAR-1 do Brasil, Estágio IIIA UN R96, Tier 3 da EPA dos EUA
MAR-1 do Brasil, Estágio IIIA UN R96, Tier 3 da EPA dos EUA
Velocidade Nominal
1.800-2.100 rpm
1.800-2.100 rpm

Visão Geral

A Unidade de Energia Industrial Cat?� C11 é oferecida em classificações que variam de 242 a 336 kW (325 a 451 hp) a 1.800 a 2.100 rpm e atendem aos padrões de emissão do Estágio III Não Rodoviário da China, MAR-1 do Brasil e Estágio IIIA UN R96. Pré-configurada para uma ampla gama de aplicações, a Unidade de Energia Industrial Cat® é um pacote completo de energia que conta com radiador, volante do motor, alternador e fiação do alternador totalmente pré-montados, para instalação rápida e simples em um grande número de aplicações de OEM, de clientes e de embaladoras. Essas unidades de baixo consumo de combustível são feitas para aplicações de irrigação, uso industrial, mineração e outras aplicações com bombas.

Especificações de Produto para C11

Potência Máxima 451 HP 336 kW
Velocidade Nominal 1.800-2.100 rpm 1.800-2.100 rpm
Potência Mínima 325 HP 242 kW
Emissões MAR-1 do Brasil, Estágio IIIA UN R96, Tier 3 da EPA dos EUA MAR-1 do Brasil, Estágio IIIA UN R96, Tier 3 da EPA dos EUA
Configuração do Motor Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Diâmetro interno 5.1 pol 130 mm
Curso 5.5 pol 140 mm
Deslocamento 677.4 pol³ 11.1 l
Taxa de Compressão 17.2:1 17.2:1
Aspiração Turboalimentado Pós-arrefecido (TA) Turboalimentado Pós-arrefecido (TA)
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Pós-tratamento - -
Comprimento 92 pol 2328 mm
Largura 50 pol 1271 mm
Altura 71 pol 1816 mm
Peso 3730 lb 1692 kg

C11 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Turboalimentado
  • Pós-arrefecido Ar-Ar

Sistema de Controle

  • Direção eletrônica, controle da velocidade da TDF
  • Classificações programáveis
  • Compensação automática de altitude
  • Compensação de potência para a temperatura do combustível
  • Limite total programável do motor e em marcha lenta alta e baixa
  • Diagnóstico eletrônico e registro de falhas
  • Difusão e controle do sistema de monitoramento do motor SAE J1939
  • Unidade de Controle Eletrônico (ECU, Electronic Control Unit) ADEM™ A4

Sistema de arrefecimento

  • Termostatos e alojamento, saída vertical
  • Bomba da camisa de água, centrífuga
  • Bomba de água, entrada

Sistema de Escape

  • Coletor de escape, seco
  • Saída de escape opcional

Volantes do Motor e Caixa do Volante

  • Caixa do volante SAE Nº 1

Sistema de combustível

  • Injeção MEUI
  • Filtro de combustível, secundário (2 mícrons)
  • Tecnologia ACERT™
  • Bomba de transferência do combustível
  • Bomba de escorva do combustível

Sistema de Lubrificação

  • Respiro do cárter
  • Arrefecedor de óleo
  • Bocal de enchimento de óleo
  • Filtro de óleo lubrificante
  • Reservatório do óleo frontal
  • Vareta de nível do óleo
  • Bomba de óleo acionada por engrenagens

Geral

  • Amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento
  • Capacidade de partida a frio a -20 °C (-4 °F)
  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido

Veja como C11 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Unidades de Energia Industrial C11 - Menos Regulamentadas e Não Regulamentadas

Unidades de Energia Industrial C11 - Menos Regulamentadas e Não Regulamentadas