Unidade de Potência Industrial C13D

Unidades de Energia Diesel Industriais C13D

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
690 HP
515 kW
Torque Máximo
2360 lb-pé @ 1300 rpm
3200 Nm @ 1300 rpm
Emissões
Estágio V da UE, Tier 4 Final da EPA dos EUA, Estágio V da Coreia, Japão 2014, China NRIV
Estágio V da UE, Tier 4 Final da EPA dos EUA, Estágio V da Coreia, Japão 2014, China NRIV

Visão Geral

A configuração da IPU (Industrial Power Unit, Unidade de Energia Industrial) Cat® C13D não apenas fornece a flexibilidade e as opções encontradas em um motor industrial padrão, mas também vem equipada com pós-tratamento e montagem completos, um sistema de resfriamento integrado com tubulações de ar e de líquido arrefecedor e fiação elétrica completa com um ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico) montado no motor. Atendendo ao Tier 4 Final da EPA dos EUA, Estágio V da UE e outros padrões de emissões equivalentes, a IPU permite uma instalação mais fácil e rápida, permitindo que o cliente gaste menos tempo se preocupando com a integração e mais tempo fazendo o trabalho que importa.

Especificações de Produto para C13D

Potência Máxima 690 HP 515 kW
Torque Máximo 2360 lb-pé @ 1300 rpm 3200 Nm @ 1300 rpm
Velocidade Nominal 1.800-2.100 rpm 1.800-2.100 rpm
Potência Mínima 456 HP 340 kW
Emissões Estágio V da UE, Tier 4 Final da EPA dos EUA, Estágio V da Coreia, Japão 2014, China NRIV Estágio V da UE, Tier 4 Final da EPA dos EUA, Estágio V da Coreia, Japão 2014, China NRIV
Configuração do Motor 6 em Linha 6 em Linha
Diâmetro interno 5.1 pol 130 mm
Curso 6.4 pol 162 mm
Deslocamento 787.2 pol³ 12.9 l
Taxa de Compressão 18:1 18:1
Aspiração Turboalimentado Pós-arrefecido (TA) Turboalimentado Pós-arrefecido (TA)
Sistema de Combustão Injeção Direta Injeção Direta
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Pós-tratamento DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Comprimento 89 pol 2249 mm
Largura 46 pol 1160 mm
Altura 65 pol 1641 mm
Peso Seco 3856 lb 1749 kg

C13D Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Turbocompressor variável
  • Pós-arrefecido Ar-Ar
  • Configurações de escape frontal ou traseiro disponíveis

Sistema de Controle

  • Controles avançados – sistema de controle eletrônico
  • Chicote de fiação coberto por espuma
  • Compensação automática de altitude
  • Compensação de potência para a temperatura do combustível
  • Recursos de software configuráveis
  • Difusão e controle do sistema de monitoramento do motor SAE J1939
  • Unidade de Controle Eletrônico (ECU, Electronic Control Unit) Integrado
  • Controle remoto do ventilador

Sistema de arrefecimento

  • Módulo de fluidos, que inclui: bomba de água, arrefecedor de óleo, filtro de óleo de cartucho de serviço superior (opcional), dois termostatos do líquido arrefecedor duplos e um termostato de óleo
  • Bomba de água centrífuga
  • Orientação sobre o projeto do sistema de arrefecimento disponível através do seu revendedor para garantir a confiabilidade dos equipamentos
  • Variante de filtro de óleo remoto do módulo de fluidos disponível

Volante do Motor e Caixa do Volante

  • Várias configurações de Caixa do Volante, com configuração de PTO (Power Take Off, Tomada de Força) básica, padrão e resistente
  • Caixa do volante SAE No. 1 padrão com volantes do motor SAE No. 14 ou 140

Sistema de combustível

  • Sistema de injeção direta de combustível com galeria de distribuição comum com injetores de vazamento sem estática
  • Módulo de combustível, que inclui: filtros de cartucho primário e secundário e uma bomba de escorva manual ou elétrica
  • Módulo de combustível remoto disponível
  • Coletor de combustível que permite o retorno do combustível externo ou traseiro ao encanamento do tanque, bem como o suprimento do líquido arrefecedor
  • Combinação de combustível de alta pressão lubrificado a óleo e da bomba de transferência mecânica de combustível

Sistema de Lubrificação

  • Sistema de filtragem de ventilação aberta do cárter passivo sem necessidade de manutenção, embutido na tampa da válvula (obrigatório para motores com certificação Estágio V da UE)
  • Recurso de drenagem do filtro de óleo de manutenção sem sujeira embutido no módulo de fluidos
  • Bocal de enchimento de óleo
  • Sensor do nível de óleo
  • Vareta de nível do óleo
  • Bomba de óleo acionada por engrenagem
  • Opção de reservatórios frontais, traseiros ou centrais
  • Sistema de ventilação aberta do cárter com descarte de vapores (sistema de filtro OCV necessário para motores com certificação do Estágio V da UE)

Tomada de Força (PTO, Power Take Off)

  • Até 5 tomadas de força adicionais: 2 voltadas para trás (SAE B, C ou D), 2 voltadas para a frente (SAE A ou SAE B) e uma adicional voltada para a frente de montagem baixa (SAE B)

Geral

  • Pintura Caterpillar Yellow, com cores opcionais disponíveis mediante solicitação
  • Amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento

C13D Equipamento Opcional

Unidade de Potência Industrial

  • Pacote de resfriamento instalado de fábrica que inclui o radiador, o pós-resfriador ar-ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler), tubulações do líquido arrefecedor de e para o radiador e tubulações de ar de e para o ATAAC.
  • Sistema de pós-tratamento montado no motor instalado de fábrica, tubulações de ar de escape pré-conectadas e filtros de ar
  • Instrumentos/painéis de controle instalados de fábrica embutidos com unidades telemáticas

Veja como C13D se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Unidade de Potência Industrial C13D

Unidade de Potência Industrial C13D