Motores Diesel 3608 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados (A imagem pode não refletir a configuração real)

Motor Diesel Industrial 3608

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima
3300 HP
2460 kW
Torque Máximo
18219 lb-pé @ 820 rpm
24700 Nm @ 820 rpm
Emissões
Não certificado
Não certificado

Visão Geral

Para suas maiores necessidades de energia em qualquer ambiente, os Motores Diesel Industriais Cat?� 3608 oferecem o desempenho e durabilidade inigualáveis que seus clientes precisam para manter suas aplicações e operações industriais em funcionamento. Eles oferecem alta potência de saída, confiabilidade comprovada e excelente eficiência de combustível. Esses motores mantêm baixos custos de operação para garantir o lucro de seus clientes por vários anos. Setores beneficiados por motores 3608 incluem a Construção, Silvicultura, Industrial em Geral, Movimentação de Materiais e Mineração. Esses motores 3608, com classificações que variam entre 2.080-2.460 bkW (2.787-3.300 bhp) a 800-1.000 rpm, não são certificados e estão disponíveis para áreas globais não regulamentadas. O Motor Diesel Industrial Cat?� 3608 é oferecido em classificações que variam de 2.080 a 2.460 bkW (2.787 a 3.300 bhp) a 800–1.000 rpm. Essas classificações são não certificadas e estão disponíveis para áreas globais não regulamentadas.

Especificações de Produto para 3608

Potência Máxima 3300 HP 2460 kW
Torque Máximo 18219 lb-pé @ 820 rpm 24700 Nm @ 820 rpm
Velocidade Nominal 800-1.000 rpm 800-1.000 rpm
Potência Mínima 2787 HP 2080 kW
Emissões Não certificado Não certificado
Configuração do Motor Em linha 8, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 8, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Diâmetro interno 11 pol 280 mm
Curso 11.8 pol 300 mm
Deslocamento 9018 pol³ 147.8 l
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Turboalimentado e Pós-arrefecido
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Pós-tratamento - -
Comprimento 190 pol 4828 mm
Largura 69 pol 1748 mm
Altura 103 pol 2626 mm
Peso - Líquido Seco - Motor de Operação Básico sem Acessórios Opcionais 41800 lb 19000 kg

3608 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Colmeia do pós-resfriador, com revestimento resistente à corrosão (lado do ar)
  • Filtro de ar. Tipo de painel seco e com serviço regular com indicadores de serviço, turbocompressor, camisa de água do motor pós-arrefecido.
  • Turbocompressor, montado na parte traseira
  • Camisa de água do motor pós-arrefecida

Sistema de Controle

  • Governador, lado direito, 3161 com reservatório de óleo sintético independente
  • Controle da razão ar/combustível
  • Controle mecânico de velocidade, sem controle de torque
  • Controle do governador
  • Travamento positivo

Sistema de arrefecimento

  • Termostatos e alojamento
  • Bomba da camisa de água, centrífuga

Sistema de Escape

  • Coletor de escape, seco

Volantes do Motor e Caixa do Volante

  • Volante do motor SAE Nº 00
  • 183 dentes do volante do motor
  • Caixa do volante SAE Nº 00

Sistema de combustível

  • Filtro de combustível, com indicadores de serviço, tipo cartucho com manutenção pelo lado direito
  • Bomba de transferência do combustível

Instrumentação

  • Painel de Instrumentos, lado direito
  • Manômetro de óleo do motor
  • Manômetro de combustível
  • Medidor do diferencial do filtro de óleo
  • Medidor de temperatura da camisa de água do motor
  • Contador de manutenção, elétrico
  • Tacômetro

Sistema de Lubrificação

  • Respiro do cárter, montado na parte superior
  • Arrefecedor de óleo
  • Bocal de enchimento de óleo
  • Vareta de nível do óleo
  • Bomba de óleo
  • Filtro de óleo, tipo cartucho com manutenção do lado direito
  • Reservatório do óleo raso

Sistema de Montagem

  • Trilhos, montagem, comprimento do motor, 254 mm (10 pol), tipo industrial, canal C.

Tomada de Força

  • Comando de acessórios, lado direito superior
  • Alojamento frontal, lado único

Sistema de Proteção

  • Caixa de junção
  • Corte manual, lado direito
  • Proteção de desligamento de segurança, energizado para desligar
  • Baixa pressão do óleo, marcha lenta baixa de 69 kPa (10 lb/pol²); marcha lenta alta de 207 kPa (30 lb/pol²)
  • Temperatura da água
  • Sobrevelocidade
  • Solenoide do governador 3161 energizado para desligar

Sistema de Partida

  • Interruptor de partida

Geral

  • Amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento
  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido

Veja como 3608 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Motores Diesel 3608 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados (A imagem pode não refletir a configuração real)

Motores Diesel 3608 LRC - Menos Regulamentados e Não Regulamentados (A imagem pode não refletir a configuração real)